PLCnext Technologyn ansiosta eri sukupolvia edustavat ja eri ohjelmointikieliä käyttävät suunnittelijat voivat itsenäisesti työskennellä ohjausohjelman parissa. Klassisen PLC-maailman edut sekä PLCnext Technologyn avoimuus ja joustavuus mahdollistavat monimutkaisten järjestelmien nopean kehittämisen.
PLCnext Technology: Teollisuusautomaation avoimen ekosysteemin uusi aikakausi
PLCnext Technology yhdistää IT- ja OT-maailman
Digitalisaatio ja globalisaatio asettavat uusia vaatimuksia teollisuuden automaatiolle. PLCnext Technology tarjoaa avoimen automaatiojärjestelmän, joka on räätälöitävissä ja modulaarisesti laajennettavissa. PLCnext Control mahdollistaa IEC 61131-3 -standardin mukaisen vakio-ohjelmoinnin lisäksi reaaliaikaisen rinnakkaisohjelmoinnin ja ohjelmointikielien, kuten C/C++, C# ja MATLAB® Simulink®, yhdistelyn. Nopeuta kehitystä maksuttomalla PLCnext Engineerin perusversiolla tai käytä tuttua ohjelmointiympäristöä.
Helppo pilvi-integrointi, avoimen lähdekoodin ohjelmistot ja PLCnext Communityn tietotaito tarjoavat uusia yhteistyön muotoja. PLCnext Storesta saatavat ratkaisusovellukset, ohjelmistomoduulit ja toimintolaajennukset säästävät aikaa ja kustannuksia. PLCnext Technology on optimaalinen ekosysteemi nykyaikaisen automaation haasteisiin.
IEC 61131-3 -standardin mukaisten ja korkean tason kielten reaaliaikaisuus ja yhdisteltävyys PLCnext Control
PLCnext Control on PLCnext Technology -ekosysteemin sydän, joka vapauttaa automaatioprojektisi valmistajakohtaisten järjestelmien rajoituksista. Nämä Linux-ytimeen perustuvat PLC-logiikat tarjoavat reaaliaikakykyisyyttä ja tukevat IEC 61131-3 -standardia sekä korkean tason kieliä, kuten C/C++ ja Matlab® Simulink®. Patentoitu tehtävänhallinta mahdollistaa IEC 61131-3 -koodin, korkean tason kielten ja mallipohjaisten työkalujen saumattoman yhdistämisen.
Yhdistä suoraan Proficloud.io:hon tai mihin tahansa muuhun pilveen ja integroi yksittäisiä pilvipalveluja. Optimoi prosessisi järjestelmäsi tiedoilla, paranna tuotteidesi laatua, alenna kustannuksia ja vältä tarpeettomat toimenpiteet käynnissä olevaan järjestelmään. Tietosi ovat turvassa: PLCnext Control on TÜV-sertifioitu IEC 62443-4-1 ML 3 Full Process Profile- ja IEC 62443-4-2 -standardien mukaisesti, ja AXC F 2152- ja AXC F 3152 -ohjauksille on myönnetty myös DNV:n IEC 61850 Ed. 2.1- ja IEC 62351-3 -sertifikaatit.
PLCnext Control -tuoteperhe tarjoaa skaalattavia ohjauksia IP20-kotelointiluokassa. Modulaarisista perussovellusten ohjauksista ja keskitetyistä suurteho-ohjauksista aina PC-pohjaisiin Edge-laitteisiin – tästä tuoteperheestä löytyy aina sopiva ratkaisu projektiisi. Modulaariset ohjausyksiköt tuovat joustavuutta aseman kokoonpanoon. Valitse monista erilaisista I/O-moduuleista ja laajenna ohjauksen liitäntöjä ja toimintoja vasemmalle liitettävillä moduuleilla. Jos haluat toteuttaa AI- tai Edge-sovelluksia, tuotevalikoimamme tarjoaa myös niihin optimoituja laitteistoja. Avoimen Linux-ytimen ansiosta voit integroida uusia tekniikoita, kuten OPC UA, TSN ja 5G, mikä takaa luotettavuuden myös tulevaisuudessa.
PLCnext Control edut
- PLC-tyypillinen reaaliaikainen suorituskyky ja tietojen johdonmukaisuus, jopa korkean tason kielille ja mallipohjaiselle koodille, mukaan lukien optimoitu kehitysympäristö.
- Avoin Linux-käyttöjärjestelmä.
- Rajoittamaton mukautuvuus avoimen lähdekoodin ohjelmistojen, sovellusten ja tulevaisuuden teknologioiden nopealla ja helpolla integroinnilla.
- Älykäs verkottuminen pilviyhteyksien, kuten Proficloud.io:n, avulla mahdollistaa globaalien kone- ja järjestelmätietojen analysoinnin.
- PLC:t eri suorituskykyluokissa ja optimoituina erilaisiin sovelluskohteisiin.
Jos haluat toteuttaa tekoäly- tai edge-sovelluksia, valikoimastamme löytyy myös erityisesti näihin optimoitua laitteistoa.
Tehosta sovelluksen kehitystä suosikkisuunnittelutyökaluillasi PLCnext Engineer
Kokonaisvaltainen ohjelmointi yhdessä käyttöliittymässä säästää valtavasti aikaa ja rahaa. PLCnext Engineer -ohjelmistoalusta, joka on joustavasti ja yksilöllisesti laajennettavissa toimintolisäosilla, tarjoaa maksuttoman ratkaisun kaikkiin PLCnext Controlin suunnittelutehtäviin:
- Konfigurointi
- Ohjelmointi IEC 61131-3 -standardin mukaan
- Visualisointi
- Diagnostiikka
Yhdistämällä kaikki olennaiset toiminnot yhteen ohjelmistopakettiin, koko projektisuunnittelu voidaan toteuttaa yhdessä ainoassa suunnitteluympäristössä. Tämä joustava työkalu ei ole vain all-in-one-ratkaisu perinteiseen ohjelmointiin, vaan se yhdistää kaikki suunnitteluprosessien perustoiminnot samaan ohjelmistoon. Lisäksi ohjelmiston käyttö on vaivatonta, kun yhdistetään korkean tason kielen ohjelmat ja vakioautomaatio.
Hyödynnä tuttua ohjelmointiympäristöä! PLCnext Engineer tarjoaa helpon tavan konfiguroida PROFINET-verkot, integroida korkean tason kielen ohjelmia tai MATLAB® Simulink® -malleja ja hallita niitä PLCnext Controlissa. Sovellukseen räätälöitynä suunnittelualustaan voidaan helposti integroida lisää toimintolisäosia, kuten turvaratkaisu, MATLAB® Simulink® -katseluohjelma tai visualisointigeneraattori.
Nopeuta sovelluksen kehittämistä käyttämällä valmiita ratkaisuja ja ohjelmistomoduuleja PLCnext Storesta. Mukauta ohjelmisto omiin tarpeisiisi – PLCnext Engineerin modulaarisen rakenteen ansiosta sinulla on rajattomat mahdollisuudet.
PLCnext Engineer edut
- Yksi ohjelmisto kaikkiin suunnittelutehtäviin.
- Ajan ja kustannusten säästöä ohjelmoimalla yhdessä käyttöliittymässä.
- Joustava suunnittelu yksittäisten toimintolisäosien ja ohjelmistosovellusten (sovellukset) integroinnilla.
- Tulevaisuuden kestävä: PLCnext Engineer laajenee edelleen uusilla viestintäjärjestelmillä, jotka perustuvat nykyisiin käytettävyyskonsepteihin ja mukautuvat automaation ajankohtaisiin trendeihin.
Ota PLCnext Control käyttöön nopeammin! Kokonaisvaltainen ohjelmointi yhdessä käyttöliittymässä tarjoaa valtavia ajan ja kustannusten säästöjä.
Säästä aikaa ja kustannuksia sovelluskehityksessä - PLCnext Store
Digitalisaation kiihtyessä monimutkaiset ohjelmistotoiminnot ovat yhä keskeisemmässä roolissa automaatioprojekteissa. Tämä vaatii erikoistunutta ohjelmistotuntemusta, jota kaikilla ohjelmoijilla ei välttämättä ole. Siksi Phoenix Contact on luonut digitaalisen PLCnext Store -ohjelmistomarkkinapaikan.
PLCnext Store tarjoaa laajan valikoiman sovelluksia, joilla voit helposti ja nopeasti laajentaa PLCnext Controlin toimintoja. Tämä tehostaa kehitysprosesseja merkittävästi. Valikoimasta löydät kaiken nopeutetun ohjelmoinnin ohjelmistokirjastoista valmiiksi ohjelmoituihin sovelluksiin, joita voit käyttää ilman ohjelmointiosaamista.
Avoin Store mahdollistaa myös kolmansien osapuolten sovellusten myynnin. PLCnext Storesta löydät sovelluksia jokaiseen tarpeeseen.
Dynaamisesti kasvava valikoima takaa monipuolisuuden ja jatkuvasti laajenevat käyttömahdollisuudet. Tuleville laajennuksille ei ole rajoja.
Inspiroidu - PLCnext Store tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja ja luovia ideoita, myös erityisiin vaatimuksiin.
PLCnext Store edut
- Kiihdytetty sovelluskehitys helpon pääsyn avulla PLCnext Control -ohjelmistosovelluksiin (sovelluksiin).
- Innovatiiviset ratkaisutavat sekä laajentunut monipuolisuus ja käyttömahdollisuudet automaatioratkaisullesi dynaamisesti kasvavan sovellusvalikoiman ansiosta.
- Luovia ideoita ja uusia ratkaisuja sovelluksellesi, mukaan lukien erityisohjelmistot - jopa kapeille markkinoille.
Inspiroidu! PLCnext Store tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja ja luovia ideoita, jopa erittäin erikoistuneisiin tarpeisiin.
Hyödynnä kollektiivista tietoa - PLCnext Community
Digitalisaation ja globalisaation myötä uudet yhteistyön muodot ovat paitsi mahdollisia, myös välttämättömiä. Sovelluskehityksen nopeammat syklit ja kiristyvä kilpailu asettavat yrityksille haasteita, joihin on vaikea vastata yksin. Phoenix Contact vastaa tähän haasteeseen panostamalla tehokkaampaan yhteistyöhön ja kollektiiviseen tietoon.
PLCnext Technology mahdollistaa eri alojen kehittäjien saumattoman yhteistyön, nopeuttaen sovellusten kehitystä jopa monimutkaisissa käyttökohteissa. Hyödynnä esimerkiksi GitHubin avoimen lähdekoodin ohjelmistoa, jonka ansiosta koodi on vähemmän alttiina virheille ja korjaukset ovat saatavilla nopeammin. Näin lisäät innovaatiovoimaa ja säästät resursseja.
Pidä yhteyttä PLCnext Communityn verkkosivuston ja sosiaalisen median kanavien kautta. Saat ensimmäisenä tiedon laiteohjelmistopäivityksistä ja uutuustuotteista. Keskustele muiden käyttäjien kanssa, jaa kokemuksiasi ja esitä kysymyksiä foorumilla. Business Lounge tarjoaa alan uusimpia trendejä ja toteutettuja käyttötapauksia “Made with PLCnext Technology”.
Syvenny PLCnext Technology -ekosysteemiin laajan opetusvideoiden, verkko-oppimisen ja verkkoseminaarien valikoiman avulla.
Liity PLCnext Communityn jäseneksi! #iamplcnext #plcnext
PLCnext Community edut
.
- Uudet ja tehokkaammat yhteistyön muodot.
- Lyhyemmät innovaatiokierrokset ja korkeampi innovaatiotaso.
- Nopeampi sovelluskehitys, jopa monimutkaisille sovelluksille.
- Vähemmän virheitä ja nopeammat virheenkorjaukset.
- Vaihda ideoita muiden käyttäjien kanssa, jaa kokemuksia ja esitä kysymyksiä milloin tahansa.
Liity PLCnext Communityn jäseneksi! #iamplcnext #plcnext
PLCnext Technologyn edut
Tehtävissä voidaan tarpeen mukaan yhdistellä erikielisiä käskysarjoja. PLCnext Technologyn tehtävänohjaus, jolle on haettu patenttia, mahdollistaa eri lähteistä saatujen aliohjelmien suorittamisen perinteisen IEC 61131 -PLC-ohjelman tapaan – lausekieliset ohjelmat muuttuvat automaattisesti deterministisiksi. Alusta varmistaa yhdenmukaisen datasiirron ja ohjelmakoodin synkronoidun suorittamisen.
PLCnext Technology mahdollistaa itsenäiset, toisistaan riippumatta toteutetut ohjelmanosat ja täydelliset sovellukset omien vaatimusten mukaan. Avoimen lähdekoodin ohjelmien ja sovellusten käyttäminen parantaa kehitysprosessien tehokkuutta. Tuleville laajennuksille ei ole asetettu rajoja.
PLCnext Technology mahdollistaa nykyisten ja tulevien liityntöjen ja protokollien integroimisen avoimiin, tehokkaasti verkotettuihin automaatiojärjestelmiin. Uusia, IoT-pohjaisia liiketoimintamalleja toteutetaan käyttäen suoria yhteyksiä pilviperustaisiin palveluihin ja tietokantoihin.
PLCnext Technologyn avoimuus sallii käyttää haluttua ohjelmointikieltä, oli se sitten IEC 61131:n mukainen kieli tai korkean tason kieli. Kun käytössä on tuttu suunnitteluympäristö, esimerkiksi PLCnext Engineer, Matlab Simulink, Eclipse tai Visual Studio, yksilöllisen ratkaisun kehittäminen on vaivatonta.
Mikä on IEC 62443?
IEC 62443 -standardisarjan tarkoituksena on edistää teollisuuden automaatiojärjestelmien (ICS-järjestelmien) turvallista käyttöä – suunnittelusta, toteutukseen ja yhä hallintaan asti. Standardisarjassa useat standardit sisältävät sääntöjä komponenttien valmistajille, järjestelmäintegraattoreille ja omistajille. Komponenttivalmistajien on huolehdittava siitä, että tuotteet ovat turvallisia, ja kone- ja laitevalmistajien on varmistettava, että ne toimivat turvallisesti muiden komponenttien kanssa. Järjestelmän ylläpitäjä on vastuussa siitä, että kaikki käyttövaiheet ovat turvallisia.
Phoenix Contactin PLCnext Control AXC F 1152, AXC F 2152 ja AXC 3152 tuoteperhe on sertifioitu määritysten IEC 62443-4-1 ML3 ja IEC 62443-4-2 SL2 mukaan. Turvallisuusprofiilin aktivointi tuo käyttäjien käytettäviksi kattavat turvatason 2 (SL2) toiminnot. Sertifiointi painottaa Phoenix Contactin strategiaa standardoidun turvallisuuden tarjoamisesta tuotteissa, teollisuusratkaisuissa ja neuvontapalveluissa, mikä mahdollistaa koneiden, järjestelmien ja infrastruktuurien luotettavan toiminnan myös tulevaisuudessa.
Teollisuuden Tulevaisuus: IT- ja OT-järjestelmien integroinnin voima
Teollisuuden IT- ja OT-laitteiden integrointi on keskeistä nykyaikaisten tuotantolaitosten digitalisoinnissa. IT-järjestelmät (palvelimet, tallennustila, verkot) ja OT-laitteet (koneet, sähkömekaaniset laitteet) yhdistämällä voidaan parantaa tuotannon läpinäkyvyyttä, tehokkuutta ja hallittavuutta.
Edge-laitteet ovat keskeisiä tässä prosessissa, sillä ne keräävät ja käsittelevät tietoa lähellä tuotantoprosessia, mikä mahdollistaa nopean reagoinnin ja seisokkien minimoinnin.
Näin IT ja OT voivat yhdessä havaita ja korjata ongelmat nopeasti vähentäen viiveitä ja kustannuksia.
Teollisuuden Digitalisaatio: Reuna-, sumu- ja pilvilaskennan yhdistävä tekijä
Edge-laitteet ovat keskeisiä teollisuuden IT- ja OT-laitteiden tiedon ja toimintojen yhdistämisessä. Ne keräävät ja käsittelevät tietoa suoraan fyysisiltä tuotantolaitteilta, mikä mahdollistaa tietojen esikäsittelyn, datan tallentamisen (sql) ja dataliikenteen ohjauksen, tarvitaanko tietoa paikallisessa palvelimessa vai diagnostiikka dataa internetiin/pilveen asti.
Tämä prosessi tunnetaan reunalaskentana.
Toinen vaihtoehto on pilvilaskenta, jossa tiedot kerätään ja käsitellään keskitetysti palvelimella, usein kaukana tuotantolaitoksesta. Pilvilaskenta vaatii jatkuvan nopean internetyhteyden, mikä voi olla haastavaa etäisissä tuotantopaikoissa, kuten tuulimyllyillä.
Sumulaskenta yhdistää nämä kaksi lähestymistapaa sijoittamalla pienemmät palvelimet lähelle tuotantolaitteita, jolloin aikaherkät laskelmat voidaan tehdä paikallisesti ja laajempi analyysi pilvessä.
Tavoitteena on luoda avoin ekosysteemi, jossa kaikki IT- ja OT-laitteet kommunikoivat saumattomasti, parantaen tuotannon tehokkuutta ja hallittavuutta.
PLCnext Technology: Teollisuusautomaation saumaton ekosysteemi
PLCnext Technology on suunniteltu helpottamaan IT:n ja OT:n integrointia teollisuusautomaation avoimessa ekosysteemissä. Se sisältää avoimen laitteiston, modulaariset ohjelmistot, digitaalisen ohjelmisto-kauppapaikan sekä mailmanlaajuisen yhteisön.
Edge-laitteet, kuten Edge PC (EPC), keräävät ja käsittelevät tietoa suoraan tuotantolaitteilta. Esimerkiksi esiasennetuista ohjelmistoista Node-RED mahdollistaa IIoT-laitteiden ja -palveluiden helpon graafisen linkittämisen.
PLCnext Store tarjoaa lisäohjelmistoja, kuten pilviliittimiä ja valmiita sovelluksia, jotka voidaan aktivoida ja siirtää OT-laitteisiin.
Lisäksi PLCnext Technology -tuotteet sisältävät helposti aktivoitavan esiasennetun suojausprofiilin, joka täyttää IEC62443 standardin vaatimukset.
Edge-laitteet on sertifioitu AWS:lle ja Azurelle, sekä integrointi mihin tahansa yksityisiin pilviarkkitehtuureihin on mahdollista vaivatta.
Device and Update Management (DaUM) - Ohjelmiston päivitysprosessi
Device and Update Management: Tehokas ja turvallinen ratkaisu automaatiojärjestelmien hallintaan ja päivityksiin
Device and Update Management (DaUM) -ratkaisut käyttävät toimittajakohtaisia prosesseja tietojen jakamiseen ja asentamiseen paikallisille laitteille. Phoenix Contactin PLCnext Technology DaUM toimii OPC UA –pohjaisesti, tällä tavoin on mahdollista hallita ja päivittää minkä tahansa valmistajan kaikkia automaatiolaitteita. Näitä ovat PLC:t, I/O-moduulit, taajuusmuuttajat, robotit, verkkolaitteet, teholähteet tai muut automaatioprosesseissa käytettävät komponentit.
DaUM-palvelun keskeiset edut:
- Monitasoinen toiminta: Palvelu voi toimia Edge-PC:ssä, keskitetyssä palvelimessa tai suoraan automaatiolaitteessa.
- Korkea turvallisuus: Kaikki tietoliikenneprotokollat ja komennot todennetaan ja valtuutetaan IEC 62443 -standardin mukaisesti.
- Joustavuus: Käyttäjät voivat hyödyntää Phoenix Contactin ohjelmistoja ja laitteita tai yhdistää ne muiden valmistajien laitteisiin omilla ohjelmistoillaan.
Laite- ja päivityshallintajärjestelmää voidaan siis käyttää monin tavoin. Käyttäjillä on mahdollisuus joko käyttää koko järjestelmää, mukaan lukien Phoenix Contactin ohjelmistot ja laitteet, tai vain käyttää ohjelmistoa omien laitteidensa käyttöön tai käyttää joitain Phoenix Contactin komponentteja sekä muiden valmistajien laitteita omilla ohjelmistoillaan.
Standardoitujen prosessien lisäksi OPC UA:n turvallisuus on korkein prioriteetti. Phoenix Contactin sitoutuminen erittäin turvallisten tuotteiden kehittämiseen ja tuotantoon tuo mukanaan tarpeen tarjota turvallisia päivityksiä näille tuotteille koko niiden elinkaaren ajan. Ohjelmisto tukee ylläpitoprosessia oikeiden tietopakettien lataamisesta tiettyjä laitteita varten tarvittavien päivitysten automaattiseen asentamiseen.