Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Missä sähköä, siellä Phoenix Contact

Tarjoamme luotettavia sähkö- ja automaatiojärjestelmiä teollisuudelle yli sadan vuoden kokemuksella. Liity postituslistallemme saadaksesi tietoa uusimmista tuotteistamme ja ratkaisuistamme tehonsyöttöön, suojaukseen ja mittaukseen.

Power Reliability – mitä ja miksi?

Odottamattomat järjestelmän toimintahäiriöt maksavat aikaa ja rahaa. Tehokkaaseen toimintaan tarvitaan luotettavia tehonsyöttöratkaisuja, jotka koostuvat ylijännitesuojasta, teholähteestä, laitesuojauksesta ja energianvalvonnasta sekä niihin liittyvästä mittaustekniikasta. Phoenix Contact on kumppani, joka tarjoaa kaiken saman katon alta – tuotteiden valinnasta ja käytöstä jatkuvaan toimintaan. Phoenix Contactin laajan tuotevalikoiman avulla varmistat järjestelmän erityisen korkean käytettävyyden lisäksi myös tehokkaan ja kestävän järjestelmän toiminnan.

G60 - Uusiutuvan energian ja suurjännitetasavirran edelläkävijä


G60 building

Tasavirtaverkon rakenne

G60 building

G60 - Malliesimerkki tasavirtaverkosta

Uudessa Rakennus 60:ssä pääkonttorin kampuksella Blombergissa hyödynnetään täysin uusiutuvien energiamuotojen mahdollisuuksia. Rakennuksen oma teollinen tasavirtaverkko toimii uuden suurjännitetasavirtatekniikan tutkimuskohteena.

Maksuton E-valintaopas
Kaikki tarvittava hyvään järjestelmäkäytettävyyteen

Löydät kaikki tehonsyöttöön, suojaukseen ja mittaamiseen liittyvät tuotteet ja ratkaisut e-valintaoppaastamme.

Tilaa e-valintaopas
Power Reliability Portfolio
Otsikko

Virtuaaliset sovellusesimerkit

Tutustu joidenkin tuotteidemme toimintatapoihin. Digitaalisten tuote-esimerkkien avulla voit kokea virtuaalisesti tuotteiden toiminnan kuormituksen alaisena. Saatavilla on useita digitaalisia esimerkkiratkaisuja.

Ota yhteyttä

Kuvassa Antti Asikainen
Antti Asikainen
Tuotepäällikkö | Ylijännitesuojat, ylivirtasuojat ja teholähteet
+358503324097
Kuvassa Sami Laitinen
Sami Laitinen
Tuotepäällikkö | Energiamonitorointi, valvontareleet
+358401520880