Industrial Ethernet One network, all options

Teollinen Ethernet yhdistää laitteet ja järjestelmät, luoden saumattoman ja tehokkaan tuotantoympäristön.
Vertical market

Teollinen Ethernet: Luotettava ja nopea tiedonsiirtoteollisuudessa

Teollinen Ethernet on keskeinen tekijä nykyaikaisessa teollisuusympäristössä, tarjoten luotettavan ja nopean tiedonsiirron, joka on välttämätöntä älykkäiden tuotantoprosessien ja automaation kannalta. Tämä teknologia yhdistää teollisuuden laitteet ja järjestelmät saumattomasti, mahdollistaen reaaliaikaisen datan vaihdon ja valvonnan. Teollinen Ethernet kestää vaativia olosuhteita, kuten lämpötilan vaihteluita, tärinää ja sähkömagneettisia häiriöitä, mikä tekee siitä ihanteellisen ratkaisun teollisuuden tarpeisiin. Sen avulla yritykset voivat parantaa tuotannon tehokkuutta, vähentää seisokkiaikoja ja varmistaa korkean suorituskyvyn kaikissa olosuhteissa. Teollinen Ethernet ei ole vain tiedonsiirtoteknologia, vaan se on perusta modernille, digitaaliselle teollisuudelle.

Teollisuuskytkimet

Kuvateksti

Teollisuuden Ethernet-ratkaisut, joihin voit luottaa

  • Kestääkö toimialasi/tuotteesi tietoverkkoyhteyden katkoja?
  • Onko ympäristösi tietoturvallinen?
  • Onko ympäristössäsi jotain erityistarpeita?

Jos vastasit yhteenkin yllä olevista kysymyksistä “ei”, niin Phoenix Contactin teollisuuskytkimet ovat ratkaisu, jota tarvitset. Teollisuuskytkimemme tarjoavat luotettavan ja tehokkaan ratkaisun teollisuuden verkkojen hallintaan. Olipa kyseessä tuotantolinjan optimointi, seisokkiaikojen minimointi tai verkon turvallisuuden varmistaminen, kytkimemme on suunniteltu vastaamaan teollisuuden vaativimpiin tarpeisiin. Innovatiiviset ominaisuudet, kuten edistyneet redundanssimekanismit ja kattavat suojaustoiminnot, takaavat, että verkko toimii saumattomasti ja turvallisesti. Valitse Phoenix Contactin teollisuuskytkimet ja vie verkonhallinta uudelle tasolle.

 Diagnostic LED on 19' switch

Tehokasta verkonhallintaa: Minimoi seisokkiajat, estä luvaton käyttö ja varmista nopea vianmääritys

Vikasietoiset verkot tarvitsevat luotettavia redundanssimekanismeja, ja 2200-, 2300-, 2400- ja 2500-sarjojen hallittavat kytkimet tarjoavat juuri sitä! Näiden kytkimien tukemat yleiset redundanssimekanismit, kuten RSTP, LACP ja MRP, varmistavat, että verkkosi seisokkiajat minimoidaan, riippumatta valmistajasta tai virheellisesti kytketyistä silmukoista.

Turvallisuus on etusijalla! 2200-, 2300-, 2400- ja 2500-sarjan hallittavat kytkimet tarjoavat huippuluokan suojaustoiminnot, kuten MAC-pohjaisen portin suojauksen ja RADIUS-todennuksen, estäen luvattoman käytön ja suojaten verkkoasi.

Nopea vianmääritys ja korjaus ovat avainasemassa. Näiden kytkimien monipuoliset diagnostiikkatoiminnot, kuten SNMP, syslog ja portin peilaus, mahdollistavat virheiden nopean paikantamisen ja korjaamisen. Lisäksi tärkeisiin laitetietoihin pääsee helposti käsiksi etähuollon aikana.

Helppoa ja nopeaa laitevaihtoa! DHCP-palvelintoiminnot IP-osoitteen määrittämiseksi tekevät viallisen laitteen vaihtamisesta vaivatonta ja nopeaa.

FL SWITCH 1000 Connection variety

1000- ja 1100-sarjojen kytkimet tekevät verkonhallinnasta vaivatonta!

Phoenix Contactin 1000- ja 1100-sarjojen kytkimet tarjoavat helppokäyttöisen ratkaisun verkonhallintaan. Täysin plug & play -toiminnolla varustetut kytkimet eivät vaadi lainkaan konfigurointia, joten niiden asennus ja käyttö on äärimmäisen helppoa. Kytkimen etu- ja sivu-LEDit tarjoavat välittömästi tärkeää tietoa yhteyden tilasta, mikä mahdollistaa nopean vianmäärityksen ja esimerkiksi viallisen kaapelin aiheuttaman katkoksen nopean diagnosoinnin.

FL SWITCH 1000- ja 1100-sarjojen peruskytkimet tarjoavat perinteisen Ethernet-tiedonsiirron kuparikaapelin kautta sekä mahdollisuuden pitkiin tiedonsiirtoetäisyyksiin kuitukaapeliliitäntöjen avulla. Valitse laajasta valikoimasta juuri sinun käyttötarkoitukseesi sopiva versio, jossa voi olla jopa 16 RJ45-porttia tai erilaisia kuitukaapeliliitäntöjä (SC, ST/BFOC, SFP). Erityisen joustavia ovat SFP-portilliset laitteet, joihin voit valita sopivan moduulin laajasta SFP-moduulien valikoimastamme. Toteuta multimode- tai singlemode-liitäntöjä jopa 80 kilometrin kaapelipituuksilla.

Lataa ilmainen opas
Industrial Ethernet -opas

Opas esittelee kattavat ratkaisut teollisuuden verkkojen hallintaan. Löydät sieltä syvällistä tietoa innovatiivisista teollisuuskytkimistä, edistyneistä tietoturvaratkaisuista, tehokkaista etäyhteyksistä ja luotettavasta tiedonsiirrosta. Tutustu, miten Phoenix Contactin ratkaisut voivat parantaa tuotantosi tehokkuutta ja turvallisuutta.

Lataa tästä Industrial Ethernet -opas
epaper Industrial Ethernet

Tietoturva

Cybercrime

Teollisuuden kyberturvallisuus

  • Koetko laitteistosi tai toimialasi tietoturvan nykyisellään riittäväksi?
  • Oletko valmistautunut NIS 2:n tuomiin vaatimuksiin?

Suojaa teollisuusjärjestelmäsi ja -laitteistosi tehokkaasti kyberuhkilta! Teollisuuden kyberturvallisuus tarkoittaa verkotettujen järjestelmien ja laitteistojen suojaamista hyökkäyksiltä, tietojen vakoilulta sekä virusten, haittaohjelmien ja virheellisen käytön aiheuttamilta seisokeilta. Kyberhyökkäykset ja haittaohjelmat voivat aiheuttaa merkittäviä vahinkoja, kuten tietotaidon ja datatiedostojen häviämistä, kalliita seisokkiaikoja, henkilöstökustannuksia, viankorjausta ja jopa kiristysvaatimuksia.

Valikoimastamme löydät erityisesti teollisuuden tarpeisiin suunnitellut turvareitittimet ja IEC 62443 standardien hyväksytyt palomuurit, jotka valvovat tietoliikennettä verkossa. Vain toivottu tietoliikenne sallitaan ja luvattomat yhteydet estetään, mikä lisää laitteistosi käyttövarmuutta ja suojaa liiketoimintaasi.

Mikä NIS2 edellyttää yrityksiltä?

NIS 2 -direktiivi on 16. tammikuuta 2023 voimaan tullut EU-direktiivi, jonka tavoitteena on parantaa elintärkeiden infrastruktuurien ja digitaalisten palvelujen tarjoajien kyberturvallisuutta ja häiriönsietokykyä. Direktiivissä edellytetään, että asianomaiset yritykset ja organisaatiot noudattavat tehokasta riskinhallintaa ja ilmoittavat vakavista tai merkittävistä tietoverkkotapahtumista toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, jotka voivat toteuttaa tarvittavat toimenpiteet.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ne noudattavat NIS2 -direktiivin vaatimuksia 17. lokakuuta 2024 mennessä ja soveltavat näitä toimenpiteitä 18. lokakuuta 2024 alkaen. Tämä on merkittävä askel kohti turvallisempaa ja luotettavampaa digitaalista ympäristöä koko EU:ssa.

Teollisuuden turvallisuus
Teollisuuden turvallisuus

Kyberturvallisuuden merkitys yrityksen kaikilla osa-alueilla on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Verkottumisen ja digitalisaation lisääntyessä myös kyberhyökkäysten hyökkäyspinta kasvaa. Myös hyökkäysmenetelmät ovat yhä ammattimaisempia. Yrityksillä on myös lakisääteinen velvollisuus suojautua kyberhyökkäyksiltä. Teollisuuden turvallisuus voi estää vahingontekoja, häiriöaikoja tai tietojen katoamista ja suojata siten yritystä suurilta taloudellisilta vahingoilta.

Lataa tästä Industrial Cyber security -opas
Cyber Securty
 Cyber Security

Cyber Security -podcastsarja

Teollisuuden kyberturvallisuus on tärkeämpää kuin koskaan. Mission OT Security -podcastsarjamme tarjoaa arvokkaita näkemyksiä siitä, kuinka yritykset voivat suojata verkkojaan ja järjestelmiään samalla, kun ne täyttävät uudet sääntelyvaatimukset. Kolmessa eri jaksossa valaisemme eri aiheita, jaamme sisäpiiritarinoita ja annamme vinkkejä kokonaisvaltaiseen kyberturvallisuusstrategiaan.

Jokaisessa jaksossa valaistaan eri aiheita, jaetaan todellisia sisäpiiritarinoita ja annetaan vinkkejä onnistuneeseen kyberturvallisuusstrategiaan.

Etäyhteydet

Network

Tehokasta ja luotettavaa etähallintaa Phoenix Contactin ratkaisuilla!

  • Tarvitseeko toimialasi/tuotteesi etähallintaa esimerkiksi huoltotöiden tai reaaliaikaisen datan takia?
  • Tarvitseeko etähallinta mahdollistaa kolmansille osapuolille?
  • Onko etähallittava piste toimitilojesi välittömässä läheisyydessä vai kauempana?

Löydä oikea etähallintamenetelmä ympäristöösi! Jos tarvitset kattavuutta pitkille matkoille, valokuitu (FO) on erinomainen valinta. Jos kaapeleiden asennus ei ole mahdollista tai kustannustehokasta, langattomat ratkaisut ovat loistava vaihtoehto. Mikäli viestintäkaapeleita ei ole saatavilla, matkapuhelinverkot tarjoavat erinomaisen ratkaisun.

Phoenix Contact tarjoaa sopivat komponentit jokaiseen lähetysvälineeseen: mediamuuntimista FO-muuntamiseen ja matkapuhelinverkkojen langattomiin moduuleihin, sekä sopiviin liittimiin, kaapeleihin ja antenneihin.

Valikoimissamme on kestäviä ja tulevaisuuden vaatimukset täyttäviä teollisuusreitittimiä, jotka mahdollistavat maailmanlaajuisesti jaettujen teollisuusjärjestelmien etähuollon. Näillä reitittimillä verkkoja voidaan etäkäyttää sekä langallisella yhteydellä että langattomasti.

Reitittimemme on varustettu nykyaikaisilla turvamekanismeilla, kuten VPN, IPsec-salaus ja integroitu palomuuri, mikä takaa turvallisen yhteyden koneisiin missä ja milloin tahansa. Tämä mahdollistaa huolto- ja kunnossapitotyöt nopeasti ja tehokkaasti, parantaen samalla järjestelmien luotettavuutta ja käytettävyyttä.

Valitse Phoenix Contactin teollisuusreitittimet ja varmista, että etähuolto sujuu saumattomasti ja turvallisesti.

Tiedonsiirto

 00051877 Title: Gigabit Extender PoE

Modernisoi teollisuuden tiedonsiirto innovatiivisilla ratkaisuilla

  • Onko käytössänne uutta vai vanhaa tekniikkaa?
  • Oletteko tekemässä uudistuksia tai laajennuksia nykyiseen infraanne?
  • Onko langallinen tiedonsiirto mahdollista?

Onko käytössänne uutta vai vanhaa tekniikkaa? Tämä kysymys on keskeinen, kun arvioidaan teollisuuden järjestelmien suorituskykyä ja luotettavuutta. Uusi teknologia voi tarjota merkittäviä parannuksia tehokkuuteen ja turvallisuuteen, mutta myös vanhempia järjestelmiä voidaan päivittää nykyaikaisilla komponenteilla, jotta ne vastaavat nykyajan vaatimuksia.

Uudistukset ja laajennukset ovat erinomainen tilaisuus päivittää tiedonsiirtojärjestelmiä ja varmistaa, että ne vastaavat tulevaisuuden tarpeisiin. Tämä voi sisältää uusien laitteiden ja teknologioiden integroinnin, jotka parantavat tuotannon tehokkuutta ja vähentävät seisokkiaikoja.

Langallinen tiedonsiirto on usein luotettavin vaihtoehto teollisuusympäristöissä, mutta se ei aina ole mahdollista tai kustannustehokasta. Jos langallinen tiedonsiirto ei ole vaihtoehto, langattomat ratkaisut ja matkapuhelinverkot voivat tarjota joustavuutta ja varmistaa, että tiedonsiirto toimii saumattomasti kaikissa olosuhteissa.

Wlan

IWLAN – Industrial Wireless LAN

Tehosta teollisuusverkkojasi IWLAN:lla! Industrial Wireless LAN eli IWLAN mahdollistaa helpon ja luotettavan langattoman yhteyden PROFINET-, EtherNet/IP™- ja Modbus/TCP-verkoissa. Usein nimellä Wireless Ethernet tunnettu IWLAN tarjoaa laajan ja monipuolisen verkon, joka tukee useita käyttäjälaitteita.

IWLAN:n erityinen vahvuus on roaming-ominaisuus, jonka ansiosta käyttäjälaitteet voivat liikkua vapaasti laajassa WLAN-verkossa. Langaton yhteys vaihtuu automaattisesti parhaimman signaalin tarjoavaan tukiasemaan, mikä takaa saumattoman ja keskeytyksettömän yhteyden.

IWLAN on ihanteellinen ratkaisu itseohjautuviin kuljetusjärjestelmiin, varastoautomaatteihin, sähköisiin riippuratoihin sekä koneiden ja järjestelmien käyttöön tableteilla ja älypuhelimilla. PROFIsafe-teknologian avulla voit ohjata langattomasti jopa turvallisuuden kannalta kriittisiä sovelluksia.

Phoenix Contact tarjoaa IWLAN-tuotteet kaikkiin teollisuuden tarpeisiin – varmista tehokkuus ja luotettavuus jokaisessa sovelluksessa!

Ota yhteyttä