Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

FINEPITCH luotettavaa liitäntää kompaktissa koossa

Oikea liitäntä joustavaan laitesuunnitteluun: moninapainen FINEPITCH-sarja tarjoaa ihanteelliset ratkaisut laitteiden sisäisiin liitäntöihin myös vaativissa olosuhteissa.
FINEPITCH FS Floating - 3
 Data transmission FP 0,8

Board-to-Board FINEPITCH: Kompaktia ja kestävää laitteiden sisäistä liitäntää

Tutustu Board-to-Board FINEPITCH -sarjaan – innovatiivisiin liittimiin, jotka tarjoavat erinomaisen suorituskyvyn ja luotettavuuden. Nämä huipputekniset liittimet on suunniteltu vastaamaan nykypäivän elektroniikkateollisuuden vaatimuksiin, tarjoten kompaktin koon ja korkean tiheyden liitännät. FINEPITCH-sarjan liittimet takaavat varman ja kestävän liitännän, joka kestää vaativimmissakin olosuhteissa.

Valitse FINEPITCH ja vie laitteesi uudelle tasolle!

Finepitch Series Board-to-Board Connectors family overview

FINEPITCH Board-to-Board-pistoliittimien edut

  • Joustavuutta suunnitteluun vankoilla 0,635–2,54 mm:n rasterin pistoliittimillä lukuisissa eri pinokorkeuksissa.
  • Häiriösuojatut ja häiriösuojaamattomat board-to-board-pistoliittimet erilaisiin sovelluksiin, jotka edellyttävät sähkömagneettista yhteensopivuutta.
  • Kattava design-in-tuki nopeaan ja helppoon laitekehitykseen käytäntöön soveltuvien tietojen ja maksuttomien näytteiden ansiosta.
  • Liittimien jopa 52 Gb/s tiedonsiirto tarjoaa nopean ja monipuolisen käytettävyyden.
Tilaa maksuton Whitepaper -julkaisu
Whitepaper-julkaisu board-to-board-pistoliittimistä

Maailman verkottuminen edellyttää laitteilta ja liitännöiltä yhä nopeampaa tiedonsiirtoa. Tämä edellyttää myös laitteiden sisäisiä yhteyksiä, jotka ohjaavat signaalit ja datan piirikorttien välillä mahdollisimman nopeasti ja luotettavasti. Lue whitepaper-julkaisustamme, miten voit saavuttaa korkean tiedon eheyden impedanssioptimoitujen board-to-board-pistoliittimien sekä niiden nastajärjestyksen ja vastaavan piirikortin kerrosrakenteen avulla

Tilaa Whitepaper
Accelerated data rates with up to 28 GBit/s for your communication

Board-to-board-tuotevalikoima yhdellä silmäyksellä

Oikea liitäntä joustavaan laitesuunnitteluun: moninapainen FINEPITCH-sarja tarjoaa ihanteelliset ratkaisut teollisuuskäyttöön soveltuviin piirikorttiliitäntöihin. Board-to-Board -sarja sisältää monipuolisia liittimiä helpottamaan laitesuunnittelua. Lisäksi valikoima sisältää häiriösuojattuja malleja, joilla on erittäin hyvät EMC-ominaisuudet.

Interactive image-map: Board-to-board-tuotevalikoima yhdellä silmäyksellä
Sarjat FQ 1,27 ja FQ 2,54
Yleiskäyttöiset piikkirimat ja liitinkannat 1,27 mm:n ja 2,54 mm:n rastereissa on suunniteltu sovelluksiin soveltuviksi, ja niiden kustannukset on optimoitu. Piikkirimat ja liitinkannat mahdollistavat mezzanine-liitännät, koplanaariset liitännät ja mother-daughter-liitännät.
FQ 1,27- ja FQ 2,54 -sarjan tuoteluettelo
Sarjat FQ 1,27 ja FQ 2,54
FP 0,8 -sarja
FP 0,8 -sarjan board-to-board-pistoliittimet erottuvat edukseen erityisesti innovatiivisen ScaleX-teknologiansa ansiosta. Tämä ainutlaatuinen kaksoiskosketin takaa luotettavat ja vankat liitännät sekä erittäin hyvän toleranssien tasauksen pistoliitoksissa.
FP 0,8 -sarjan tuoteluettelo
FP 0,8 -sarja
FR 1,27 -sarja
Kehitysprosessin aikasäästöt ja nopea tiedonsiirto tekevät ratkaisevan eron. FR 1,27 -sarjan board-to-board-pistoliittimet mahdollistavat jopa 28 Gb/s tiedonsiirtonopeuden sekä räätälöidyt tiedon eheyden simuloinnit.
FR 1,27 -sarjan tuoteluettelo
FR 1,27 -sarja
FS 0,635 -sarja
Voit toteuttaa FS 0,635 -sarjan board-to-board-pistoliittimillä tilaa säästäviä piirikorttiliitäntöjä. Jopa 30 Gb/s tiedonsiirtonopeuden sekä eri napalukujen ja pinokorkeuksien ansiosta voit kehittää laitteita joustavasti.
FS 0,635 -sarjan tuoteluettelo
FS 0,635 -sarja
Maksuttomat näytekappaleet
Testaa board-to-board-pistoliittimiä

Haluatko kokeilla FINEPITCH-tuotesarjan board-to-board-pistoliittimiä? – Tilaa heti oma näytepakettisi. Autamme sinua piirikorttipistoliittimien valinnassa ja design-in-suunnittelussa. Saat asiantuntevaa ohjausta liittimien käyttöön sovelluksessasi. Vakuutu Phoenix Contactin ratkaisujen eduista.

Tilaa maksuttomia näytteitä
Sample order board-to-board connectors

FS 0,635 -sarjan board-to-board-pistoliittimet


FS 0.635 Series Board-to-Board Connectors

Tilaa säästävät piirikorttiliitännät 0,635 mm:n rasterissa

FS 0,635 -sarjan board-to-board-pistoliittimet ovat tilaa säästävä vaihtoehto mezzanine-piirikorttiliitännöille, jotka mahdollistavat suuret, jopa 40 Gb/s tiedonsiirtonopeudet. Eri napalukujen ja pinokorkeuksien ansiosta ne tarjoavat monenlaisia vaihtoehtoja laitemalleihin.

FS 0,635 -sarja mahdollistaa mezzanine-piirikorttiliitännät suurilla, jopa 40 Gb/s tiedonsiirtonopeuksilla. Kelluva järjestelmä tarjoaa toleranssin tasauksen 0,7 mm:iin asti x- ja y-suunnassa sekä 0,6 mm z-suunnassa. Tämä antaa enemmän liikkumisvapautta piirikortteja kohdistettaessa

FS 0,635 -sarjan tuoma lisäarvo

Finepitch FS 0.635 Feature Design In Support
FS 0.635 floating Sectional view
Finepitch FS 0.635 Feature Easy plugging
 FS 0.635 floating Data transmission maximum value
Finepitch FS 0.635 Feature customized simulations
Finepitch FS 0.635 Feature Design In Support

Voit luottaa tukeemme: toimitamme kattavat tekniset tiedot sekä CAD-mallit ja ECAD-tiedot laitekehitykseen. Lisäbonus päivittäisiin työtehtäviin: näytepalvelustamme saat maksuttoman tuotenäytteen muutaman päivän sisällä suoraan toimitusosoitteeseesi.

FS 0.635 floating Sectional view

Joustavuutta, joka maksaa itsensä takaisin: FS-sarjan board-to-board-pistoliittimiä on saatavilla eri napaluvuilla ja 6–16,6 mm:n pinokorkeuksilla. Joustavan laiterakenteen ansiosta säästät tilaa ja kustannuksia laitekehityksessä.

Kelluvalla toiminnolla varustetut jousirimat takaavat ±0,7 mm:n toleranssin tasauksen X- ja Y-suunnassa ja 0,6 mm:n toleranssin tasauksen Z-suunnassa.

Finepitch FS 0.635 Feature Easy plugging

Helppo liittäminen takaa virheettömän tuotannon: integroitujen ohjausnokkien avulla voit kytkeä pistoliittimet helposti ja luotettavasti. Kontaktien hyvä toleranssin tasaus vähentää hylkyjä tuotantoprosessissa.

 FS 0.635 floating Data transmission maximum value

Maailman verkottuminen entisestään edellyttää yhä suurempia tiedonsiirtonopeuksia. FS-sarjan nopeilla pistoliittimillämme olet varustautunut parhaalla mahdollisella tavalla mezzanine-piirikorttiliitäntöjen tekemiseen jopa 40 Gb/s tiedonsiirtonopeudella vaativiin teollisiin sovelluksiin.

Finepitch FS 0.635 Feature customized simulations

Tarve suuremmalle signaalitiheydelle kasvaa koko ajan, mikä nostaa tietojen eheydelle asetettuja vaatimuksia. Ota meihin yhteyttä: teemme sovellukselle tarvittaessa asiakaskohtaisia simulaatioita. Näin säästät aikaa kehitysprosessissa ja vähennät häviöitä ja heijastuksia tiedonsiirrossa.

Kompakti ja taloudellinen ratkaisu laitekehitykseen

FS-sarjan board-to-board-dataliittimet tarjoavat tilaa säästäviä ja taloudellisia ratkaisuja laitekehitykseen. Jopa 80-napaisilla, 0,635 mm:n rasterin ja jopa 16,6 mm;n pinokorkeuden pistoliittimillä voit siirtää tietoja jopa 40 Gb/s nopeudella ja virtaa 0,5 ampeeriin asti kosketinta kohti turvallisesti ja luotettavasti hyvän kulma- ja siirtymätoleranssin ansiosta.

E-valintaopas
Board-to-board-tuotevalikoima yhdellä silmäyksellä

FINEPITCH-sarjan board-to-board-pistoliittimet tarjoavat häiriösuojattuja ja häiriösuojaamattomia ratkaisuja signaalien ja tiedon siirtämiseen laitteessa. Yleiskuva monipuolisesta tuotevalikoimasta.

Tilaa e-valintaopas
SMD soldering machine

FP 0,8 -sarjan board-to-board-pistoliittimet


Board-to-Board ScaleX

Häiriösuojatut ja häiriösuojaamattomat ratkaisut 0,8 mm:n rasterissa

FP 0,8 -sarjan board-to-board-pistoliittimet erottuvat edukseen erityisesti innovatiivisen ScaleX-teknologiansa ansiosta. Tämä ainutlaatuinen kaksoiskosketin takaa luotettavat ja vankat liitännät sekä erittäin hyvän toleranssien tasauksen pistoliitoksissa. Hyvän signaalin eheyden ansiosta ne soveltuvat nopeaan, jopa 52 Gb/s tiedonsiirtoon.

Häiriösuojatut versiot on optimoitu erittäin hyvän sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) varmistamiseksi. Näiden monipuolisten ominaisuuksien ansiosta FP 0,8 -sarjan pistoliittimet sopivat erinomaisesti teollisiin sovelluksiin, joissa edellytetään kestävyyttä, nopeaa tiedonsiirtoa ja häiriösuojausta.

FP 0,8 -sarjan tuoma lisäarvo

 Board-to-board connectors, 0.8 mm
 Variable stack heights FP 0,8
FINEPITCH Robustness
 FP 0.8 Data transmission maximum value
 Same stack heights FP 0,8
 Board-to-board connectors, 0.8 mm

Kaksipuolinen ScaleX-kosketinjärjestelmä mahdollistaa vaihtelevan, 1,5 mm:n päällekkäispituuden. Se varmistaa mekaaniset ja sähköiset liitännät.

 Variable stack heights FP 0,8

Eri napaluvut, rakenteet, pinokorkeudet 6–18 mm ja tulevat versiot antavat paljon vapautta laitesuunnitteluun.

FINEPITCH Robustness

ScaleX-teknologia takaa hyvän toleranssien tasauksen ja mahdollistaa kotelogeometrian, joka suojaa koskettimia.

 FP 0.8 Data transmission maximum value

FP 0,8 -sarja tarjoaa erinomaisen signaalien eheyden – valinnaisesti varustettuna suljetulla suojauskonseptilla hyvää EMC-suojausta varten.

 Same stack heights FP 0,8

Samat toleranssit, pinokorkeudet ja mekaaniset ominaisuudet häiriösuojaamattomilla ja häiriösuojatuilla versioilla varmistavat monipuoliset käyttömahdollisuudet.

Hyvä EMC-suojaus

Turvallinen tiedonsiirto jopa 52 Gb/s älykkään suojauskonseptin ansiosta: häiriösuojatut ja häiriösuojaamattomat board-to-board-pistoliittimet samassa tuotevalikoimassa ovat ainutlaatuisia markkinoilla. Samat toleranssit, pinokorkeudet ja mekaaniset ominaisuudet mahdollistavat yhtenäiset prosessiparametrit – etenkin sovelluksissa, joissa käytetään molempia versioita yhdellä piirikortilla. Tämä runsas tuotevalikoima mahdollistaa lisäksi erittäin joustavat design-in-ratkaisut.

FR 1,27 -sarjan board-to-board-pistoliittimet


Saat etumatkaa nopeammalla, jopa 28 Gb/s tiedonsiirrolla

Nopea tiedonsiirto ja ajansäästö kehitysprosessissa ratkaisevat kaiken: FR-sarjan board-to-board-pistoliittimillä, joiden rasteri on 1,27 mm, Phoenix Contact tarjoaa jopa 28 Gb/s tiedonsiirtonopeuksia ja asiakaskohtaisia simulointeja tiedon eheyden varmistamiseksi.

Katso itse, miten FR 1,27 -sarjan board-to-board-pistoliittimet tarjoavat enemmän tilaa laitteessa ahtaissa tiloissa. Laitteen sisäisten piirikorttiliitäntöjen suunnittelussa ja toteutuksessa ne antavat laitteen kehittäjille suurta vapautta.

Etsitkö yhteensopivaa vaihtoehtoa tutulle board-to-board-liitännälle rasterissa 1,27 mm, jolla olet heti valmiina tuleviin teollisuuden vaatimuksiin? FR 1,27 -sarja tarjoaa optimaalisen ratkaisun. Hyödynnä huippunopeaa tiedonsiirtoa ja tehokasta design-in-suunnittelua.

FR 1,27 -sarjan tuoma lisäarvo

FR 1.27: High-speed data transmission Maximum value
 FINEPITCH FR 1.27: Portfolio 6- to 100-position compatible with market standard
 FINEPITCH FR 1,27: customized simulations for data integrity
 FINEPITCH Smile
FINEPITCH Smile
FR 1.27: High-speed data transmission Maximum value

Uusi nopea pistoliitin mahdollistaa ensimmäistä kertaa tiedonsiirron jopa 28 Gb/s nopeudella. Älykkään komponenttiarkkitehtuurin ja laatuun perustuvan valmistuksen ansiosta tämä suorituskyvyn harppaus on nyt todellisuutta. Siinä käytetään korkealaatuisia materiaaleja ja kosketinpintoja. Vakiintunut markkinastandardi säilyy, mutta asiakkaille tarjotaan nyt myös täysin uusia suunnittelumahdollisuuksia.

 FINEPITCH FR 1.27: Portfolio 6- to 100-position compatible with market standard

Board-to-board- ja wire to board -pistoliittimien skaalautuvuus ja parilliset napaluvut 6–100 takaavat erinomaisen joustavuuden komponenttien valinnassa. Laitevalmistajana voit toteuttaa niin mezzanine- ja koplanaarisia sovelluksia kuin mother-daughter-liitäntöjäkin. Yksityiskohtainen koskettimien muotoilu mahdollistaa piirikortin joustavan kohdistamisen. Lisäksi ne ovat yhteensopivia edellisen sarjan FP 1,27 ja asianomaisten kilpailevien tuotteiden kanssa.

 FINEPITCH FR 1,27: customized simulations for data integrity

Nopeasti kasvava signaalitiheyden tarve lisää tietojen eheydelle kohdistuvia vaatimuksia. Kehittäjien on varmistettava, että järjestelmän tavoiteimpedanssi säilyy. Säästääksemme aikaa kehitysprosessissa ja varmistaaksemme pistoliittimen häviöttömän ja heijastuksettoman tiedonsiirron voimme pyynnöstä tehdä asiakaskohtaisia simulaatioita sovellustasi varten. Ota meihin yhteyttä.

 FINEPITCH Smile

Jopa 2,3 A:n virrat ja pitkäkestoisesti vakaa signaalinsiirto, joka on varmistettu yksityiskohtaisella liitinsuunnittelulla, tarjoavat puitteet monenlaisiin sovelluksiin. Laatuperiaate näkyy esimerkiksi kullatuissa kytkentäpisteissä, jotka on toteutettu luotettavana tulppaaninmuotoisena asetteluna turvallisten liitäntöjen takaamiseksi.

FINEPITCH Smile

Voit luottaa tukeemme: toimitamme kattavat tekniset tiedot sekä MCAD-mallit ja ECAD-tiedot. Piirikorttien pohjapiirrokset, 3D-mallit ja kytkentäkaaviot tarjoavat sinulle yhtenäisen perustan laitekehitystä varten. Näytepalvelumme on etusi. Tuotenäytteen tilaaminen on helppoa. Muutaman päivän kuluessa saat sen maksutta suoraan toimitusosoitteeseesi.

 FR 1.27 series board-to-board connector configurator

FR 1,27 -valmiskaapeleiden konfiguraattori

Konfiguroi yksilöllinen moduuli. 3D-visualisoinnin ansiosta voit luoda omat henkilökohtaiset vaatimuksesi täyttävän valmiskaapelin. Valitse napaluku ja kaapelin pituus, määritä pistoliittimien suuntaus ja lisää valinnainen vedonpoisto.

FR 1,27 -sarjan board-to-board-pistoliittimet asiantuntijan tarkastuksessa

Nopea tiedonsiirto ja ajansäästö tuotekehitystyössä: lue tuotepäällikkö Tobias Kannen haastattelusta, miksi FR 1,27 -sarja avaa laitevalmistajille uusia suunnittelumahdollisuuksia.

Soveltuu erinomaisesti lukuisiin sovelluksiin Tietoliikenteestä ja rakennus- ja teollisuusautomaatiosta IoT-sovelluksiin: board-to-board-pistoliittimet mahdollistavat tilaa säästävät ratkaisut signaalin- ja datansiirtoon esimerkiksi näissä sovelluksissa:

 Connectors for security cameras
Connectors for industrial image processing with M12
Connectors for power supplies
 Connectors for controls and housings
 Frequency converter application with interior view board-to-board connectors
 Connector for 5G router

Ota yhteyttä