Power Reliability - Järjestelmäkäytettävyyden huippuluokkaa

Tutustu ratkaisuihimme ylijännitesuojista, teholähteistä, laitesuojauksesta ja energianseurannasta.

Vältä suunnittelemattomat järjestelmän toimintahäiriöt ja huoltokeskeytykset

Tiedämme, että tällaiset häiriöt voivat aiheuttaa merkittäviä kustannuksia ja ajanmenetyksiä. Siksi tarjoamme luotettavia tehonsyöttöratkaisuja, jotka koostuvat ylijännitesuojasta, teholähteestä, laitesuojauksesta, energianvalvonnasta sekä niihin liittyvästä mittaustekniikasta.

Phoenix Contact on kumppanisi, joka tarjoaa kaiken tämän samasta osoitteesta. Meiltä löydät laadukkaat tuotteet, jotka varmistavat järjestelmäsi erityisen korkean käytettävyyden lisäksi myös tehokkaan ja ympäristöystävällisemmän toiminnan. Valitse Phoenix Contact, kun haluat varmistaa järjestelmäsi sujuvan toiminnan – kaikki yhdestä paikasta!

Power Reliability -konsepti tarjoaa kokonaisvaltaisia ja luotettavia tehonsyöttöratkaisuja. Ratkaisut, jotka sisältävät ylijännitesuojan, teholähteen, laitesuojauksen ja energianseurannan, tarjoavat huippuluokan järjestelmäkäytettävyyden.

Georg Beretitsch, Gernot Finis, Carsten Thörner, , Varapääjohtajat
Region of interest available

Tehokkaampi järjestelmän toiminta

Tehokkaat ja kestävät prosessit ovat yhä tärkeämpiä. On myös tärkeää optimoida energiankulutus ja vähentää tuotannon CO₂-päästöjä – tuottavuutta menettämättä. Energianseurantaratkaisujemme avulla voit seurata energiankulutusta ja ryhtyä tehokkuustoimenpiteisiin. Edut - Kustannussäästöt pienemmän kulutuksen ja tehokkaampien prosessien ansiosta - Resurssien säästävä käyttö - CO₂-päästöjen vähentäminen - Energianhallintastandardin ISO 50001 mukainen.

E-Julkaisu
Kaikki tarvittava tehokkaaseen järjestelmäkäytettävyyteen

Löydät kaikki tehonsyöttöön, suojaukseen ja mittaamiseen liittyvät tuotteet ja ratkaisut e-julkaisustamme.

Tilaa E-Julkaisu
Power Reliability Product Portfolio

Tutustu järjestelmäkäytettävyyteen ja suojauskonsepteihimme

Lightning strike in city
 Pulse Overvoltage
Short circuit
Lightning strike in city

Suojaa järjestelmiä ja sähkölaitteita kytkentätapahtumien ja salamaniskujen aiheuttamilta suurilta jännitehuipuilta.

Salama- ja ylijännitesuojauksen suojauskonsepti tulee suunnitella niin, että kaikki johdot, laitteet ja järjestelmät suojapiirin sisällä ovat suojattuina.

Suojapiiriperiaate on helppo havainnollistaa: piirrä suojattavan kohteen ympärille kuvitteellinen ympyrä. Jokaiseen kohtaan, jossa johdot leikkaavat tämän ympyrän, on asennettava ylijännitesuojalaite. Näin suojapiirin sisäpuolinen alue on suojattu siten, että johtoihin liittyvät ylijännitteet pystytään välttämään. Tehokas suojapiiri auttaa toteuttamaan aukottoman ylijännitesuojauksen.

 Pulse Overvoltage

Teholähteet, DC/DC-muuntimet, redundanssimoduulit ja keskeytymättömät UPS-teholähteet syöttävät sovellukseesi tehoa luotettavasti.
Valitse laajasta tuoteperheiden valikoimasta tarpeidesi mukaan paras teholähde sovellukseesi. Jännitteiden muuttamiseen on saatavana DC/DC-muuntimia ja DC/AC-inverttereitä. Redundanssimoduuleilla erotat kaksi rinnankytkettyä teholähdettä ja varmistat järjestelmän hyvän käytettävyyden ja tuottavuuden. Sähkökatkoksien sattuessa voit luottaa keskeytymättömiin UPS-teholähteisiimme. Näin vältyt riskeiltä ja tarpeettomilta kustannuksilta.

Lisäksi asianmukaisella anturitekniikalla ja erilaisilla kommunikointimahdollisuuksilla varustetut energiamittarit mahdollistavat energiavirtojen yksityiskohtaisen seurannan ja sähköverkon laadun arvioinnin.

Short circuit

Ylivirtasuojat suojaavat laitteita ylikuormitukselta ja oikosulkuvirroilta ja vikatilanteessa katkaisevat kohdennetusti vain sen virtapiirin, jota vika koskee.
Johdonsuojakatkaisijat varmistavat parhaan mahdollisen suojauksen toimimalla eri tekniikoilla:

  • Termiset ylivirtasuojat suojaavat ylikuormitukselta
  • Termomagneettiset johdonsuojakatkaisijat suojaavat ylikuormitukselta ja oikosululta
  • Elektroniset ylivirtasuojat suojaavat ylikuormitukselta, oikosululta, tehohäviöltä ja suurelta kytkentävirralta.

Optimoi tuotantoprosessisi ja lyhennä huoltokeskeytyksiä käyttämällä ylivirtasuojaa.

Tuotteet hyvään järjestelmäkäytettävyyteen


 Stage overvoltage protection and filter

Salama- ja ylijännitesuojat

Ylijännitesuojauksella tarkoitetaan sähköisten laitteiden ja järjestelmien suojaamista erittäin korkeilta, salaman tai kytkentäilmiöiden aiheuttamilta jännitepiikeiltä. Sään ääri-ilmiöiden lisääntyessä ja herkkien elektronisten laitteen määrän kasvaessa ylijännitesuojauksen tärkeys korostuu entisestään. Ylijännitesuojaus on yksi luotettavan tehonsyöttöjärjestelmän peruselementti. Phoenix Contactin valikoimasta löytyy salama- ja ylijännitesuojat joka tarpeeseen.

Current Transmitter - MACX MCR-SL-CAC- 5-I - 2810612

Energiamittarit

Innovatiivisen, yhdenmukaisen anturi- ja mittaustekniikkavalikoimamme tuotteet luovat läpinäkyvyyttä ja säästävät energiatietojen keräämiseen kuluvaa aikaa.

• AC-energiamittarit laskutusta varten
• DC-energiamittarit laskutusta varten
• Monikäyttöiset energiamittarit energian ja tehon mittaukseen
• IoT-yhteensopivat energiamittarit ja älykkäät palvelut Proficloud.io:ssa.

Monitoring relay

Valvontareleet

Valvontareleet havaitsevat viat jo niiden ilmetessä ja ovat kustannustehokas ratkaisu tärkeiden sähköisten ja fyysisten järjestelmäparametrein valvontaan.

Valvontareleet ovat edullinen ratkaisu tärkeiden järjestelmäparametrien valvontaan. Valvontareleillä voidaan valvoa yli- ja alijännitettä, yli- ja alivirtaa, vaihevikaa, vaihejärjestystä, vaiheiden epäsymmetriaa, tehokerrointa, aktiivitehoa, moottorin käämityksen lämpötilaa ja täyttöasteita.

IND_Entstoerfilter Feature photo

Häiriösuodattimet

EMC-suodattimien avulla varmistetaan laitteiden kitkaton toiminta häiriöille alttiissa ympäristössä. EMC häiriöitä syntyy sekä vikatilanteissa että sähkölaitteiden normaalin toiminnan aikana. EMC suodattimet rajoittavat korkeataajuisia häiriöjännitteitä ja -virtoja.

Phoenix Contactin valikoimasta löytyy DIN-kiskoasenteisia EMC suodattimia eritehoisten herkkien laitteiden suojaamiseksi.

Family photo power supplies 2023

Teholähteet

Valitse järjestelmäsi tehonsyöttöratkaisuksi luotettava teholähde meidän kattavasta valikoimasta. Meidän DIN-kiskoon asennettavat teholähdetuoteperheet tarjoavat lukuisia vaihtoehtoja niin muodon, tehon kuin toiminnallisuuksien suhteen. Eri tuoteperheet on suunniteltu ja optimoitu eri teollisuudenalojen, kuten esimerkiksi koneenrakentajien, prosessiteollisuudet ja laivanrakennuksen tarpeisiin. Teholähteistä löytyy tarvittavat hyväksynnät eri sovellusalueilla.

 electronic circuit breakers overview variant 2

Laitesuojat

Laitesuojat eli ylikuoritus- ja oikosulkusuojat suojaavat laitteita vaarallisen korkeilta virroilta katkaisemalla virran vikaantuneesta piiristä. Eri laitteille ja erilaisiin sovelluksiin löytyy oikea ratkaisu elektronisten, termomagneettisen ja termisten suojien vaihtoehdoista.

Elektroniset ylivirtasuojat ovat parhaimmillaan erittäin nopeita toimimaan, säädettävissä ja valvottavissa. Tällainen elektronien ylivirtasuoja voidaan liittää automaatiojärjestelmään esimerkiksi PROFINET-väylän avulla, jolloin järjestelmän diagnostiikassa voidaan hyödyntää kuormien virtatietoja.

UPS module

Keskeyttämätön UPS teholähde

Varmista laitteiden sähkönsaanti keskeytymättömillä UPS teholähteillä, verkkovirran katkeamisen varalta. UPS teholähde syöttää virtaa verkkokatkoksen aikana ja suojaa järjestelmääsi häiriöiltä.

Phoenix Contactin valikoimasta löytyy vaihtoehtoja teollisiin AC- ja DC-sovelluksiin, joissa toiminnallisuus ja muotoilu on räätälöity eri toimialojen vaatimusten mukaisesti. Energiavarasoiksi UPS järjestelmiin löytyy eri kokoisia ja eri teknologioihin, kuten kondensaattoreihin, lyijy- tai litiumakkuihin, perustuvia vaihtoehtoja.

Family photo DC/DC converter

DC/DC-muuntimet

DC/DC-muuntimet tarjoavat laitteille säädellyn tasajännitteen. DC/DC-muuntimen avulla pystytään parantamaan järjestelmän luotettavuutta, sillä ne toimivat galvaanisina erottimina sekä tuottavat aina tasaisen lähtöjännitteen riippumatta syöttöjännitteen muutoksista. Jos sovelluksessa on pitkiä kaapelipituuksia DC/DC-muuntimen avulla jännitetaso saadaan palautettua.

Family photo redundancy modules 2021

Redundanssimoduulit

Kun sovelluksen käyttövaatimukset ovat korkeat on redundanttisen teholähteen lisääminen erinomainen keino parantaa järjestelmän luotettavuutta. Redundanttinen teholähde estää järjestelmän sammumisen yhden teholähteen vikaantuessa.

Redundanssimoduulia tarvitaan erottamaan vikaantunut teholähde järjestelmästä. Redundanssimoduuleita on sekä passiivisia että aktiivisia ja niitä on saatavilla eri teollisuudenaloille optimoituina versioina.

Power modules 20 kW and 30 kW

Suurikokoiset teholähteet

19” räkkeihin asennettavat CHARX teholähteet mahdollistavat joustavia ratkaisuja esimerkiksi sähköisen liikenteen ja energiavarastoinnin tarpeisiin. CHARX teholähteitä löytyy useita eri tehoja sekä omat versionsa AC/DC ja DC/DC sovelluksiin. Järjestelmän skaalaaminen on helppoa modulaarisuuden ja laajan jännitealueen ansiosta. Teholähteen kaikki kytkennät hoituvat helposti hyvin merkittyjen liityntöjen avulla.

Yhteydenottopyyntö
Ota yhteyttä

Tulemme mielellämme kertomaan lisää Phoenix Contactin tuotteista ja ratkaisuista.

Ota yhteyttä
Power Reliability Product Portfolio

Luotettavat tehonsyöttöratkaisut kaikille teollisuudenaloille ja sovelluksille

Industry motif mechanical engineering
 Process industry
 HPC charging station and ID Buzz
Solar panels
Automotive production body shop
Infrastruktuuri

Ratkaisuesimerkkejä hyvään järjestelmäkäytettävyyteen

Luotettava tehonsyöttöjärjestelmä suunnitellaan aina tarkasti sovelluksen tarpeiden mukaan. On esimerkiksi sovelluksia, joissa järjestelmän pieni koko ja energiatehokkuus ovat määrääviä suunnittelukriteereitä. Toisaalta on sovelluksia, joissa kahdennettu teholähde ja akkuvarmennus ovat ehdottoman tärkeitä. Energian kulutuksen, ja sen muutosten, seuraamista varten kaikkiin järjestelmiin on helppo lisätä energianmittaus. Sekä ylijännite-, että ylivirtasuojaus ovat olennainen osa luotettavaa tehonsyöttöratkaisua. Kaikkiin sovelluksiin löytyy omat ratkaisunsa Phoenix Contactin kattavasta tuotetarjonnasta. Tässä on joitakin ratkaisuesimerkkejä erilaisista järjestelmistä.

PROA Robust supply solution with a width of only 153 mm

Kompakti ja joustava

Erittäin kompakti ylijännitesuojalla varustettu 1-vaiheinen tehonsyöttökokonaisuus, jossa TRIO3 teholähteeseen on integroitu kahdeksan erikseen säädettävää ja valvottavaa ylivirtasuojattua 24V lähtöä. Tämän kokonaisuuden leveys on vain 106 mm. Ylijännitesuojassa on tarpeen tulle vaihdettava suojaelementti sekä hälytyskosketin suojan valvontaa varten. Teholähteen ylivirtasuojan ohjelmointi voidaan tehdä paikallisesti laitteen etupaneelista tai vaihtoehtoisesti IO-Link-väylän avulla.

 Series machine construction Low functionality Power Reliability

Yksinkertainen ja tehokas

Valvontareleen, UNO-teholähteen ja kompaktin CBMC ylivirtasuojan yhdistelmä tarjoaa tila- ja kustannustehokkaan ratkaisun yksivaiheisen järjestelmän toteuttamiseksi. Yksinkertaisuudestaan huolimatta koko järjestelmä on kuitenkin valvottavissa ketjutettavien hälytinkoskettimien ja LED indikaattoreiden avulla. Lisäksi teholähteen lähtöjännite on säädettävissä kuten myös ylivirtasuojan neljä erillistä lähtöä.

Plant engineering high functionality Power Reliability SPP

Monitoroitu ja akkuvarmennettu

Tätä kattavaa 3-vaiheista akkuvarmennettua järjestelmään voidaan valvoa PROFINET väylän avulla. Energiamittari, UPS-teholähde sekä modulaarinen elektroninen CAPAROC ylivirtasuojajärjestelmä voidaan kaikki liittää PROFINET väylään, jolloin automaatiojärjestelmä voi valvoa ja ohjata kriittistä tehonsyöttökokonaisuutta. Järjestelmää suojaa uusi tyypin 2 VAL-SPP 3-vaiheinen ylijännitesuoja. Teholähteenä toimii vahva 3-vaiheinen QUINT4 teholähde. Akkuvarmennuksen energiavarastoksi löytyy erikokoisia ja eri teknologioihin perustuvia vaihtoehtoja.

 Power Reliability: Redundant 20 A supply solution

Kahdennettu ja puskuroitu

Tämä kokonaisuus koostuu uudesta 3-vaiheisesta VAL-SPP ylijännitesuojasta sekä QUINT4 tuoteperheen teholähteistä, redundanssiyksiköstä sekä puskurimoduulista. Lopuksi järjestelmään kytkettävien laitteiden toiminnan turvaa säädettävä kahdeksankanavainen elektroninen ylivirtasuoja.

QUINT4 ORING redundanssiyksikön avulla teholähteiden kahdentaminen voidaan tehdä turvallisesti ja kahdennuksesta saadaan maksimaalinen hyöty, kun vikaantunut teholähde erotetaan järjestelmästä automaattisesti.

QUINT4 buffer puskurimoduulin ansiosta lyhytaikaiset sähkökatkot tai kuormituspiikit eivät häiritse järjestelmän toimintaa.

Yhteydenottopyyntö
Ota yhteyttä

Tulemme mielellämme kertomaan lisää Phoenix Contactin tuotteista ja ratkaisuista.

Ota yhteyttä
 Power Reliability Product Portfolio

Ota yhteyttä

Kuvassa Antti Asikainen
Antti Asikainen
Tuotepäällikkö | Ylijännitesuojat, ylivirtasuojat ja teholähteet
+358503324097
Kuvassa Sami Laitinen
Sami Laitinen
Tuotepäällikkö | Energiamonitorointi, valvontareleet
+358401520880