Turvarelemoduulit

Turvarelemoduulit

Koeteltua turvallisuutta

Suuri valikoima turva- ja kytkentäreleitä koneen toiminnallisen turvallisuuden luotettavaan valvontaan.

Takaisin: Toiminnallinen turvallisuus

Kategoriat

  • Turvalliset kytkentäreleet
    Turvalliset kytkentäreleet

    Pakko-ohjatuilla koskettimilla varustetut turvareleet turvalliseen signaalikytkentään.

  • Turvareleet
    Turvareleet

    Turvareleet turvatoiminnoille, kuten hätäpysäytys, valoverho tai kaksinkäsinohjaukset.

Hae kohteesta Turvarelemoduulit

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Käytä turvatekninen kokemuksemme hyödyksesi. Kun kone vaatii vähäisen määrän turvatoimintoja, ovat PSR-turvarelemoduulit optimaalinen ratkaisu.

Edut

  • Suuri valikoima erilaisilla turvatoiminnoilla varustettuja turvarelemoduuleita
  • Testattu turvatekniikka takaa tuotteiden hyvän käytettävyyden
  • Nopea asennus ja käyttöönotto, helppo liitäntätekniikka
  • Kapea rakenne säästää tilaa
  • Turvarelemoduulit ovat osa COMPLETE line -järjestelmää

Turvalliset kytkentäreleet prosessitekniikkaan

Kytkentäreleet PSRclassic ja PSRmini  

SIL-kytkentäreleet turvalliseen päälle- ja poiskytkentään

Kytkentäreleet pakko-ohjatuilla koskettimilla ovat SIL-sertifioituja. Niitä käytetään galvaaniseen erotukseen ja tehon vahvistamiseen. Voit valita erittäin kompaktin PSRmini-version tai perinteisen PSRclassic-version. PSRmini-kytkentäreleet ovat 6 mm:n ja 12 mm:n levyisinä markkinoiden kapeimmat. Tuotevalikoimassa on SIL-kytkentäreleitä turvalliseen päällekytkentään (Fire-and-Gas) ja turvalliseen poiskytkentään (Emergency Shut Down).

Turvareleet lukuisiin turvatoimintoihin

Turvareleet PSRclassic ja PSRmini  

Turvareleet yksinkertaisiin turvatoimintoihin, kuten hätäpysäytykseen ja kaksinkäsinohjaukseen

Turvareleet valvovat luotettavasti koneen tai laitteiston toiminnallista turvallisuutta. Voit valita turvatoimintoihin, kuten hätäpysäytykseen, valoverhoon, suojaoviin tai kaksinkäsinohjaukseen, luotettavan PSRclassic-vakioreleen tai erittäin kompaktin PSRmini-releen, jonka leveys on 6 mm tai 12 mm. Voit myös yhdistellä tämän tuoteperheen tuotteita sovelluksen vaatimalla tavalla.

Monitoimiset turvareleet, joissa on kolme toimintoa yhdessä laitteessa

Monitoiminen turvarele PSRmultifunction  

Monitoimisissa turvareleissä on kolme eri liitäntävaihtoehtoa: ruuvi-, jousivoima- ja push-in-liitäntä

Monitoimiset PSRmultifunction-turvareleet toteuttavat yhdessä laitteessa kolme turvatoimintoa, kuten hätäpysäytys sekä suojaoven ja valoverhon valvonta. Kapeassa, 22,5 mm:n levyisessä turvareleessä on kaksi paikallista anturipiiriä ja yksi ylempitasoinen anturipiiri, ja se on hyvä ratkaisu useisiin vakiosovelluksiin.

Kierros- ja nollanopeusvahdit valvovat pyöriviä osia turvallisesti

Nollanopeusvahti PSRmotion  

Erittäin kompaktit nollanopeusvahdit käyttölaitteiden anturittomaan valvontaan

Kapea PSRmotion-nollanopeusvahti valvoo vaarallisen liikkeen pysäyttämistä ilman lisäantureita. Näin voidaan ohjata esim. lukituslaitetta.

PSR-MM30-kierros- ja nollanopeusvahtien avulla voit valvoa järjestelmien ja koneiden pyörivien osien nopeutta. Kun esimääritetty nopeus ylitetään, laite suorittaa turvallisen sammutuksen.

Pakko-ohjatut kytkentäreleet yleiskäyttöön

Pakko-ohjatut kytkentäreleet yleiskäyttöön  

Pakko-ohjatut kytkentäreleet

Pakko-ohjatut kytkentäreleet ovat yksikanavaisen ohjauksen peruslaitteita. Käytä kytkentäreleitä galvaaniseen erotukseen, tehon vahvistamiseen ja kosketinlaajennukseen.

Kytkentäreleet on varustettu kaikkien PSR-turvarelemoduulien tavoin pakko-ohjatuilla koskettimilla EN 50205:n mukaan. Kytkentäreleiden pakko-ohjattu avautuva kosketin mahdollistaa turvallisen diagnostiikan.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fi?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/fifi/web/main/products/subcategory_pages/Safety_products_P-05/f942ec72-2553-44c4-94b5-0ca201830292

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje