Takaisin

Edut yksityiskohtaisesti

Jokaiselle toiminnolle optimaalinen ratkaisu

Erilaiset PSR-turvareleet  

Turvareleet kaikille toiminnoille

PSR-turvarele on optimaalinen ratkaisu, kun yhdelle toiminnolle halutaan yksi laite.

Muutamilla turvatoiminnoilla tai loogisilla kytkennöillä toiminnallinen turvallisuus voidaan toteuttaa siten helposti asennettavalla ja edullisella järjestelmällä.

Taattua turvatekniikkaa

Pakko-ohjatut koskettimet  

Takuuturvallinen pakko-ohjattujen koskettimien ansiosta

Toiminnallisen turvallisuuden edelläkävijänä Phoenix Contact toi ensimmäisenä markkinoille elektroniset komponentit anturien ja toimilaitteiden turvalliseen valvontaan. Luotettava ja jatkuvasti kehitettävä tekniikka tekee turvatuotteistamme varmoja.

Esimerkiksi turvareleemme toimivat pakko-ohjatuilla koskettimilla EN 50205:n mukaan. Tämä merkitsee nopeaa viantunnistusta ja äärimmäistä turvallisuutta.

Nopea asennus ja liitäntä

Taustasilloitus asennuskiskoliittimellä  

Nopea taustasilloitus PSR-TBUS-asennuskiskoliittimellä

Säästä aikaa ja kustannuksia. PSR-turvareleet asennetaan PSR-TBUS-asennuskiskoliittimellä ilman suurempia johdotustöitä - toisin sanoen helpolla ja nopealla taustasilloituksella.

COMBICON-pistoliitinten lisäksi koskettimien liitäntään voidaan myös käyttää vaivattomia TWIN-jousivoimaliittimiä.

Paljon turvallisuutta kapeassa kotelossa

PSRmini - turvalliset kytkentäreleet kytkentäkaappiin  

Paljon turvallisuutta pienessä tilassa

Toiminnallinen turvallisuus voidaan asentaa myös ahtaaseen kytkentäkaappiin. Pienen rakenneleveyden ansiosta useampia PSR-turvareleitä voidaan sijoittaa vierekkäin ilman suurempaa tilantarvetta.


Takaisin
Lisätietoja
  • Edut yksityiskohtaisesti

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260