Ohjelmoitava logiikkarelejärjestelmä

Ohjelmoitava logiikkarelejärjestelmä

Erittäin kompakti ohjaus ja kytkentä

Yhdistä releisiin ja analogisiin moduuleihin logiikkatoiminnot ja helppokäyttöinen ohjelmisto.

Takaisin: PLC ja I/O-järjestelmät

Kategoriat

Hae kohteesta Ohjelmoitava logiikkarelejärjestelmä

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Logiikkamoduulien markkinoilla logiikkarelejärjestelmä PLC logic yhdistää ensimmäistä kertaa logiikka-, liitäntä- ja signaalien sovitustasot yhteen ratkaisuun. I/O-signaaleja kytketään ja ohjataan vain yhdellä kompaktilla järjestelmällä.Yhdistä logiikkamoduuli tarpeen mukaan sopiviin releisiin ja analogisiin moduuleihin. Modulaarinen rakenne mahdollistaa useita käyttökohteita.

Edut

  • Korkea käytettävyys pistoliitettävillä kytkentäelementeillä
  • Joustavasti yhdisteltävissä: kalusta jokainen kanava releineen tai analogisine moduuleineen yksilöllisesti tuloksi tai lähdöksi - sovelluksen vaatimusten mukaan
  • Push-in-tekniikka ja anturi- tai toimilaitejohdotuksen erikoisversiot tekevät johdotuksesta tehokasta
  • Projektien helppo toteutus helppokäyttöisellä ohjelmistolla
  • Langaton käyttö ja valvonta - Bluetooth-adapteri ja PLC logic -sovellus
  • Ohjelmoitava logiikkarelejärjestelmä on osa COMPLETE line -järjestelmää

Järjestelmä lyhyesti

Erilaisten moduulien valinnalla järjestelmää voidaan laajentaa joustavasti. Siten perusmoduulin lisäksi saatavana on myös laajennusmoduuleja monimutkaisia tehtävärakenteita varten. Jokaiselle logiikkamoduulille voidaan valita vapaasti kahdeksan PLC-INTERFACE-liitintä. Mittaa ja kytke jopa 48 I/O-signaalia yhdellä perusmoduulilla ja kahdella laajennusmoduulilla.

Järjestelmäkomponentit lyhyesti

Logiikkarelejärjestelmän komponentit

1) Perusmoduuli

PLC logic käsittelee yhdellä perusmoduulilla 16 I/O-signaalia vain 50 mm:n levyisenä.

2) Laajennusmoduulit

Yhteys perus- ja laajennusmoduulin välille muodostetaan ilman työkaluja integroidulla pistoliittimellä.

3) Muistiyksikkö

Ohjelmien tallennus tai siirto muihin laitteisiin.

4) Releet ja analogiset moduulit

Modulaarinen rakenne sekä erilaiset releet ja analogiset moduulit mahdollistavat kanavakohtaisen kalustuksen.

5) PLC logic -sovellus

Helppo ja nopea parametrointi ja valvonta iOS- ja Android-sovelluksen avulla. Sovellus ja siihen kuuluva Bluetooth-adapteri mahdollistavat nopean ja langattoman pääsyn prosessitietoihin.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260