PLC-APT-UI-OUT - Analog module
2906921

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

Analog output module for PLC-V8R... or PLC-V8C..., 1-channel, signal type (4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V, 2 V ... 10 V) can be configured via DIP switch, Push-in connection

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet