PLC-V8R/ETH-MP/BM - Communication module
1279135

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

Base module with multi-protocol connection (PROFINET, EtherNet/IP™, and Modbus/TCP) with 8 I/Os, for plug-in connection to 8 digital or analog PLC-INTERFACE terminal blocks, can be extended to 56 I/Os. Approved in accordance with ATEX/IECEx (Zone 2) and Ex Zone Class I, Zone 2 (Div. 2).

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet
Maksuton lataus saatavilla. Ladattavat tiedostot

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet