Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

UPS:n akku

Akkumoduulit

Akkumoduulit ovat ihanteellinen lisä modulaariseen keskeytymättömien UPS-teholähteiden järjestelmäämme luotettavan tehonsyötön takaamiseksi laitteistoosi. Akkumoduuleilla on erilaisia ominaisuuksia, kuten pitkä käyttöikä, pitkä puskuriaika, huoltovapaus tai käyttömahdollisuus äärimmäisissä ympäristölämpötiloissa. Laajasta valikoimastamme löytyy aina oikea akku tarpeisiisi.

Edut

  • Nopea asennus akkumoduulien automaattisen tunnistuksen ja ilman työkaluja tapahtuvan vaihdon ansiosta käytön aikana
  • Jatkuva tiedonvaihto QUINT-sarjan UPS-teholähteen kanssa, jatkuva valvonta ja älykäs hallinta varmistavat parhaan mahdollisen käytettävyyden
  • Tekniikan ja ympäristöolojen mukaan optimoidut latausominaisuudet takaavat erittäin pitkän käyttöiän
  • Välitön saatavuus, sillä kaikki akkumoduulit lähtevät varastostamme optimaalisesti ladattuina

Uudet tuotteet

Litiumakkumoduuli DIN-kiskossa
Kaksi TRIO-akkumoduulia DIN-kiskossa
Tehokas akku, joka koostuu kahdesta harmaasta akkumoduulista
QUINT-HP-UPS suurille kuormille

Litiumakkumoduulit IQ-tekniikalla

Pitkä käyttöikä ja pitkä toiminta-aika

Akkumoduulit laajentavat valikoiman 284 Wh:iin, ja niille on ominaista suuri tehotiheys ja pieni paino. Jatkuvaa valvontaa ja älykästä hallintaa varten ne kommunikoivat jatkuvasti QUINT4 UPS -teholähteen kanssa.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Litium-rautafosfaattiteknologia
  • Lämpötila-alue: -20...+60 °C
  • Toiminta-aika 1 A jopa 27 tuntia tai 40 A jopa 41 minuuttia, käyttöikä 10 vuotta
  • 6-kertainen syklinkestävyys lyijy-AGM-tekniikkaan verrattuna
  • Suuri energiatiheys ja pieni paino

Edut

  • Nopea asennus akkumoduulin automaattisen tunnistuksen ja käytönaikaisen työkaluttoman vaihdon ansiosta
  • Älykäs akunhallinta jatkuvaan valvontaan ja korkeaan käytettävyyteen QUINT4 UPS -teholähteen avulla
  • Optimaaliset latausominaisuudet ja syklinkestävyys takaavat pitkän käyttöiän
  • Kompakti ratkaisu 11 Ah asti DIN-kiskolla suuren energiatiheyden ansiosta

TRIO-akkumoduulit TRIO-UPS-teholähteille

Helppokäyttöiset akkumoduulit

Uusia TRIO-akkumoduuleja on saatavana neljällä eri kapasiteetilla 1,2–12 Ah. Vankka metallikotelo on varustettu kaapeleilla ja sulakkeenpitimillä, jotka helpottavat käsittelyä. TRIO-akkumoduulit ovat täydellinen lisä TRIO UPS -tuoteperheeseemme.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • AGM-lyijyteknologia (Absorbent Glass Mat)
  • Lämpötila-alue: -20...+50 °C
  • Käyttöikä +20 °C:n lämpötilassa: 6 vuotta
  • Toiminta-ajat: 1 A / 11 h tai 40 A / 8 min

Edut

  • Pitkät toiminta-ajat normaaliolosuhteissa
  • Kätevä seinämä- tai DIN-kiskoasennus TRIO UPS -moduulien kanssa yhtenäisenä muotoiluna
  • TRIO UPS:n kanssa yhteensopiva, kattava hyväksyntäpaketti
  • Helppo käsitellä esiasennettujen kaapeleiden ja sulakkeenpitimien ansiosta
  • Välitön käyttövalmius, sillä kaikki akkumoduulit lähtevät varastostamme täyteen ladattuina

Lyijyakkumoduuli IQ-tekniikalla

Varmistaa pitkät toiminta-ajat

Uuden akkumoduulin kapasiteetti on 110 Ah. Jatkuva tiedonvaihto QUINT-sarjan UPS-teholähteen kanssa varmistaa jatkuvan valvonnan ja älykkään hallinnan. Akun automaattisen tunnistuksen ansiosta asennus on nopeaa.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • AGM-lyijyteknologia (Absorbent Glass Mat)
  • Lämpötila-alue: 0...+50 °C
  • Käyttöikä +20 °C:n lämpötilassa: 10 vuotta
  • Toiminta-ajat: 1 A / 110 h tai 40 A / 130 min

Edut

  • Nopea asennus akkumoduulin automaattisen tunnistuksen ja käytönaikaisen työkaluttoman vaihdon ansiosta
  • Jatkuva tiedonvaihto QUINT-sarjan UPS-teholähteen kanssa, jatkuva valvonta ja älykäs hallinta varmistavat erinomaisen käytettävyyden
  • Erittäin pitkä käyttöikä optimoitujen latausominaisuuksien ansiosta
  • Välitön käyttövalmius, sillä kaikki akkumoduulit lähtevät varastostamme optimaalisesti ladattuina

Vaihtovirtakuormien syötön jatkuminen ilman verkkovirtaa

Suurten vaihtovirtakuormien puskurointi 5 kVA:iin asti

Syötä vaihtovirtakuormille tehoa luotettavasti uudella QUINT HP -UPS-teholähteellä ja siihen sopivalla seinäasennettavalla energiavarastolla. UPS antaa jatkuvasti tietoja akkumoduulin varaustilasta, jäljellä olevasta käyttöajasta ja käyttöiästä. Kaikki parametrit voidaan hakea ohjelmiston kautta.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Verkkotopologia VFI-SS-111
  • Teho: 1,5 kVA ja 2,5 kVA
  • Paikka tiedonsiirtokortteja varten
  • Lämpötila-alue: -25...+60 °C
  • Laaja merkinanto LEDien ja digitaalisten I/O:iden kautta

Edut

  • Puhdas sinikäyrä normaali- ja akkukäytössä
  • Rinnankytkettävissä tehon lisäämiseksi ja redundanttisuuden toteuttamiseksi tai
    3-AC-järjestelmää varten
  • Käynnistys energiavarastosta, mahdollista myös ilman verkkovirtaa
  • Tiedonsiirtoalusta: Com.board, jossa on USB- tai sarjaliitäntä
  • Kompakti rakenne aktiivisen jäähdytyksen ansiosta
  • LED-piktogrammi antaa selkeän yleiskuvan järjestelmästä

Litium-rautafosfaattiteknologialla varustetut UPS-akut

Litium-akkumoduulit Litium-rautafosfaattiteknologialla varustetut akut

UPS-akut, joiden kapasiteetit ovat jopa 284 Wh, täydentävät täydellisesti QUINT4-sarjan UPS-moduuleja.

  • Toiminta-aika 1 A jopa 10 tuntia tai 40 A jopa 15 minuuttia, käyttöikä 10 vuotta
  • 6 kertainen syklinkestävyys lyijy-AGM-tekniikkaan verrattuna
  • Suuri energiatiheys ja pieni paino
  • Lämpötila-alue: -20 °C...+60 °C
AGM-lyijyteknologialla varustettu UPS-akku

PB-akkumoduulit AGM-lyijyteknologialla varustetut akut

UPS-akut, joiden kapasiteetit ovat 1,2–110 Ah, täydentävät täydellisesti QUINT-sarjan UPS-moduuleja.

  • Toiminta-ajat: 1 A jopa 110 tuntia tai 40 A jopa 132 minuuttia
  • Käyttöikä, kun lämpötila on +20 °C: 8 vuotta
  • AGM-lyijyteknologia (Absorbent Glass Mat)
  • Lämpötila-alue: 0 °C...+40 °C
TRIO-akkumoduulit

TRIO-akkumoduulit AGM-lyijyteknologialla varustetut akut

Akkumoduulit, joiden kapasiteetti on 1,2–12 Ah, ovat täydellinen lisä TRIO-sarjan UPS-moduuleihin.

  • Toiminta-aika: 1 A jopa 11 tuntia tai 40 A jopa 8 minuuttia
  • Käyttöikä, kun lämpötila on +20 °C: 6 vuotta
  • Lämpötila-alue: -20 °C...+50 °C
  • Helppo käsitellä esiasennettujen kaapeleiden ja sulakkeenpitimien ansiosta
AGM-puhdaslyijyteknologialla varustettu UPS-akku

VRLA/WTR-akkumoduulit AGM-puhdaslyijyteknologialla varustetut akut

AGM-puhdaslyijyteknologialla varustetut UPS-akut soveltuvat käytettäviksi äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa.

  • Enimmäistoiminta-aika 1 A jopa 26 tuntia tai 40 A jopa 29 minuuttia
  • Käyttöikä, kun lämpötila on +20 °C: 12 vuotta
  • Lämpötila-alue: -25 °C...+60 °C
  • Pitkä varastointikestävyys alhaisen itsepurkautumisnopeuden ansiosta
Kondensaattorienergiavarastot

Kondensaattorienergiavarastot

Kondensaattorienergiavarastot takaavat pisimmän mahdollisen käyttöiän. Ne toimivat täysin ilman huoltoa yli 20 vuotta ja yli 500 000 latausjaksoa.

  • Ne puskuroivat 20 A:n kuormitusvirtoja 30 s:n ajan tai jopa useita minuutteja
  • Huoltovapaat kaksikerroksiset kondensaattorit
  • Kestävät lämpötiloja -40...+60°C

Akkumoduuliemme vertailu

Valitse erilaisista energiavarastotyypeistä.

UPS-BAT/LI...
UPS-BAT/VRLA-WTR...
UPS-BAT/PB...
UPS-BAT/LI...

UPS-BAT/VRLA-WTR...

UPS-BAT/PB...

Lämpötila -10 °C...+55 °C (lataus) -20 °C...+60 °C (purku) -25 °C...+60 °C (lataus ja purku) 0 °C...+40 °C (lataus) -20 °C...+50 °C (purku)
Käyttöikä, kun lämpötila on +20 °C 10 vuotta 12 vuotta 6/8/10 vuotta
Käyttöikä, kun lämpötila on +50 °C 2 vuotta 1,5 vuotta 1 vuosi
Latausjaksot 80 %:n purkaussyvyydellä 1 600 400 250
Latausjaksot 50 %:n purkaussyvyydellä 2 200 650 450
Paino 680–380 g/Ah 820 g/Ah 1 400–600 g/Ah
Tekninen tuki
Opetusvideot

Löydät vaiheittaiset ohjeet akkumoduulin käyttöönottoon tai akun vaihtoon opetusvideoistamme.

Opetusvideot
Mies katsoo opetusvideoita näytöltä