Suunnittelu ja projektisuunnittelu

Suunnittelu ja projektisuunnittelu

Helppoa projektisuunnittelua

Intuitiivinen käyttökokemus: Project+:n avulla toteutat nopeasti ja selkeästi I/O-asemien projektisuunnittelun.

Takaisin: Ohjelmistot

Kategoriat

Hae kohteesta Suunnittelu ja projektisuunnittelu

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Projektin suunnittelu järjestelmätuotteilla vaatii laajan osaamisen. Project+ yksinkertaistaa tämän prosessin ja tukee käyttäjää I/O-aseman kokoamisessa osana laitteiston tai koneen automatisointia. Pystyt laatimaan ilman koulutusta käyttökohteelle sopivat I/O-asemat.

Edut

  • Suunnittele ilman koulutusta optimaaliset I/O-asemat
  • Kokoa teknisesti oikeanlaisia I/O-asemia yksilöllisesti ja helposti
  • Luo osaluetteloita, tuotekuvauksia ja graafisen kokoamissuunnitelman sisältävä projektidokumentaatio
  • Signaalivaatimukset ja kokoamissuunnitelma yhdellä silmäyksellä

Projektisuunnitteluapu I/O-asemille

Screen Project+3

Prosessisignaaleista valmiisiin I/O-asemiin

Sähköteknisten varusteiden projektisuunnittelussa Project+ on sinua auttava asiantuntija.

Project+:n avulla pystyt ilman valmistelutöitä kokoamaan erittäin nopeasti toivomustesi mukaisen, toimivan aseman. Lisäksi voit luoda tietoja automatisointiprosessin seuraavia vaiheita varten.

Kulku: syötä antureiden ja toimilaitteiden käyttökohteeseesi liittämistä varten vaadittavat I/O-signaalit. Näiden perusteella Project+ laskee optimaaliset tuotteet Phoenix Contactin Axioline F- ja Inline-mallistosta ja liittää valitut laitteet asemaan projektisuunnittelusääntöjen mukaan. Sinä saat suoraan graafisen kokoamissuunnitelman ja osaluettelon tuotekuvauksineen.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260