Monitoimiset valvontareleet

Monitoimiset valvontareleet

Erittäin monipuolinen

EMD-sarjalla voidaan valvoa laitteiden sähköisiä suureita. Hyödynnä laitteiden lukuisat käyttömahdollisuudet.

Takaisin: Valvontareleet

Kategoriat

Hae kohteesta Monitoimiset valvontareleet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Monitoimisia valvontareleitä voidaan käyttää useisiin valvontatoimintoihin. Lisäksi laajennetut asetusmahdollisuudet ja erilaiset syöttöjännitealueet tekevät laitteista erityisen monipuolisia.

Edut

  • Maailmanlaajuinen käyttö laaja-alueisen verkkolaitteen tai pistoliitettävän muuntajan ansiosta
  • Helppo käsitellä - parametrit asetetaan vaivattomasti kotelon etupuolella olevilla kiertokytkimillä
  • Tilaa säästävä – kaksi vaihtokosketinlähtöä 22,5 mm leveässä kotelossa
  • Selkeä diagnostiikka värillisillä tilaledeillä.
  • Nopea viantunnistus tiheäportaisella raja-arvoasetuksella ja lyhyillä reaktioajoilla
  • Turvallinen käyttö galvaanisesti erotetuilla mittaus- ja syöttöpiireillä

Yleiskäyttöinen valvontaratkaisu

EMD- valvontareleet  

Erittäin monipuolinen - monitoimiset EMD-valvontareleet

Monitoimiset valvontareleet ovat edullinen ratkaisu tärkeiden sähköisten ja fysikaalisten laitteistoparametrien jatkuvaan valvontaan.

EMD-sarjan valvontakohteet:

  • ylijännite ja alijännite
  • ylivirta ja alivirta
  • vaihevika, vaihejärjestys ja vaiheiden epäsymmetria
  • tehokerroin ja pätöteho
  • moottorikäämien lämpötila
  • täyttötasot

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

Lataukset