WLAN 5110 on tehokas WLAN 802.11n Access Point -tukiasema ja client suurialaisten WLAN-verkkojen tai pitkien etäisyyksien langattomien Ethernet-yhteyksien asennukseen. Integroidun ryhmähallinnan avulla kaikki WLAN 5110-Access Point -tukiasemat yhdessä WLAN-verkossa voidaan konfiguroida ja huoltaa keskitetysti yhden verkkoliittymän kautta helposti ja nopeasti. Sopii kompaktin muotoilunsa ansiosta kytkentäkaappiin ja pieniin kytkentäkoteloihin kentällä.
Teollisuuden langattomat järjestelmät ovat ratkaisu luotettavalle tiedonsiirrolle ohjauskeskuksen ja sukkulan välillä. Löydä Industrial Wirelessin mahdollisuudet intralogistikassa: nopea roaming, reaaliaikainen tiedonsiirto ohjauksen ja vaunujen välillä sekä runsas reservi myös dataintensiivisiin sovelluksiin.
Tablettien ja älypuhelinten käyttö lisääntyy jatkuvasti myös teollisuudessa. Etuna ovat teolliset langattomat järjestelmät konetietojen miellyttävään visualisointiin, helppoon ja tehokkaaseen etähuoltoon sekä intuitiiviseen ohjaukseen ja käyttöön älylaitteilla.
Hyödynnä kaikkia teollisuuden Ethernetin mahdollisuuksia integroimalla liikkuvat ja vaikeapääsyiset koneenosat langattomasti verkkoon: helppo ja edullinen langattoman verkon rakenne, vähän huoltoa vaativa ja sujuva tiedonsiirto liikkuvien koneenosien kanssa ja karuissa teollisuusympäristöissä, turvallinen langaton tiedonsiirto SafetyBridgen tai PROFINETin ja PROFIsafen avulla.
Toteuta vakaita ja tehokkaita tiedonsiirtoyhteyksiä jopa useiden kilometrien etäisyyksillä kattavalla teollisuuden antenni- ja lisätarvikevalikoimallamme. Monipuoliset käyttömahdollisuudet: automaatiokomponenttien ja anturien liittäminen kaukana sijaitseviin kohteisiin Ethernetin välityksellä, tehonsyöttö vaikeapääsyisiin tai tilapäisiin rakennuksiin Ethernetin avulla tai kaapelilla varustettujen verkkojen vikaturvallisuuden parantaminen redundanttien lähetystaajuusalueiden avulla.
Vahva langaton signaali ja usean antennin MIMO-tekniikka (Multiple Input, Multiple Output) standardissa IEEE 802.11n ovat ratkaisevan tärkeitä suuren kantaman vakaalle, nopealle ja luotettavalle langattomalle tiedonsiirrolle. Tämä on tärkeätä erityisesti haastavissa teollisuusolosuhteissa. Kun WLAN-Clientia käytetään vanhoilla 802.11a/b/g-standardeilla, langattoman tiedonsiirron vakaus ja kantama parantuvat useimmiten huomattavasti.
Tämä tarkoittaa sitä, että pinta-alaa kohti tarvitaan vähemmän Access Point -tukiasemia.
WLAN 5110:aan integroitu ryhmähallintatoiminto mahdollistaa WLAN-infrastruktuuriverkon kaikkien WLAN 5110 Access Point -tukiasemien helpon keskitetyn konfiguroinnin yhden verkkoliittymän kautta. Näin perustat kaikki Access Point -tukiasemat muutamassa minuutissa ja integroit ne olemassa oleviin verkkoihin.
Lisämukavuutta konfigurointiin ja huoltoon tarjoavat tilapainike ja SD-muistikortti, johon voidaan tallentaa konfigurointitiedot ja FW-kuva.
Edut: Helppo ja nopea WLAN-verkon konfigurointi
WLAN 5110 tukee viimeisimpiä WLAN-turvallisuusmekanismeja, mukaan lukien laitteistopohjainen AES-salaus. Se on luonnollisesti yhteensopiva kaikkien WLAN-laitteiden kanssa, jotka tukevat 802.11a,b,g ja 802.11n määritelmiä.
Lisäksi WLAN 5110:ssa on lisätoimintoja ja ominaisuuksia, jotka toimivat vain vuorovaikutuksessa jonkun toisen WLAN 5110:n tai WLAN 1100:n kanssa. Tällaisia ovat mm. L2-siirtoyhteyskerroksen läpinäkyvän WLAN-verkkotiedonsiirron "Fully Transparent Bridge“-tila, optimoitu monilähetyksen käsittely esim. Ethernet/IP tai lisäksi optimoidut, nopeat verkkovierailut.
Edut: Erittäin turvallinen ja yhteensopiva ja samalla optimoitu teollisuuskäyttöön
Hyvä signaalin vastaanottokyky on ratkaisevan tärkeää nopealle ja luotettavalle langattomalle tiedonsiirrolle. Tämä edellyttää laadukkaita antenneja, jotka sopivat kuhunkin sovellukseen. Tarjoamme jokaiseen sovellukseen sopivat antennilisätarvikkeet.
Edut: Aina optimaalinen signaalin vastaanottolaatu
WLAN-tukiasemat tulee asentaa optimaalisiin antennipaikkoihin. Nämä eivät ole useinkaan kytkentäkaappien lähellä Tästä syystä WLAN 5110 on suunniteltu siten, että se voidaan asentaa kompakteihin, kentälle asennettaviin kytkentäkoteloihin ja -laatikoihin, myös kun Ethernet- ja antennikaapeli on kytkettynä.
Valmistamme erilaisia, kestäviä RUGGED BOX -kytkentäkotelosettejä suojausluokassa IP66. Ne on tarkoitettu juuri FL WLAN 5110:lle. Valitsetpa suoraan kiinnitettävän antennin tai teholähteen 220V varten, käytettävissä on aina tarvitsemasi tukiasema.
Edut: WLAN 5110:n joustava asennus optimaaliseen paikkaan
WLAN 5110:lle sopiva Power-over-Ethernet-Splitteri (PD) energian ja tietojen erotukseen standardien IEEE 802.3af ja IEEE 802.3at mukaisesti. Ethernetin ja jännitteensyötön helppo ja edullinen kaapelointi voidaan toteuttaa kaukoasennettuun WLAN-tukiasemaan vain Ethernet-kaapelilla. PoE-splitteri toimittaa käyttöön alan tavanomaisen 24 V DC ja kytketyn PoE-tehonsyötön tyypin mukaan (802.3af/802.3at) 10,5 W tai. 21,5 W. Sopivat PoE-syöttömoduulit tai PoE-kytkimet löytyvät verkkotuotevalikoimastamme.
Edut: Helppo yhden kaapelin asennus
Käytä langatonta WLAN-tiedonsiirtoa myös räjähdysvaarallisilla alueilla WLAN 5110 sopii käytettäväksi Ex-Zone 2:lla. Lisäksi tarjoamme kokonaisratkaisuksi GFK-koteloa, jossa on yleiskäyttöön sopiva jännitteensyöttö AC 100...240 V ja ATEX-Zone 2:lle (ATEX Ex II 3G) sopiva antennijärjestelmä.
Edut:
Ominaisuudet | |
---|---|
WLAN-standardit |
IEEE 802.11 a/b/g/n |
Taajuusalueet ja kanavat (*maakohtaiset) |
2.4 GHz, kanava 1–13* 5 GHz: kanava 36–165* |
Maks. siirtonopeus (brutto) |
300 Mb/s |
Maks. tiedonsiirtonopeus (netto) |
< 90 Mb/s |
Käyttötavat |
Access Point -tukiasema. client, toistin |
Maksimaalinen lähetysteho |
18 dBm |
Antennien lukumäärä |
1–2 (ulkoiset) |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.
Sulje
"$pageName"