Teollisuus-PC:t

Teollisuus-PC:t

Osaajat kaikkiin tehtäviin

Ihminen-kone-liittymänä tai laitteiston keskusohjauksena – teollisuus-PC:t selviytyvät kaikista haasteista.

Takaisin: HMI:t ja teollisuus-PC:t

Kategoriat

  • Box PC:t
    Box PC:t

    Tilaa säästävät ja tehokkaat Box PC:t käytettäviksi kytkentäkaapissa ja riviliittimissä.

  • IP65-kotelointiluokan paneeli-PC:t
    IP65-kotelointiluokan paneeli-PC:t

    Täysin IP65-suojatut paneeli-PC:t asennettavaksi suoraan laitteistoon.

  • Multi-Touch-monitorit
    Kosketustoiminnolla varustetut monitorit

    Teollisuuskäyttöön sopivat monitorit kosketusnäytöllä – ihanteellisia teollisuus-PC:iden erillisiksi käyttöpaneeleiksi.

Hae kohteesta Teollisuus-PC:t

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Hyödynnä tehokasta tietokonetekniikkaa automaatiossa: yhdessä oikean ohjelmiston kanssa teollisuus-PC:t (IPC) ovat tehokkaita ja monipuolisia ratkaisuja järjestelmien ja koneiden ohjaamiseen, käyttöön ja valvontaan.

Edut

  • Järjestelmän sopivuus teollisuuteen – rakenne ei sisällä tuulettimia eikä liikkuvia osia
  • Pitkä käyttöikä Intel Embedded Roadmap -komponenttien ansiosta
  • Hyvä yhteensopivuus avoimilla IT-standardeilla ja erilaisilla liittymillä
  • Erityisen huoltoystävällinen IPC-kotelo, jonka komponentit voidaan vaihtaa helposti
  • Yksilölliset ratkaisut laitteiden ja ohjelmistojen asiakaskohtaisen mukauttamisen ansiosta
  • Käyttöä vastaava prosessoriteho: suorituskykyiset ja energiatehokkaat uusimman sukupolven Intel® Atom™-, Celeron®-, Pentium®- oder Core™ i-prosessorit
  • Teollisuustietokoneet ovat osa COMPLETE line -järjestelmää

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260