INTERBUS

INTERBUS

Nopea ja turvallinen tiedonsiirto

INTERBUS on ollut jo yli 20 vuoden ajan maailmanlaajuisesti menestynyt tiedonsiirtojärjestelmä koneen- ja laitteistorakennuksessa.

Takaisin: Protokollien mukaiset tuotteet

Kategoriat

Hae kohteesta INTERBUS

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Avoin kenttäväyläjärjestelmä INTERBUS yhdistää kaikki prosessin etälaitteet kaikkiin yleisiin ohjaimiin. Sarjaväyläkaapelilla verkotetaan anturit ja toimilaitteet, ohjataan koneita ja laitteisto-osia sekä yhdistetään ylempitasoisia järjestelmiä. Phoenix Contactilta on saatavana laaja valikoima INTERBUSin slave- ja master-liitäntöjen toteuttamiseksi.

Edut

  • Helppo asennus ja käyttöönotto kaikkien piirissä olevien laitteiden automaattisella konfiguroinnilla
  • Laitteiston käytettävyys lisääntyy täsmällisen ja selkeän vikadiagnoosin ansiosta
  • Fyysinen rakenne varmistaa luotettavan tiedonsiirron
  • Tilan säästöä: pienimmät kenttäväyläteknologiassa käytössä olevat protokollasirut
  • Korkea EMC-häiriökestävyys vakaan tiedonsiirron ansiosta
  • Korkea protokollatehokkuus - tiedot välitetään vähäisellä protokollien yleisrasitteella

INTERBUS moderniin automaatioon

Komponentit koko järjestelmän kokoamiseen  

Monipuoliset INTERBUS-komponentit

Itse kehittämällään INTERBUSilla Phoenix Contact on lyönyt leimansa teollisuusstandardiin. Meiltä saat kaikki komponentit koko järjestelmän kokoamiseksi, esimerkiksi INTERBUS-I/O-rakenneryhmät, toimintomoduulit ja ohjaukset.

Uuden sukupolven INTERBUS-liitäntäratkaisuilla voit vastata jatkuvasti kasvaviin automaatiotekniikan vaatimuksiin. Toteuta slave- ja master-toiminnot Phoenix Contactin ASIC- (Application Specific Integrated Circuit) tai FPGA-ratkaisuilla (Field Programmable Gate Array). Siten varmistat INTERBUS-teknologian käytettävyyden järjestelmässä pitkään ja edullisesti.

Master-/slave-rakenne

INTERBUS-protokollasirut  

SUPI4-protokollasiru

Löydä uusia mahdollisuuksia: kompakteilla slave-protokollasiruilla toteutat nopeasti INTERBUS-ratkaisun.

INTERBUSin maksimaalista tietokapasiteettia tukevat laitteet integroidaan SUPI4-slave-protokollasirulla. Rekisterilaajennuksia ei tarvita. Siirtonopeus tunnistetaan automaattisesti eikä sitä tarvitse asettaa erikseen.

Lisäksi Phoenix Contact tarjoaa täydellisen INTERBUS-diagnostiikan. Diagnostiikka ulkoisella mikro-ohjaimella on historiaa.

Kaikki mallit INTERBUS-masterin toteuttamiseksi ovat saatavana:

  • INTERBUS-master-protokollasiru
  • INTERBUS UART
  • FPGA-ratkaisu

Lisätietoja

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Lisätietoa