HMI-paneelit ja teollisuus-PC:t

HMI-paneelit ja teollisuus-PC:t

Human Machine Interface (HMI) ja teollisuus-PC:t (IPC) tehokkaaseen järjestelmän tilojen ohjaukseen ja valvontaan. Hyödynnä maksimaalinen skaalattavuus automaatioratkaisusi ohjauskonseptia varten. Älykkäät teollisuus-PC:t helpottavat vaativien ohjaus- ja verkkotehtävien ratkaisemista. Samalla kehittyneet visualisointiohjelmistot tukevat nopeaa ja luotettavaa puuttumista koneprosesseihin.

HMI-laitteiden ja teollisuus-PC:iden edut

  • Investoi tulevaisuuden kestävään ja korkealuokkaiseen, uusimmalla tekniikalla varustettuun laitteistoon
  • Nopea käyttöönotto esikonfiguroiduilla HMI-laitteilla
  • Monipuoliset ja avoimet teollisuus-PC:t mahdollistavat räätälöidyt ratkaisut
  • Yksilölliset ohjelmistoratkaisut HTML5-verkkosovelluksesta aina SCADA-valvontaan saakka

Vakuuttava kokonaispaketti muotoilua, laatua ja palvelua

HMI ja teollisuus-PC
HMI ja teollisuus-PC
HMI ja teollisuus-PC
PLCnext Control -Edge-laitteet
HMI ja teollisuus-PC

HMI:t ja teollisuus-PC:t tarjoavat tyylikästä ja intuitiivista muotoilua. Kompaktisti ja käytännöllisesti suunniteltuina ne mukautuvat saumattomasti järjestelmän tai koneen muotoiluun ja toimivat täydellisenä käyttöliittymänä ihmisen ja koneen välillä.

HMI ja teollisuus-PC

Made by Phoenix Contact – tähän laatulupaukseen voit luottaa. Käytämme pitkäikäisiä komponentteja, jotka täyttävät teollisuusstandardit ja korkeat laatuvaatimukset. HMI-laitteiden ja teollisuus-PC:iden valikoimamme koostuu laadukkaista ja luotettavista komponenteista ja tarjoaa aina parhaan teholuokan.

HMI ja teollisuus-PC

Hyödynnä kattavaa palveluamme. Tuotteen valinnasta olemassa olevien teollisuusjärjestelmien jälkiasennukseen: Suunnittelemme asiakkaidemme kanssa sopivan konseptin yksilöllisiin automaatiotehtäviin.

PLCnext Control -Edge-laitteet

HMI-/teollisuus-PC-tuotevalikoimamme on valmiina avoimiin automaatioratkaisuihin. Edge-PC:idemme Runtime-järjestelmä tarjoaa kaikki PLCnext Technology -ekosysteemin edut. Hyödynnä pilvipohjaisen tietojen keskittämisen avulla helppoa integrointia jo olemassa olevaan IT-infrastruktuuriin ja sulje siten IT- ja OT-maailman väliset aukot.

Automaatiotekniikka PLCnext Technologya varten
Yksityiskohtaiset näkymät
Tutustu HMI- ja teollisuus-PC-laitteisiin virtuaalisesti 3D:nä

Haluatko tarkastella Human Machine Interface (HMI) -laitteita ja teollisuus-PC:itä (IPC) yksityiskohtaisesti? Se on mahdollista yksityiskohtaisten 3D-näkymien avulla.

3D-näkymät
HMI-laitteet ja teollisuus-PC:t 3D-näkymässä
HMI:t teollisuuskäyttöön

HMI-paneelit Teollisuuden sovelluksiin

HMI-käyttöliittymät (Human Machine Interface) huolehtivat optimaalisesta kommunikaatiosta ihmisen ja koneen välillä. Niiden avulla käyttäjä pystyy käyttämään konetta, tarkkailemaan järjestelmän tilaa ja puuttumaan prosessiin. Teollisuuskäyttöön tarkoitetuilla kosketuspaneeleilla automaatio on taloudellista tehokkaan tietojen syötön ja valvonnan ansiosta. Esikonfiguroidut ohjauspaneelit sekä esiasennettu ohjelmisto ja ajurit voidaan liittää joustavasti erilaisiin ohjausjärjestelmiin, ja ne ovat erittäin helppokäyttöisiä. Valikoimiimme kuuluu HMI-paneeleja Visu+-ohjelmistolle tai HTML5-sovelluksiin.

Teollisuus-PC tuotantolinjalla

Teollisuus-PC:t Tietokone kaikentyyppisiin teollisuuden sovelluksiin

Teollisuustietokoneet ovat välttämättömiä teollisuusympäristössä käyttöliittymänä tai laitteiston keskusohjauksena. Niissä yhdistyvät nykyaikaisten prosessoreiden laskentateho sekä teollisuuskäyttöön soveltuvien komponenttien kestävyys ja luotettavuus.

Teollisuus-PC-valikoimaamme kuuluu sekä tehokkaita Box-PC:itä (sulautetut PC:t), paneeli-PC:itä, räkkiin asennettavia PC:itä, multitouch-näyttöjä että ratkaisuja erityisiin teollisuusympäristön vaatimuksiin (ATEX/IECEx). Ne tarjoavat joustavia asennusmahdollisuuksia kenttälaitteille sekä koneen lähellä tapahtuvaan valvontaan. Kestävä ja konfiguroitava ratkaisu tuo etuja tietojen ja prosessien keräämiseen ja työstöön, mittaamiseen, ohjaukseen ja visualisointiin lähes kaikissa teollisuusympäristöissä.

Ohjelmisto teollisuuskäyttöön

Ohjelmisto visualisointiin Käyttövalmis ohjelmisto automaatiota varten

Tehokas automaatio tarvitsee sopivaa visualisointia – niin valvomossa, tuotantoalueella kuin suoraan koneellakin. Visualisointitehtävästä riippuen tarjoamme siihen sopivan ohjelmiston. Hyödynnä laajaa ohjaus- ja valvontatoimintojen valikoimaamme HMI-laitteita ja teollisuus-PC:itä varten.

Visu+: tehokas visualisointiohjelmisto vaativiin visualisointitehtäviin, varustettu kattavilla SCADA-toiminnoilla, joiden avulla se voidaan liittää kaikkiin tunnettujen valmistajien ohjauksiin. Visu+ Express -ohjelmisto on maksuton versio, joka sisältää kattavat visualisointityökalut.

HTML5: HMI-paneelit, joissa on integroituna sulautettu selain koko näytön Kiosk-tilassa, ja ideaalinen HTML5-tuki tuovat käyttö- ja valvontavaihtoehtoja sekä varmistavat verkkopohjaisten sisältöjen suorituskykyisen esityksen.

Seuraavan sukupolven Edge-laite Avoimuuden ja suorituskyvyn uusi standardi

Phoenix Contactin seuraavan sukupolven Edge-laite "VL3 UPC 2440 EDGE" tarjoaa vertaansa vailla olevaa yksinkertaisuutta ja avoimuutta PLC-ohjauksille. Se perustuu VL3 Box PC -tietokoneeseen ja mahdollistaa tietojen käsittelyn ja tallentamisen suoraan koneeseen.

Avoimen Linux-työpöytäkäyttöjärjestelmän avulla kameroiden ja viivakoodiskannerien kaltaiset oheislaitteet voidaan liittää Plug & Play -periaatteella. Esiasennettu Virtual PLCnext Control hyötyy konttiteknologiasta ja laitteen korkeasta suorituskyvystä, sillä siinä on Quad-Core-Atom-suoritin, 16 Gt RAM-muistia ja 240 Gt:n tallennuskapasiteetti.

Toiminnot, kuten palomuuri, varmennepalvelin ja kenttäväyläyhteydet, säilyvät. Kommunikointi SCADA- ja ohjausjärjestelmien kanssa on mahdollista OPC UA:n ja PROFINETin kautta.

Saatavuus: kesästä 2025 alkaen.

Lisätietoja
HMI:t ja teollisuus-PC:t yksityiskohtaisesti

Lisätietoja, kuten teknisiä tai muita tietoja HMI- ja teollisuus-PC-tuotevalikoimasta on e-julkaisussa.

Lataa e-julkaisu
Mies työskentelee HMI-laitteiden ja teollisuus-PC:iden kanssa