Pakko-ohjatut kytkentäreleet

Pakko-ohjatut kytkentäreleet

Aina turvallinen poiskytkentä

Yleiset kytkentäreleet pakko-ohjatuilla koskettimilla turvalliseen erotukseen.

Takaisin: Sähkömekaaniset- ja puolijohdereleet

Kategoriat

Hae kohteesta Pakko-ohjatut kytkentäreleet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactin pakko-ohjatuilla koskettimilla varustetut kytkentäreleet ovat yksikanavaisen ohjauksen peruslaitteita. Kytkentäreleitä käytetään galvaaniseen erotukseen, tehon vahvistamiseen ja kosketinlaajennukseen.

Edut

  • Maksimaalista turvallisuutta – EN 50205:n mukaiset pakko-ohjatut koskettimet
  • Luotettava signaalinvaihto ja ilmoitustoiminto kahden järjestelmän välillä

Pakko-ohjatut kytkentäreleet yleiskäyttöön

Signaalinvaihto ilmoitustoiminnolla  

Signaalinvaihto ilmoitustoiminnolla

Pakko-ohjatut kytkentäreleet soveltuvat yksikanavaiseen ohjaukseen, ja niiden pakko-ohjattu avautuva kosketin mahdollistaa turvallisen diagnostiikan.

Ne suorittavat esimerkiksi luotettavan signaalinvaihdon ilmoitustoimintoineen kahden järjestelmän välillä.

Siten voit toteuttaa sovelluksia tyypin A ja DIN EN 50205 -standardin mukaisesti (kytkennässä 1 sulkeutuva kosketin / 1 avautuva kosketin). Lisäksi hyödyt UL 508:n mukaisten teollisuuden valvontalaitteiden cULus-hyväksynnästä. Kun laitteilla on tämä hyväksyntä, ne soveltuvat pohjoisamerikkalaisille markkinoille. Näet aina kytkentätilat integroidusta tila-LEDistä.

Pakko-ohjatut kytkentäreleet ovat saatavilla PLC-INTERFACE- ja RIFLINE complete -tuoteperheissä.

Pakko-ohjatut koskettimet takaavat turvallisuuden

Pakko-ohjatut koskettimet  

Pakko-ohjatut koskettimet takaavat turvallisuuden

Pakko-ohjauksessa perusreleen sulkeutuva ja avautuva kosketin ovat mekaanisesti yhteydessä toisiinsa. Siten sulkeutuva ja avautuva kosketin eivät voi olla samanaikaisesti kiinni. Yhdessä sopivan kytkentätavan kanssa avautumisvirhe tunnistetaan luotettavasti. Tämä on luotettavin tapa taata henkilöiden ja koneiden maksimaalinen turvallisuus.

Muut turvalliset, SIL-sertifioidut kytkentäreleet

Turvalliset, SIL-sertifioidut kytkentäreleet PSRmini  

Turvalliset, SIL-sertifioidut kytkentäreleet turvalliseen päälle- ja poiskytkentään

Turvalliset kytkentäreleet on SIL-sertifioitu, ja niitä käytetään galvaaniseen erotukseen ja tehon vahvistamiseen.

Turvallisista kytkentäreleistä voit valita perinteisen PSRclassic-version tai erittäin kompaktin PSRmini-releen. Nämä kytkentäreleet ovat 6 ja 12 mm:n levyisinä markkinoiden kapeimmat kytkentäreleet.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

Lataukset