Sähkönsyötön säätely aurinkopaneelijärjestelmiin

Kuva kytkentäkaapin syötönsäätelystä

Sertifioitu syötönsäätely

Lisää verkon vakautta.

Takaisin: Aurinkoenergiapuiston hallinta

Kategoriat

Hae kohteesta Sähkönsyötön säätely aurinkopaneelijärjestelmiin

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Säädin kerää verkkoliitäntäparametrit. Lähtösuureet lasketaan sähkön jakeluverkon tietojen perusteella ja siirretään invertteriin. Tämän säätöpiirin ansiosta aurinkopaneelivoimalaitos täyttää keski- tai korkeajännitteverkkoon liittämistä koskevat verkkoa tukevat toiminnot.

Edut

  • Kaikki tekniset liitäntävaatimukset täyttyvät, joten laitteistoa on luotettava käyttää ja laitteisto on helppo liittää verkkoon
  • Älykkäät automaatioratkaisut pienentävät suunnittelu- ja käyttökustannuksia
  • Etukäteen määritetty ohjelmisto nopeuttaa energiantuotantolaitosten käyttöönottoa
  • Avoimet liitännät mahdollistavat asiakaskohtaiset laajennukset

Ohjaus

Syötönsäätelyn ohjaus  

Syötönsäätelyn ohjaus

VDE-AR-N 4110/-20 -sertifiointi

Tästä vuodesta alkaen on saksalaiseen keski- tai korkeajänniteverkkoon sähköä tuottavissa yhteistuotanto-, tuuli- ja aurinkopaneelivoimalaitoksissa oltava sertifioitu säätölaite eli EZA-säädin. Tähän asti on riittänyt valmistajalta saatu selvitys, mutta nyt tarvitaan akkreditoidun sertifiointiviranomaisen myöntämä DIN EN ISO/IEC 17065 -standardin mukainen sertifikaatti. EZA-säädin on sertifioitu VDE-AR-N 4110/-20 -standardin mukaan, ja toteuttaa siten pätöteho- ja loistehovaatimuksia sekä jänniteolosuhteiden valvontaa verkkoliitäntäkohdassa.

Kytkentälaiteyhdistelmä syötönsäätelyyn  

Kytkentälaiteyhdistelmä syötönsäätelyyn

Kokonaisratkaisu

Kytkentäkaappiin suunniteltu asennusvalmis syötönsäätelyratkaisumme sisältää jo kaikki vaadittavat komponentit, kuten ohjauksen, verkkotekniikan ja teholähteen, yhdessä laitteessa. Tämän kokonaisratkaisun avulla voit syöttää sähköä sähköverkkoon omasta energiantuontolaitoksestasi VDE-AR-N 4110/-20 -standardin mukaisesti.