Integroidulla teholähteellä varustettu DC-UPS

Integroidulla teholähteellä varustettu DC-UPS

Pieniä ja joustavia

TRIO UPS ja MINI UPS ovat kapeita ratkaisuja, jotka sisältävät kaksi toimintoa yhdessä kotelossa.

Takaisin: UPS DC-sovelluksiin

Kategoriat

  • Tuoteluettelo - MINI UPS
    MINI UPS

    MINI UPS -laitteissa on tilaa säästävästi yhdistetty samaan koteloon teholähde ja elektroninen kytkentäyksikkö.

  • Tuoteluettelo - TRIO UPS
    TRIO UPS

    TRIO UPS on kehitetty erityisesti sarjakoneenvalmistuksen teollisuus-PC:iden teholähteeksi.

Hae kohteesta Integroidulla teholähteellä varustettu DC-UPS

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Tarvitsetko keskeytymättömän DC-teholähteen, joka vie mahdollisimman vähän tilaa kytkentäkaapissa? MINI UPS ja TRIO UPS sisältävät samassa kotelossa sekä teholähteen että elektronisen ohjauksen. DC-laitteiden toiminta varmistetaan sekä sähköverkon toimiessa moitteettomasti että verkkohäiriöiden aikana.

Edut

  • Laaja tulojännitealue ja kansainväliset hyväksynnät maailmanlaajuiseen käyttöön
  • Luotettava tehonsyöttö niin verkkoon liitettynä kuin ilman verkkoakin
  • Säästää tilaa: teholähde ja elektroninen ohjaus samassa kotelossa
  • Sopii kaikkiin tilanteisiin: erilaiset akut mahdollistavat yksilöllisesti asetettavat puskuriajat 20 A:lle saakka

TRIO DC-USV – tilaa säästävä ja USB-liitännällä varustettu

Omavarainen TRIO UPS  

TRIO UPS 24 V DC:lle

Integroidulla teholähteellä varustettu TRIO DC takaa DC-kuormien tehonsaannin luotettavasti ja pienessä tilassa

  • Liitetyt teollisuus-PC:t voidaan sammuttaa yksinkertaisesti integroidun USB-liitännän kautta.
  • Käyttöönottoa helpottaa se, että käynnistys akkukäytössä on mahdollista myös ilman verkkovirtaa.
  • Laaja valikoima VRLA-akkuja pidentää toiminta-aikaa.
  • UPS-CONF-ohjelmistolla UPS:n toiminta voidaan optimoida käyttötarkoitukseen.

MINI UPS – pieni koko, monipuolinen signalointi

Kompakti MINI UPS  

MINI UPS 24 V:lle tai 12 V DC:lle

MINI UPSia voi käyttää aina, kun tarvitaan tilaa säästäviä ratkaisuja 24 V DC:lle / 2 A:n nimellisvirralle tai 12 V DC:lle / 4 A:n nimellisvirralle.  

  • Monipuolinen merkinanto ja lämpötilakompensoitu akun lataaminen merkitsevät hyvää käyttövarmuutta.
  • Nopea asennus – helposti liitettävät COMBICON-pistoliittimet minimoivat johdotustöiden tarpeen.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Teholähteet ja UPS