DC/DC-muuntimet

DC/DC-muuntimet

Ohjattu tasajännite

Vältä laiteviat: DC/DC-muuntimet toimittavat tasajännitettä ohjatusti.

Takaisin: Teholähteet ja UPS

Kategoriat

Hae kohteesta DC/DC-muuntimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

DC/DC-muuntimet varmistavat ohjatun tasajännitteen. Muuntimien avulla voit välttää häiriöiden esiintymisen sovelluksissasi. Ne vahvistavat jännitettä ja varmistavat tasajännitteen toimittamisen ohjatusti myös pitkissä johtimissa. DC/DC-muuntimia käyttämällä voit muuttaa jännitetasoa tai luoda itsenäisiä tehonsyöttöjärjestelmiä galvaanisen erotuksen avulla.

Edut

  • Vahva lähtöpuoli: Yksinkertainen järjestelmän laajennus, vaativien kuormien luotettava käynnistys ja katkaisu johdonsuojakytkimillä (SFB-teknologia)
  • Kattavat merkinannot: ennakoiva tilavalvonta ilmoittaa kriittiset käyttötilat ennen vikojen ilmaantumista
  • Valittavissa push-in- tai ruuviliitäntä
  • Ex- ja IECEx-hyväksyntä mahdollistaa käytön räjähdysvaarallisilla alueilla
  • QUINT DC/DC -muuntimet ovat osa COMPLETE line -järjestelmää

Erittäin monipuolisilla toiminnoilla varustetut QUINT DC/DC -muuntimet

QUINT DC/DC -muuntimet push-in- ja ruuviliitäntätekniikalla  

QUINT DC/DC -muuntimet push-in- ja ruuviliitäntätekniikalla

Erittäin monipuolisilla toiminnoilla varustetuissa QUINT DC/DC -muuntimissa on käytetty alan johtavia tekniikoita, ja niiden avulla voidaan varmistaa järjestelmän turvallisuus ja luotettavuus. SFB-teknologia, staattinen Boost (125 %) ja ennakoiva valvonta takaavat parhaan mahdollisen järjestelmäkäytettävyyden.

DC/DC-muuntimien etuja ovat lisäksi dynaaminen Boost (200 % 5 sekunnissa), mahdollisuus valita push-in- ja ruuviliitäntätekniikan väliltä sekä IECEx-hyväksyntä. Hyväksynnän ansiosta muuntimia voidaan käyttää myös räjähdysvaarallisilla alueilla. Voit myös mukauttaa ilmoituskynnykset ja ominaiskäyrät yksilöllisesti.

QUINT DC/DC-muuntimen jännitetasot

QUINT DC/DC-muuntimen jännitetasot  

QUINT DC/DC-muuntimen jännitetasot

QUINT DC/DC -muuntimet soveltuvat jopa 20 A:n tehoille. Muuntimet mahdollistavat kaikki yleiset tulo- ja lähtöjännitteet 480 W:n teholuokkaan asti laajan tulojännitealueen ansiosta. Ne muuttavat 12 V DC:n, 24 V DC:n tai 48 V DC:n nimellistulojännitteen 5–56 V DC:n lähtöjännitteeksi.

Laajan tulojännitealueen ansiosta QUINT DC/DC -muuntimet soveltuvat lisäksi hyvin esimerkiksi rautatiekäyttöön tai energiantuotantoon. Ne mahdollistavat 42–96 V DC:n tai 67–154 V DC:n tulojännitteet.

Suojalakatut QUINT DC/DC -muuntimet

Suojalakatut QUINT DC/DC -muuntimet  

Suojalakatut QUINT DC/DC -muuntimet

Suojalakatut QUINT DC/DC -muuntimet ovat erittäin kestäviä ja soveltuvat vaativiin ympäristöihin. DC/DC-muuntimien suojalakkaus suojaa pölyltä, korroosiota aiheuttavilta kaasuilta, sataprosenttiselta ilmankosteudelta sekä korroosioon liittyvien vuotovirtojen ja sähkökemiallisen migraation aiheuttamilta vioilta.

1 500 V:n TRIO DC/DC -muunnin

TRIO DC/DC -muunnin hajautettuun tehonsyöttöön  

TRIO DC/DC -muunnin hajautettuun tehonsyöttöön

TRIO-sarjan 1 500 V:n DC/DC-muuntimien avulla voit syöttää tehoa laitteisiin luotettavasti suoraan kentältä. Muuntimet soveltuvat hyvin aurinkopaneelijärjestelmiin ja välipiireihin.

Aurinkopaneelijärjestelmissä invertteri voidaan käynnistää TRIO DC/DC -muuntimen avulla myös ilman syöttöverkkoa.

Välipiirisovelluksissa muunnin tuottaa 24 V:n jännitettä suoraan koneessa tehon syöttämiseksi laiteohjaukseen. 

UNO DC/DC-muunnin aurinkopaneelisovelluksiin

Suora tehonsyöttö aurinkopaneelimoduuleista  

UNO DC/DC-muunnin liitäntäkotelon suoraan tehonsyöttöön aurinkopaneelimoduulista

UNO POWER -sarjan DC/DC-muuntimien avulla voit syöttää tehoa kytkentäkaappiin suoraan aurinkopaneelijärjestelmästä. Kun kytket muuntimen suoraan 1 000 V DC:n sarjaan kytkettyihin jännitteisiin, tehonsyöttö esimerkiksi liitäntäkoteloon tapahtuu suoraan aurinkopaneelimoduulista. Tämä säästää asennuskustannuksia ja lisää järjestelmän tehokkuutta.

MINI POWER jännitteiden muuntamiseen

MINI POWER 10–75 V DC:n jännitteille  

MINI DC/DC -muuntimen jännitetasot

MINI POWER -sarjan DC/DC-muuntimet soveltuvat pienille tehoille. Jännitemuuntimet on tarkoitettu 10–75 V DC:n tulojännitteille. Virranvoimakkuus on 0,7–2 A. LED-merkkivalo ja aktiivinen kytkentälähtö valvovat lähtöjännitettä. MINI DC/DC -muuntimet soveltuvat erityisesti mittaus-, ohjaus- ja säätötekniikkaan.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Kytkentäkaapin teholähteet ja DC/DC-muuntimet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje