MINI DC/DC converter for MCR technology.
DC/DC converters alter the voltage level, regenerate the voltage at the end of long cables or enable the creation of independent supply systems by means of electrical isolation.
MINI-PS- 12- 24DC/24DC/1
-
DC/DC converter
2866284
Please use the following items in new systems: 1066703, 1066716, 1066718, 1066714.
Primary-switched MINI DC/DC converter for DIN rail mounting, input: 12 - 24 V DC, output: 24 V DC/1 A
Tuotetiedot
UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E211944EAC
Hyväksyntätunnus: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Hyväksyntätunnus: E123528cUL Listed
Hyväksyntätunnus: E123528DNV
Hyväksyntätunnus: TAA000030XCoC / Compliance Statement
Hyväksyntätunnus: 19-049-00cUL Listed
Hyväksyntätunnus: E199827UL Listed
Hyväksyntätunnus: E199827Yhteensopivat tuotteet
Edut
Electrical isolation: for setting up independent supply systems
Support conversion to various voltage levels
Constant voltage: output voltage regenerated even at the end of long cables