Virtamuuntajat pistokeliitännällä

Poikkeuksellisen muuntumiskykyinen

Poikkeuksellisen muuntumiskykyinen

Virranmittaukseen on saatavissa muuntosuhteeltaan, tarkkuusluokaltaan ja nimellisteholtaan erilaisia PACT-virtamuuntajia.

Takaisin: Virran- ja jännitteenmittaustekniikka

Kategoriat

Hae kohteesta Virtamuuntajat pistokeliitännällä

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

PACT-virtamuuntajien tuoteperhe tarjoaa kattavan valikoiman virtamuuntajia, joiden avulla on mahdollista muuntaa jopa 4000 A:n vaihtovirta 1 A:n ja 5 A:n toisiovirroiksi. Valittavissasi on noin 3000 versiota, jotka jakautuvat tyypiltään kiskomuuntajiin, pistokytkentämuuntajiin ja kelavirtamuuntajiin.

Edut

  • Säästää tilaa ja aikaa – asennettavissa ilman työkaluja muuntajalle tarkoitettua pikakiinnitysjärjestelmää käyttäen
  • Valinnaisia asennustapoja joustavasti käytettävien kiinnitysmahdollisuuksien ansiosta
  • Tilaa säästävä uppoasennus kompaktin mallin ansiosta, kotelon leveys kauttaaltaan vain 30 mm
  • Turvallisuuttasi lisäävä ominaisuus: turvallinen erotus standardin EN 50178 mukaisesti 1000 V:n jännitteeseen saakka
  • Terminen nimelliskestovirta on 120 prosenttia ensiönimellisvirrasta, minkä ansiosta laite selviää luotettavasti kuormahuipuista.
  • Turvallinen johdotus ammattitason liitäntätekniikan ansiosta

Säästää tilaa ja aikaa – virtamuuntajan pikakiinnitys

Pikakiinnitysjärjestelmän avulla PACT-virtamuuntajat voi asentaa nopeasti ja turvallisesti virtakiskoon.

Virtamuuntajan voi kiinnittää käsin myös paikoissa, joissa on liian vähän tilaa ruuvitaltalle.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


EMpro-energiamittauslaitteet

Nopein tie energianmittaukseen.