Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Aikareleet yksinkertaiseen aikaohjaukseen

Aikareleet

ETD-aikareleet ovat ihanteellisia yksinkertaisten aikajaksojen ohjaamiseen. 6 mm:n aikareleet, joissa on vain yksi säädettävä aika ja yksi kiinteä toiminto, ovat erityisen tilaa säästäviä. Kompaktit aikareleet asennuskotelossa kiinteistöasennuksesta koneiden ja laitteistojen sarjatuotantoon asti. Monitoimireleet tarjoavat valittavissa olevia aika-alueita ja toimintoja.

Go to Product Detail Page for item 1096429
MACX-TR-1T-MUL - Timer relay
MACX-TR-1T-MUL - Timer relay
1096429

Multifunctional time relay, 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC wide-range supply, with 13 functions, 1 adjustable time, in addition to Ip and Ii functions. Time range adjustable (10 ms ... 999 h:59 min), two configuration possibilities, password protection, supporting dry contacts, PNP and NPN proximity switch inputs, 2 PDTs, screw connection.

Go to Product Detail Page for item 1103355
MACX-TR-2T-MUL-PT - Timer relay
MACX-TR-2T-MUL-PT - Timer relay
1103355

Multifunctional time relay, 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC wide-range supply, with 14 functions, 2 adjustable times, time range adjustable (10 ms ... 999 h:59 min), two configuration possibilities, password protection, supporting dry contacts, PNP and NPN proximity switch inputs, 2 PDTs, pluggable connection.

Go to Product Detail Page for item 1103345
MACX-TR-2T-MUL - Timer relay
MACX-TR-2T-MUL - Timer relay
1103345

Multifunctional time relay, 24 V AC/DC … 240 V AC/DC wide-range supply, with 14 functions, 2 adjustable times, adjustable time range (10 ms ... 999 h:59 min), two configuration possibilities, password protection, supporting dry contacts, PNP and NPN proximity switch inputs, 2 PDTs, screw connection

Go to Product Detail Page for item 1096431
MACX-TR-1T-MUL-PT - Timer relay
MACX-TR-1T-MUL-PT - Timer relay
1096431

Multifunctional time relay, 24 V AC/DC … 240 V AC/DC wide-range supply, with 13 functions, 1 adjustable time, in addition to Ip and Ii functions. Time range adjustable (10 ms ... 999 h:59 min), two configuration possibilities, password protection, supporting dry contacts, PNP and NPN proximity switch inputs, 2 PDTs, plug-in connection.

Älykkäitä ja monipuolisia: monitoimiset MACX-TR-aikareleet

Älykkäitä ja monipuolisia: monipuoliset OLED-näytöllä ja NFC-tiedonsiirrolla varustetut aikareleet

Älykkäiden, monitoimisten MACX-TR-aikareleiden avulla teet asetukset tarkasti, ja niitä on helppo käyttää. Aikaprosessien ohjaus on helppoa ja luotettavaa OLED-näytön ja painikkeiden avulla.

Älykkäiden aikareleiden tuomat edut

  • Helppo käyttö suoraan laitteesta OLED-näytön ja painikkeiden yhdistelmän ansiosta
  • Intuitiivinen ajan asetus – ilman laskemista ja tarkistusta
  • Yksityiskohtainen ja helppolukuinen näyttö OLED-tekniikan ansiosta
  • Tarkasti luettavat aikajaksot suoraan laitteesta
  • Valinnainen tiedonsiirto NFC:n ja älypuhelinsovelluksen kautta
Kapeat aikareleet: ihanteellisia yksinkertaiseen aikaohjaukseen

Kapeat aikareleet: ihanteellisia yksinkertaiseen aikaohjaukseen

Kapeat aikareleet, kotelon leveys 6,2 mm – ohut ja tarkka

Erittäin kapeat ETD-BL-aikareleet ovat tilaa säästävä ja edullinen ratkaisu yksinkertaisia aikaohjauksia varten: säädettävä aika ja kiinteästi määritetty toiminto.
Moduulit voidaan yhdistää vaivatta myös erittäin kompakteihin PLC INTERFACE -sarjan releisiin samassa kotelossa. Pistosillat ja järjestelmäkaapelointi säästävät tässä paljon aikaa.

Kapeiden aikareleiden tuomat edut

  • Jopa 70 % tilansäästö tavanomaisiin aikareleisiin nähden 6,2 mm:n leveyden ansiosta
  • Tarkka ja vaivaton ajan säätö valaistulla ohjauspyörällä
  • Push-in-liitäntätekniikan avulla johdotus sujuu helposti ja ilman työkaluja
  • Nopea asentaa pistosiltojen ja järjestelmäkaapeloinnin avulla
  • Kapeat aikareleet ovat osa COMPLETE line -järjestelmää
Kompaktit aikareleet: optimaalisia sarjatuotantoon ja kiinteistöasennukseen

Kompaktit aikareleet: optimaalisia sarjatuotantoon ja kiinteistöasennukseen

Optimaalisia sarjatuotantoon ja kiinteistöasennukseen – kompaktit aikareleet

Kompaktissa asennuskotelossa olevat ETD-BL-aikareleet soveltuvat erityisen hyvin kiinteistöasennukseen sekä koneiden ja laitteistojen sarjatuotantoon.

Kompaktien aikareleiden tuomat edut

  • Kompakti rakenne säästää tilaa myös mobiileissa ja hajautetuissa järjestelmänosissa
  • Monipuolisilla toiminnoilla varusteltuna sopii yleiskäyttöön aikaohjauksessa
  • Yksinkertainen käsittely – aikaparametrit voidaan säätää vaivattomasti kotelon etupaneelissa olevilla kiertokytkimillä
  • Jännitteensyötöllä varustettujen versioiden maailmanlaajuinen käyttö laaja-alueisella verkkolaitteella
  • Push-in-tekniikka nopeaan johdotukseen ilman työkaluja
  • Hyvin näkyvät tila-LEDit selkeään diagnostiikkaan
  • Kompaktit aikareleet ovat osa COMPLETE line -järjestelmää
Monitoimireleet kaikkiin perinteisen aikaohjauksen sovelluksiin

Monitoimiset aikareleet: kaikkiin perinteisen aikaohjauksen sovelluksiin

Monitoimireleet kaikkiin perinteisen aikaohjauksen sovelluksiin

Monitoimisissa ETD-aikareleissä aika-alueet ja monipuoliset toiminnot ovat valittavissa yleiskäyttöä varten. Kolme eri mallia kattavat kaikki perinteisen aikaohjauksen sovellukset. Ilmoita virheistä tai katkaise virta järjestelmänosilta kohdistetusti: vain 22,5 mm:n leveydellä monitoimiset aikareleet on varustettu kahdella vaihtokosketinlähdöllä.

Monitoimireleiden tuomat edut

  • Monipuolisilla toiminnoilla varusteltuna sopii aikaohjauksessa yleiskäyttöön
  • Maailmanlaajuinen käyttö jännitteensyötön ansiosta laaja-alueisella verkkolaitteella
  • Yksinkertainen käsittely: aikaparametrit voidaan säätää vaivattomasti kotelon etupaneelissa olevilla kiertokytkimillä
  • Säästää tilaa kahden vaihtokosketinlähdön ansiosta vain 22,5 mm:n leveydellä
  • Täsmällinen aikaohjaus - säätöalueet millisekunneista useampiin päiviin