DC/DC-muuntimet DIN-kiskoon

DC/DC-muuntimet

DC/DC-muuntimet varmistavat vakaan tasajännitteen. Jännitemuuntajien avulla voit välttää häiriöiden esiintymisen sovelluksissasi. Ne vahvistavat jännitettä ja varmistavat tasajännitteen toimittamisen vakaasti myös pitkissä johtimissa. DC/DC-muuntimia käyttämällä voit muuttaa jännitetasoa tai luoda itsenäisiä tehonsyöttösaarekkeita galvaanisen erotuksen avulla.

Edut

  • Staattinen boost -tehoreservi mahdollistaa helpon järjestelmälaajennuksen jopa 125 %:n jatkuvalla teholla ja dynaaminen boost taas raskaiden kuormien käynnistämisen jopa 200 %:n teholla jopa 5 sekunnin ajan
  • Suuri hyötysuhde, pitkä käyttöikä, pieni tehohäviö ja vähäinen lämpeneminen
  • Ennakoiva toiminnan valvonta ilmoittaa kriittiset toimintatilat jopa ennen vikojen ilmaantumista
  • Push-in- tai ruuviliitäntä vapaasti valittavissa
  • Ex- ja IECEx-hyväksyntä mahdollistaa käytön räjähdysvaarallisilla alueilla
  • QUINT DC/DC -muuntimet ovat osa COMPLETE line -järjestelmää
QUINT DC/DC -muunnin DIN-kiskossa

QUINT DC/DC -muunnin DIN-kiskossa

QUINT DC/DC -muuntimet > 100 W Tehoa SFB-tekniikalla

QUINT-tuoteperheen DC/DC-muuntimet maksimoivat sovelluksesi käytettävyyden. SFB-tekniikka, ennakoiva toiminnan valvonta, pitkä käyttöikä ja IECEx-hyväksyntä lisäävät turvallisuutta ja luotettavuutta. Ensimmäisen kerran tasajännitemuuntimien ilmoitusrajat ja ominaiskäyrät voidaan säätää yksilöllisesti. Lisäksi liitäntätekniikka on vapaasti valittavissa.

Kaaviokuva suurella tulojännitealueella varustettujen QUINT DC/DC -muuntimien toimintatavasta

QUINT DC/DC -muuntimien jännitetasot > 100 W

Jännitetasot: DC/DC-muunnin > 100 W

QUINT-tuoteperheen DC/DC-muuntimet soveltuvat suurille, jopa 20 A:n virroille. Suuren tulojännitealueen ansiosta tasajännitemuuntimet kattavat kaikki yleiset tulo- ja lähtöjännitteet 480 W:n teholuokkaan asti.

QUINT DC/DC -muuntimet muuntavat 12 V DC:n, 24 V DC:n tai 48 V DC:n nimellistulojännitteet 12...56 V DC:n lähtöjännitteiksi.

Ilmoitettujen jännitetasojen lisäksi laajalla tuloalueella varustettujen QUINT DC/DC -muuntimien tulojännitealue on 42...96 V DC tai 67...154 V DC. Ne soveltuvat erinomaisesti esimerkiksi rautatiesovelluksiin tai energiantuotantoon.

QUINT DC/DC -muuntimet < 100 W

QUINT DC/DC -muuntimet < 100 W

QUINT DC/DC -muuntimet < 100 W Tehokas ja tilaa säästävä

QUINT DC/DC -muuntimia on saatavana myös enintään 100 W:n tehoalueella. Näillä erityisen tehokkailla ja tilaa säästävillä muuntimilla on hyvä hyötysuhde, ennakoiva toiminnan valvonta sekä staattinen ja dynaaminen boost. Lisäksi voit valita push-in- tai ruuviliitännän.

QUINT DC/DC -muuntimien jännitetasot < 100 W

QUINT DC/DC -muuntimien jännitetasot < 100 W

Jännitetasot: DC/DC-muunnin < 100 W

Nämä QUINT-tuoteperheen tilaa säästävät laitteet tarjoavat parasta toiminnallisuutta 30 W:n tehoalueelta alkaen ja kattavat lisäksi ensimmäisen kerran 60 W:n tehoalueen.

QUINT DC/DC -muuntimet muuntavat 12 V DC:n, 24 V DC:n, 48 V DC:n tai 110 V DC:n nimellistulojännitteet 5...56 V DC:n lähtöjännitteiksi.

Vain 89 mm syvä kotelo mahdollistaa asennuksen mataliin kytkentäkaappeihin ja DNV-GL-hyväksyntä käytön merenkulkuympäristössä.

Suojalakatut DC/DC-muuntimet

Suojalakatut DC/DC-muuntimet

Suojalakatut QUINT DC/DC -muuntimet Plus-versio vaativiin ympäristöolosuhteisiin

DC/DC-muuntimen plus-malli, jossa on integroitu irtikytkentä-MOSFET 1+1- ja n+1-redundanssille, jakaa kuorman symmetrisesti ja parantaa järjestelmäkäytettävyyttä. Se täyttää lisäksi toiminnallisen turvallisuuden​ (SIL 2) mukaiset vaatimukset. Yhdessä ​redundanssimoduulin QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ kanssa käytettynä täyttyvät ​SIL 3​ -tason vaatimukset.

Suojalakkauksen sekä standardien IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-11 ja IEC 60079-15 mukaisten ATEX- ja IECEx- hyväksyntöjen ansiosta sitä voidaan käyttää räjähdysvaarallisilla alueilla (Zone 2).

Uuden plus-version täydentää lämpötila-alue -40 °C...+70 °C, joka mahdollistaa käytön äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa. Piirikortin suojalakkaus (CO tarkoittaa "coated", pinnoitettu) suojaa pölyltä, syövyttäviltä kaasuilta ja myös 100 %:n ilmankosteudelta. Sen ansiosta vältetään myös korroosiosta johtuvien ryömintävirtojen ja sähkökemiallisen migraation aiheuttamat toimintahäiriöt.

TRIO-sarjan 1500 V DC:n DC/DC-muuntimet

TRIO-sarjan 1500 V DC:n DC/DC-muuntimet

TRIO-sarjan 1 500 V:n DC/DC-muuntimet Hajautettuun tehonsyöttöön aurinkopaneelijärjestelmissä

TRIO-tuoteperheen 1 500 V DC:n DC/DC-muuntimien avulla voit syöttää tehoa laitteisiin luotettavasti suoraan kentältä myös ilman pienjänniteverkkoa. Muuntimet soveltuvat erinomaisesti aurinkopaneelijärjestelmiin ja voimansiirtotekniikkaan.

Aurinkopaneelijärjestelmissä invertteri voidaan käynnistää TRIO DC/DC -muuntimen avulla myös ilman syöttöverkkoa. Lisäksi sitä voidaan käyttää aurinkopaneelipiirin valvonnan suoraan ja välittömästi tapahtuvaan tehonsyöttöön aurinkopaneelien liitäntäkoteloissa.

Voimansiirtotekniikan sovelluksissa laite tuottaa 24 V:n jännitettä myös suoraan koneessa tehon syöttämiseksi laiteohjaukseen.

UNO-sarjan 1000 V DC:n DC/DC-muuntimet

UNO-sarjan 1000 V DC:n DC/DC-muuntimet

UNO-sarjan 1000 V DC:n DC/DC-muuntimet Olemassa olevien aurinkopaneelijärjestelmien modernisointiin

UNO POWER -sarjan DC/DC-muuntimien avulla voit syöttää tehoa kytkentäkaappiin suoraan aurinkopaneelijärjestelmästä. Kun kytket muuntimen suoraan 1 000 V DC:n piirijännitteisiin, tehonsyöttö liitäntäkoteloon tapahtuu suoraan aurinkopaneelimoduulista. Tämä säästää asennuskustannuksia ja lisää järjestelmän tehokkuutta. DC/DC-muuntimen UL-1741-sertifiointi helpottaa lisäksi kokonaisjärjestelmän hyväksyntää. Kehittyneemmässä järjestelmässä signaalikaapelointi voidaan korvata langattomalla yhteydellä.

Jopa 1 000 V DC:n jännitealueensa ansiosta UNO DC/DC -muuntimet sopivat erinomaisesti myös olemassa olevan aurinkopaneelijärjestelmän modernisointiin tai laajentamiseen.

Liitäntärasioiden liitäntämahdollisuudet aurinkopaneelijärjestelmissä

Interaktiivinen Image map: Liitäntärasioiden liitäntämahdollisuudet aurinkopaneelijärjestelmissä
Perinteinen tehonsyöttö AC-verkosta signaalijohto mukaan lukien
Liitäntärasia on liitetty syöttöjohtoon (punainen, esim. 230 V AC) ja signaalijohtoon (musta). Kaapeleiden asennuksesta syntyy paljon kustannuksia.
Suora syöttö aurinkopaneelista
Aurinkopaneelisovelluksiin tarkoitetut DC/DC-muuntimet mahdollistavat suoran liitännän jopa 1 500 V DC:n piirijännitteisiin. Näin liitäntärasiaan syötetään teho suoraan aurinkopaneelimoduulista. Ylimääräisiä asennuskustannuksia ei synny.
Suora syöttö aurinkopaneelista
Suora tehonsyöttö aurinkopaneelimoduulista sekä langaton tiedonsiirto
Aurinkopaneelista suoraan tapahtuvan jännitteensyötön ja lisäksi langattoman tiedonsiirtoyhteyden ansiosta ei tarvita AC- ja tiedonsiirtokaapelia.
Suora tehonsyöttö aurinkopaneelimoduulista sekä langaton tiedonsiirto