Logiikkamoduulit – erittäin kompakti ohjaus ja kytkentä

Ohjelmoitavat logiikkamoduulit

Logiikkamoduulien markkinoilla PLC logic -logiikkarelejärjestelmä yhdistää ensimmäistä kertaa logiikka-, interface- ja kenttäliitäntätasot yhteen ratkaisuun. Näin I/O-signaaleja voidaan kytkeä ja ohjata vain yhdellä kompaktilla järjestelmällä. Yhdistä logiikkamoduuli tarpeen mukaan sopiviin rele- ja analogiamoduuleihin. Modulaarinen rakenne mahdollistaa useita käyttökohteita.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1452919
PLC-V8C/PT-24DC/RS485 - Controller
PLC-V8C/PT-24DC/RS485 - Controller
1452919

PLC logic basic module with RS-485 connection for Modbus/RTU communication, with 16 I/Os, for plug-in connection to 8 digital or analog PLC-INTERFACE terminal blocks, can be extended to 48 I/Os, real-time clock, micro USB female connector, accommodates memory module and Bluetooth adapter, Push-in connection

Go to Product Detail Page for item 2907443
PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 - Controller
PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 - Controller
2907443

PLC logic stand-alone module, Generation 2, with 16 I/Os, for plug-in connection to eight digital or analog PLC-INTERFACE terminal blocks, cannot be extended, real-time clock, micro USB female connector, accommodates memory module and Bluetooth adapter, Push-in connection

Go to Product Detail Page for item 2907446
PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - Controller
PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - Controller
2907446

PLC logic basic module, Generation 2, with 16 I/Os, for plug-in connection to eight digital or analog PLC-INTERFACE terminal blocks, can be extended to 48 I/Os, real-time clock, micro USB female connector, accommodates memory module and Bluetooth adapter, Push-in connection

Logiikkamoduulit: Järjestelmä lyhyesti

Logiikkamoduulit: Logiikkarelejärjestelmän komponentit

Logiikkamoduulit: Logiikkarelejärjestelmän komponentit

Erilaisten moduulien valinnalla järjestelmää voidaan laajentaa joustavasti. Siten perusmoduulin lisäksi saatavana on myös laajennusmoduuleja monimutkaisia tehtävärakenteita varten. Jokaiselle logiikkamoduulille voidaan valita vapaasti kahdeksan PLC-INTERFACE-liitintä. Mittaa ja kytke jopa 48 I/O-signaalia yhdellä perusmoduulilla ja kahdella laajennusmoduulilla.

1. Perusmoduuli
PLC logic käsittelee yhdellä perusmoduulilla 16 I/O-signaalia vain 50 mm:n leveydellä.

2. Laajennusmoduulit
Yhteys perus- ja laajennusmoduulin välille muodostetaan ilman työkaluja integroidulla pistoliittimellä.

3. Muistiyksikkö
Ohjelmien tallennus tai siirto muihin laitteisiin.

4. Releet- ja analogiset moduulit
Modulaarinen rakenne sekä erilaiset rele- ja analogiamoduulit mahdollistavat kanavakohtaisen kalustuksen.

5. PLC logic -sovellus
Helppo ja nopea parametrointi ja valvonta iOS- ja Android-sovelluksen avulla. Sovellus ja siihen kuuluva Bluetooth-adapteri mahdollistavat nopean ja langattoman pääsyn prosessidataan.

Ohjausreleiden edut

  • Hyvä käytettävyys pistoliitettävillä kytkentäelementeillä
  • Yhdisteltävissä joustavasti: kalusta jokainen kanava releineen tai analogisine moduuleineen yksilöllisesti tuloksi tai lähdöksi - sovelluksen vaatimusten mukaan
  • Push-in-tekniikka ja anturi- tai toimilaitejohdotuksen erikoisversiot tekevät johdotuksesta tehokasta
  • Projektien helppo toteutus helppokäyttöisellä ohjelmistolla
  • Langaton ohjaus ja valvonta Bluetooth-adapterilla ja PLC logic -sovelluksella
  • Ohjelmoitava logiikkarelejärjestelmä on osa COMPLETE line -järjestelmää

Uudet tuotteet

PLC logic Modbus/RTU-liitännällä DIN-kiskossa

Erittäin kompaktit, verkotettavat logiikkamoduulit

Nopea Modbus/RTU-yhteys

Verkotus RS-485-Modbus/RTU:n kautta tekee älykkään PLC logicin integroimisesta ylemmän tason ohjausjärjestelmiin helppoa. Toteuta prosessidatan sekä PLC logicin käyttö- ja vikailmoitusten hajautettu etä-I/O-käyttö nopeasti ja luotettavasti.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Helppo verkkoasetus Web Based Managementin (WBM) kautta
  • Terminointi ja biasointi
  • Broadcast-toiminnot
  • Helppo verkotus Modbus/RTU:n ansiosta RS-485-liitännän kautta
  • Hajautetut ohjaustoiminnot säilyvät, vaikka tiedonsiirto katkeaisi
  • Push-in-liitäntätekniikka

Edut

  • Hyvä käytettävyys pistoliitettävillä kytkentäelementeillä ja hajautetuilla ohjaustoiminnoilla
  • Optimaalinen joustavuus, koska tulo tai lähtö voidaan yhdistellä rele- tai analogiamoduuleihin kanavakohtaisesti
  • Projektien helppo toteutus intuitiivisen ohjelmoinnin avulla
  • Nopea verkotus Modbus/RTU:n ansiosta RS-485-liitännän kautta