Solid-state-releet ja sähkömekaaniset releet

Solid-state-releet ja sähkömekaaniset releet

Puolijohdereleet eli solid-state-releet varmistavat mm. luotettavat kytkennät järjestelmäautomaatiossa. Valitse monipuolisesta solid-state-releiden ja sähkömekaanisten releiden valikoimastamme pistoliitettävät versiot tai kokonaismoduulit. Kytkentäreleet, erittäin kompaktit relemoduulit ja räjähdysvaarallisiin tiloihin tarkoitetut releet edistävät myös järjestelmän hyvää käytettävyyttä.

Uudet tuotteet

PLC-INTERFACE, jossa on elektroninen sulake DIN-kiskossa
PLC-INTERFACE-invertterimoduuli DIN-kiskossa

Relemoduulit – kytkentä ja suojaus

Erittäin kompakti elektroninen sulake

PLC-INTERFACE tarjoaa innovatiivisen releliitännästä ja elektronisesta sulakkeesta (katkaisijasta) koostuvan yhdistelmän vain 6,2 mm:n leveydellä, mikä lisää tilaa kytkentäkaapissa. Nimellisvirta ja poiskytkentäominaisuus voidaan määrittää erikseen laitteessa olevien DIP-kytkimien avulla.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Konfiguroitavissa DIP-kytkimellä
  • Elektroninen sulake (katkaisija), jossa on fyysinen erotus releen avulla
  • Yhteensopiva PLC-INTERFACE-relemoduulien kanssa
  • Helppo toimintojen laajennus olemassa olevissa järjestelmissä
  • Tilaa säästävä 6,2 mm:n leveys

Edut

  • Tilaa säästävä asennus kytkentäkaappiin releliitännän ja elektronisen sulakkeen (katkaisijan) yhdistelmän ansiosta, jonka leveys on vain 6,2 mm
  • Kattavat lisätarvikkeet, siltausvaihtoehdot ja järjestelmäkaapelointiratkaisut vähentävät kaapelointityötä
  • Yhteensopivuus PLC-INTERFACE-relemoduulien kanssa helpottaa järjestelmäintegraatiota ja olemassa olevien laitteistojen toimintojen laajentamista

Relemoduulit – Signaalien invertointi

Kompakti signaalien invertointi (PNP/NPN)

Invertterimoduuli on 6,2 mm leveä ratkaisu PNP-signaalien invertoimiseksi NPN-signaaleiksi ja päinvastoin. Tämän kytkentäelementin avulla voit hyödyntää kaikkia PLC-INTERFACE-relejärjestelmän etuja ja toteuttaa erilaisia kytkentätyyppejä push-in- ja ruuviliitäntätekniikalla.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Invertoi maadoituskytkentäisten NPN-transistorilähtöjen signaaleja pluskytkentäisiin PNP-lähtöihin sekä PNP:stä NPN:ään kytkeviä signaaleja
  • Leveys: 6,2 mm
  • Push-in- tai ruuviliitäntätekniikka
  • Käyttölämpötila-alue: +60 °C asti
  • Suurin siirtotaajuus: 15 kHz
  • Siltausmahdollisuudet

Edut

  • Helppo signaalien invertointi (PNP/NPN ja päinvastoin) DIN-kiskolle
  • Tilaa säästävä kytkentäkaappiratkaisu kompaktin 6,2 mm:n leveyden ansiosta
  • Joustava liitäntä push-in- ja ruuviliitäntätekniikalla varustetuilla versioilla
  • Järjestelmäyhteensopivuus PLC-INTERFACE-relejärjestelmän ansiosta, jossa on siltaus- ja merkintämahdollisuudet. Erittäin kompaktit relemoduulit ovat osa COMPLETE line -järjestelmää

PLC-INTERFACE, jossa on elektroninen katkaisija

PLC-INTERFACE-tuotesarjan puolijohdereleet ja sähkömekaaniset releet

PLC-INTERFACE-tuotesarjan puolijohdereleet ja sähkömekaaniset releet

Erittäin kompaktit releet – kapea rakenne, tehokas kytkentä

PLC-INTERFACE on yleiskäyttöinen reletuotesarja, joka sisältää useita erilaisia pistoliitettäviä sähkömekaanisia releitä ja solid-state-releitä.
Saatavana on seuraavia erikoisversioita:

  • Tuotesarja antureiden tai toimilaitteiden kytkentään
  • Suodattimet pitkille ohjauskaapeloinneille
  • Kytkinmoduulit manuaaliseen käyttöön
  • Solid-state-releet kulumattomaan kytkentään
  • Räjähdysvaarallisten alueiden releet alueen 2 sovelluksiin
  • Hybridi-solid-state-releillä pitkä käyttöikä
  • Relemoduulit rautatiesovelluksiin
  • Relemoduulit suurille käynnistysvirroille
  • Suunnanvaihtoreleet tasavirtamoottoreille

Erittäin kompaktien relemoduulien tuomat edut

  • Kattava tuotevalikoima erikoisversioita erityisiin käyttökohteisiin
  • Monipuolisilla lisätarvikkeilla asennukseen kuluvan ajan optimointi
  • Vain 6,2 mm leveä rakenne pistoliitäntäisillä sähkömekaanisilla ja solid-state-reileillä
  • Helppo liitäntätekniikka valinnan mukaan: ruuvi-, jousivoima- tai push-in-liitäntätekniikka
  • Logiikkatoiminnot PLC logic -laajennuksen avulla
  • Nopea pistoliitäntä ohjauksen ja releen välillä järjestelmäkaapelointiadapterin avulla
  • Erittäin kompaktit relemoduulit ovat osa COMPLETE line -järjestelmää
RIFLINE complete -sarjan puolijohdereleet ja sähkömekaaniset releet

RIFLINE complete -sarjan puolijohdereleet ja sähkömekaaniset releet

Yleiskäyttöinen teollisuusrelejärjestelmä – kytkentäreleistä ja aikareleistä pienkontaktoreiden vaihtoon

RIFLINE complete -järjestelmän yleiskäyttöisten releiden avulla toteutat kaikki perusrelesovellukset. Oli kyseessä sitten signaalien erotus, monistus tai vahvistus: käyttöalue ulottuu kytkentä- ja aikareleistä pienkontaktorien vaihtoon saakka. Täysin pistoliitäntäinen relejärjestelmä mahdollistaa nopean, helpon ja virheettömän käsittelyn.

Teollisuusrelejärjestelmän tuomat edut

  • Täydellinen tuoteperhe, joka kattaa kaikkien perusrelesovellusten kirjon
  • Nykyaikainen johdotus- ja potentiaalinjakokonsepti tekee käsittelemisestä helppoa
  • Helppo laajentaa aikareleeksi pistoliitäntäisellä toimintomoduulilla
  • Luotettavalla järjestelmällä saavutetaan koneiden ja järjestelmien korkea käytettävyysaste
  • Saatavana kokonaismoduulina tai moduulijärjestelmänä
  • Yleiskäyttöinen teollisuusrelejärjestelmä on osa COMPLETE line -järjestelmää
Pakko-ohjatut kytkentäreleet

Pakko-ohjatut kytkentäreleet

Pakko-ohjatut kytkentäreleet

Phoenix Contactin pakko-ohjatuilla koskettimilla varustetut kytkentäreleet ovat yksikanavaisen ohjauksen peruslaitteita. Kytkentäreleitä käytetään galvaaniseen erotukseen, tehon vahvistamiseen ja kosketinlaajennukseen.

Pakko-ohjattujen kytkentäreleiden tuomat edut

  • Maksimaalista turvallisuutta EN 50205 -standardin mukaisilla pakko-ohjatuilla koskettimilla
  • Luotettava signaalinvaihto ja ilmoitustoiminto kahden järjestelmän välillä
  • Nykyaikainen johdotus- ja potentiaalinjakokonsepti tekee käsittelystä helppoa
  • Luotettavalla järjestelmällä saavutetaan koneiden ja järjestelmien korkea käytettävyysaste
  • Täydellinen tuoteperhe, joka kattaa kaikki vakiosovellukset
Releet räjähdysvaaralliselle alueelle

Releet räjähdysvaaralliselle alueelle

Releet räjähdysvaaralliselle alueelle – turvalliseen kytkentään

Releitä voidaan käyttää signaalien turvalliseen erotukseen ja kytkentään myös räjähdysvaarallisilla alueilla. Releillä on vaadittavat Ex-hyväksynnät alueelle 2 (ATEX, luokka 1 osa 2).

Räjähdysvaarallisille alueille tarkoitettujen relemoduulien tuomat edut

  • Erityiset hyväksynnät mahdollistavat käytön räjähdysvaarallisilla alueilla
  • Erilaisten liitäntätekniikoiden tuoma joustavuus
  • Aikaa säästävää potentiaalinjakoa pistosilloilla
  • Kapea, vain 6,2 mm leveä rakenne säästää tilaa
  • Tehokas yhteys järjestelmäkaapelointiin V8-adapterilla
  • Räjähdysvaarallisen alueen relemoduulit ovat osa COMPLETE line -järjestelmää
Käytön ja kytkennän apureleet korkeiden turvallisuusvaatimusten alueilla

Apurele ja relekantamoduuli

Käytön ja kytkennän apureleet korkeiden turvallisuusvaatimusten alueilla

Apureleet sopivat erinomaisesti käytettäviksi ohjaus- ja valvontajärjestelmissä. Ne varmistavat galvaanisen erotuksen apu- ja ohjausvirtapiirien välillä. Korkeasta kytkentätehosta huolimatta apureleiden energian kulutus on alhainen. Siten ne soveltuvat erinomaisesti käytettäviksi muuntamoissa.

Rele aktivoi kaikki koskettimet samanaikaisesti ilman välikytkentää. Pistoliitettävät apureleet asennetaan nopeasti ja luotettavasti vastaavaan relekantamoduuliin.

Apureleiden tuomat edut

  • Korkea kytkentäkyky tekee käytöstä luotettavaa ja kestävää
  • Kompakti rakenne säästää tilaa asennuksessa
  • Käyttöönotto helppoa esikalustettujen pistoliittimien avulla