Virtamuuntajat ensiasennuksia ja jälkiasennuksia varten

Virtamuuntajat

Ensiasennukseen tarkoitetut PACT-tuoteperheen virtamuuntajamme tarjoavat täydellisen valikoiman suurten vaihtovirtojen muuntamiseen 1 A:n tai 5 A:n virroiksi. PACT RCP -Rogowski-kelat helpottavat uusien mittauspisteiden jälkiasennusta olemassa oleviin järjestelmiin. Vaihtoehtoisesti voit käyttää kompakteja, avattavasydämisiä PACT SPC -virtamuuntajiamme pienille virroille 100 A AC asti. Erityisen kätevää on virta-antureiden suora liitäntä EMpro-energiamittareihin.

Edut

  • Kattava pistoliitettävien virtamuuntajien valikoima ensiasennusta varten jopa 4 000 A AC virroille
  • Virta-antureiden vaivaton jälkiasennus ilman järjestelmän osien purkamista Rogowski-kelaan perustuvilla PACT RCP -virtamuuntajasarjoilla virroille 4 000 A AC asti
  • Virta-antureiden vaivaton jälkiasennus ilman pyöreiden sähköjohtimien irtikytkentää PACT SPC -virtamuuntajien avulla virroille 100 A AC asti
PACT-virtamuuntajat ensiasennukseen

Virtamuuntajat ensiasennukseen

Ensiasennukseen tarkoitetut PACT-virtamuuntajat tarjoavat täydellisen valikoiman jopa 4 000 A AC vaihtovirtojen muuntamiseen 1 A AC:n ja 5 A AC:n toisiovirroiksi:

  • Pistokkeellinen virtamuuntaja
  • Kokoojakiskon virtamuuntaja
  • Mittausvirtamuuntaja
Rogowski-kela ja avattavasydäminen virtamuuntaja

Virtamuuntajat jälkiasennukseen

Jos haluat helposti asentaa uusia mittauspisteitä kentällä ilman järjestelmän osien purkamista, voit valita kahdesta mallista:

  • Rogowski-kelaan perustuvat PACT RCP -virtamuuntajasarjat virroille 4 000 A AC asti
  • PACT SPC -sarjan avattavasydämiset virtamuuntajat pyöröjohtimille, joiden virrat ovat enintään 100 A AC
Älykäs energianseuranta
Tuotteet ja palvelut energianhallintaan

Helppoa energianhallintaa: innovatiiviset, keskenään yhteensopivat anturi- ja mittaustekniikkavalikoimamme tuotteet säästävät energiatietojen keräämiseen kuluvaa aikaa. Tulevaisuuteen suuntautuvat tiedonsiirtoratkaisut ja digitaaliset palvelut tietojen integraatioon, jälkikäsittelyyn ja valmisteluun.

Esite
Esite Energianseuranta