Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

OPT- 5DC/230AC/ 1 - Miniature solid-state relay
2982139

Plug-in miniature solid-state relay, power solid-state relay, 1 N/O contact, input: 5 V DC, output: 24 - 253 V AC/0.75 A

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

Vibration and shock resistant
RT III-proof (wash-proof)
Wear-free and durable
Can be soldered on PCB