PLC-BSC- 5DC/21
-
Relay base
2980225
6.2 mm PLC basic terminal block with screw connection, without relay or solid-state relay, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, 1 changeover contact, input voltage 5 V DC
Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää.
Pakolliset lisätarvikkeet
Tuotetiedot
| Product type | Relay socket |
| Product family | PLC-INTERFACE |
| Application | Universal |
| Operating mode | 100% operating factor |
| Insulation characteristics | |
| Pollution degree | 3 |
| Protective circuit | Damping diode, polarity protection diode |
| Nominal input voltage UN | 5 V DC |
| The nominal voltage of the plug-on electromechanical relay or solid-state relay (see necessary accessories) deviates from the nominal input voltage of the base with integrated upstream circuit | |
| Protective circuit | Freewheeling diode |
| Nominal input voltage UN | 5 V DC |
| The nominal voltage of the plug-on electromechanical relay or solid-state relay (see necessary accessories) deviates from the nominal input voltage of the base with integrated upstream circuit |
| Connection method | Screw connection |
| Stripping length | 8 mm |
| Screw thread | M3 |
| Conductor cross-section rigid | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (Single ferrule) | |
| 2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² (TWIN ferrule) | |
| Conductor cross-section AWG | 26 ... 14 |
| Tightening torque | 0.6 Nm ... 0.8 Nm |
| Status display | LED |
| Item dimensions | |
| Width | 6.2 mm |
| Height | 80 mm |
| Depth | 94 mm |
| Color | gray (RAL 7042) |
| Flammability rating according to UL 94 (Housing) | V0 (Housing) |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 60 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificate | CE-compliant |
| UKCA | |
| Certificate | UKCA-compliant |
| Shipbuilding approval | |
| Certificate | TAE0000196 |
| Corrosive gas test | |
| Identification | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Shipbuilding data | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Vibration | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Electromagnetic compatibility | Conformance with EMC directive |
| Low Voltage Directive | Conformance with Low Voltage Directive |
| Standards/regulations | IEC/EN 60664-1 |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| Assembly note | in rows with zero spacing |
| Mounting position | any |
| Tuotenumero | 2980225 |
| Pakkausyksikkö | 10 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 10 Kappaletta |
| Tuoteavain | DK6221 |
| Tuotekoodi | DK6221 |
| GTIN | 4017918820756 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 33,8 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 28,49 g |
| Tullitariffinumero | 85366990 |
| Alkuperämaa | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä |
| poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nro: ) |
| Lead (CAS-nro: 7439-92-1) | |
| SCIP | 6264205e-185d-4e61-ba3a-dea844d84847 |
| EF3.1 Ilmastonmuutos | |
| CO2e kg | 0,406 kg CO2e |
Yhteensopivat tuotteet
Huomautus: Joidenkin alla mainittujen lisäosien käyttö voi rajoittaa tämän tuotteen ominaisuuksia.
-
FBST 500-PLC RD - Continuous plug-in bridge 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Continuous plug-in bridge 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Continuous plug-in bridge 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Single plug-in bridge 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Single plug-in bridge 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Single plug-in bridge 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Single plug-in bridge 2967688
-
PLC-ESK GY - Power terminal block 2966508
-
PLC-ATP BK - Divider plate 2966841
-
PLC-FA-5X20 - Fuse adapter 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Fuse adapter 1186499
-
PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Fuse adapter 1186508
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zack marker strip 1051003
-
ZB 6 CUS - Zack marker strip 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zack marker strip 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marker for terminal blocks 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marker for terminal blocks 1051430
-
UC-TM 6 - Marker for terminal blocks 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Marker for terminal blocks 0824589
-
UCT-TM 6 - Marker for terminal blocks 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Marker for terminal blocks 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rail perforated 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rail perforated 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201798
-
SZF 1-0,6X3,5 - Screwdriver 1204517
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa