REL-MR- 4,5DC/21AU - Single relay
2961370

Plug-in miniature power relay, with multi-layer gold contact, 1 changeover contact, input voltage 4.5 V DC

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

Safe isolation between coil and contact side
High degree of protection up to RT III depending on type (wash-proof)
Power contacts up to 6 A