UL Listed
Hyväksyntätunnus: FILE E 138168| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 5 V | 0.45 A | |||
Protective plug PT with HF protective circuit for 4 signal wires. Nominal voltage: 5 V DC
| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 5 V | 0.45 A | |||