Elektroninen ylivirtasuojajärjestelmä

Elektroninen ylivirtasuojajärjestelmä

Säädettävä suojaus

Luo oma yksilöllinen suojaus CAPAROC-moduulijärjestelmän monipuolisista yhdistelymahdollisuuksista.

Takaisin: Elektroniset ylivirtasuojat

Kategoriat

Hae kohteesta Elektroninen ylivirtasuojajärjestelmä

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

CAPAROC on säädettävä moduulijärjestelmä ylivirtasuojaukseen. Monet yhdistelymahdollisuudet, intuitiivinen käyttö ja erittäin yksinkertainen design-in muodostavat aivan yksilöllisen standardin laitesuojauksen alalla. Tällä järjestelmällä varaudut täydellisesti tulevaisuuteen.

Edut:

  • Säädettävä ja tulevaisuuden vaatimukset täyttävä standardiratkaisu, modulaarinen ja yhdisteltävä
  • Erityisen helppokäyttöinen jokaiselle: kokoonpano ilman työkaluja, joutuisa asennus ja nähtävillä olevat tilatiedot
  • Erittäin helppo design-in ja kattava tuki valinnasta aina digipalveluihin saakka

Mukautettava standardi

CAPAROC-moduulit yhdisteltyinä eri tavoin  

CAPAROC-moduulien monipuoliset yhdistelymahdollisuudet

Tulevaisuuden järjestelmä: CAPAROC-järjestelmän suuren yksittäismoduulivalikoiman ja runsaiden yhdistelymahdollisuuksien avulla luot yksilöllisen suojausratkaisun. Moduulijärjestelmän moduulit ovat keskenään yhteensopivia ja laajennettavissa milloin tahansa ja aina teknisesti ajantasaisesti tulevilla päivityksillä – myös käytön aikana.

Helppokäyttöinen

CAPAROC-järjestelmän asetus sormella ilman työkaluja  

Erityisen helppo käyttää monitoimisten LED-painikkeiden avulla

Koe CAPAROC-järjestelmän erityinen helppokäyttöisyys, joka syntyy sen kokoonpanosta ilman työkaluja, joutuisasta asennuksesta ja nähtävillä olevista tilatiedoista: moduulit on helppo kiinnittää myös koottuna. Helppo nimellisvirran asetus ja yksiselitteinen liitäntöjen ja potentiaalien tunnistus tekevät käytöstä selkeää.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Pistoliitettävät ylivirtasuojaratkaisut