AC-UPS
Keskeytymätön UPS-teholähde
Sähkökatkoilla saattaa olla vakavia seurauksia. Luota keskeytymättömään UPS-teholähteeseemme, äläkä ota mitään riskejä. UPS toimittaa virtaa, vaikka verkkovirta ei olisi käytettävissä, ja suojaa järjestelmääsi sähkökatkoksilta. Tarjoamme DC- ja AC-sovelluksiin UPS-ratkaisuja, jotka on optimoitu toiminnallisuuden ja rakenteen osalta vastaamaan eri teollisuudenalojen vaatimuksia.
Keskeytymättömän tehonsyötön ratkaisut
Varmista laitteistosi tehonsyöttö keskeytymättömän tehonsyötön ratkaisuillamme. Valitse käyttökohteeseesi sopiva teholähde, keskeytymätön UPS-teholähde ja akkumoduuli. Lisäksi integroidulla teholähteellä tai integroidulla akkumoduulilla varustetut UPS-moduulit tarjoavat tilaa säästävän UPS-ratkaisun.
QUINT UPS -moduuli
UPS DC-sovelluksiin
DC-sovelluksille tarkoitettu keskeytymätön UPS-teholähde tarjoaa luotettavaa varmistusta sähkökatkon sattuessa. Valitse DC-sovellukseesi soveltuva UPS-teholähde.
QUINT-sarjan AC-UPS varustettuna akkumoduulilla 3,4 Ah
UPS-teholähteet AC-sovelluksiin
Phoenix Contactin keskeytymättömät UPS-teholähteet AC-sovelluksiin tuottavat lähdössä puhtaan sinikäyrän. Valitse tarpeisiisi sopivin AC-UPS-teholähde ja varmista paras järjestelmäkäytettävyys.
QUINT4-BUFFER/24DC/24DC/40
Puskurimoduulit
UPS-järjestelmää voidaan täydentää huoltovapailla puskurimoduuleilla. Sovelluksen suojaamiseen ja myös lyhyisiin, enintään 30 sekunnin katkoksiin. Puskurimoduuli varastoi energiansyöttöön tarvittavan energian huoltovapaisiin kondensaattoreihin. Ne soveltuvat myös jaksoittaisiin katkoksiin.
Akkumoduuli UPS-BAT
Akkumoduulit
Valitsemalla modulaariseen järjestelmääsi sopivan akkumoduulin saavutat parhaan järjestelmäkäytettävyyden kaikissa teollisuuden sovelluksissa. Energiavarastotyypeillä on hyvin erilaisia ominaisuuksia: pitkä käyttöikä tai erittäin pitkä toiminta-aika, huoltovapaus tai käyttömahdollisuus äärimmäisissä ympäristölämpötiloissa.