Releet

Releet

Täydellinen valikoima

Kaikki mitä voit toivoa: vakuutu laajasta ja yhtenäisestä relevalikoimastamme.

Takaisin: Tuotteet

Kategoriat

Hae kohteesta Releet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Kaikkiin toimintoihin: kytkentään, erotukseen, valvontaan, vahvistamiseen tai toistamiseen. Löydät tuotevalikoimastamme kaiken mitä voit toivoa. Sähkömekaaniset tai solid-state-releet, aika- tai valvontareleet.

Edut

  • Monipuolinen – teollisuusympäristöön soveltuvat, monilla toiminnoilla varustetut releet
  • Aina sopiva – maailman johtava tuotevalikoima
  • Kompakti ja kapea rakenne säästää tilaa
  • Laadukkaat materiaalit ja innovatiiviset tekniikat takaavat erinomaisen laadun
  • Standardoidut ja maailmanlaajuisesti saatavat lisätarvikkeet säästävät kustannuksia

Korkea laatu ja pitkä käyttöikä

Phoenix Contactin relemoduulit  

Relemoduulit perustuvat ainutlaatuisiin tekniikoihin

Asetatko vaatimukset korkealle? Käytä silloin vain luotettavia ja pitkäikäisiä relemoduuleja.

Valitsemme materiaalit ja komponentit huolellisesti. Phoenix Contact käyttää uusimpia laadunvalvonta-, valmistus- ja testausmenetelmiä.

Ainutlaatuiset tekniikat pitävät laitteiden lämpötilan viileämpänä kuin käytettäessä tavallisia piirilevyjä.

Totea itse: Phoenix Contactin relemoduulit ovat erittäin laadukkaita, ehdottoman luotettavia ja pitkäikäisiä.

SIL-sertifioidut, luotettavaan tekniikkaan perustuvat turvareleet

PSR-turvareleet  

Monipuoliset PSR-turvareleet erilaisiin turvatoimintoihin

Käytä turvatekninen kokemuksemme hyödyksesi. Kun kone vaatii vähäisen määrän turvatoimintoja, PSR-turvareleet ovat optimaalinen ratkaisu.

Laaja PSR-turvarelevalikoima sisältää turvalliset kytkentäreleet, turvareleet, monitoimiset turvareleet sekä kierros- ja nollanopeusvahdit.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Lisätietoa