Yleiskäyttöinen teollisuusrelejärjestelmä

Yleiskäyttöinen teollisuusrelejärjestelmä

Helppo käsittely

RIFLINE complete -järjestelmällä voit toteuttaa kaikki perusrelesovellukset.

Takaisin: Sähkömekaaniset- ja puolijohdereleet

Kategoriat

Hae kohteesta Yleiskäyttöinen teollisuusrelejärjestelmä

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Oli kyseessä sitten signaalien erotus, monistus tai vahvistus: käyttöalue riittää kytkentä- ja aikareleestä pienkontaktoreihin saakka. Täysin pistoliitäntäinen relejärjestelmä mahdollistaa nopean, helpon ja virheettömän käsittelyn.

Edut

  • Helppo käsitellä modernin johdotus- ja potentiaalinjakokonseptin ansiosta
  • Helppo laajentaa aikareleeksi pistoliitäntäisellä toimintomoduulilla.
  • Täydellinen tuoteperhe, joka kattaa kaikkien perusrelesovellusten kirjon
  • Luotettavalla järjestelmällä koneiden ja järjestelmien korkea käytettävyys
  • Saatavana kokonaismoduulina tai moduulijärjestelmänä
  • Yleiskäyttöinen teollisuusrelejärjestelmä on osa COMPLETE line -järjestelmää.

Helppo käsittely

Helppo relejärjestelmä

Helppo kytkentä (vasemmalla), helppo potentiaalinjako (keskellä) ja helppo toimintojen laajennus (oikealla)

Hyödynnä helppokäyttöisyys:

  • Helppo johdotus
    push-in-liitäntätekniikan ansiosta. Se mahdollistaa nopean, työkaluttoman johdotuksen.
  • Helppo potentiaalinjako
    CLIPLINE complete -riviliitinjärjestelmän pistosilloilla.
  • Helppo laajennus
    pistokeliitettävällä ja monitoimisella aikamoduulilla. 0,5 sekunnin – 100 minuutin aika-alueella voidaan valita kolmesta aikatoiminnosta.

Näin se tehdään

Tutustu RIFLINE complete -teollisuusrelejärjestelmään.

Näytämme, miten helposti relemoduuleja voidaan kytkeä ja toiminnallisesti laajentaa.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Sähkömekaaniset- ja puolijohdereleet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje