Referencer til apparatproducenter Stabil forbindelse: Således bringer vi dig frem i førefeltet som apparatkonstruktør
Miniaturisering, enkel håndtering og alsidig anvendelse af tilslutningsstik og printklemmer: Apparatproducenter indtager mere end nogensinde en nøglerolle i forbindelse med industri- eller infrastrukturløsninger. Vi kan tilbyde dig fuldstændigt tilpassede tjenester gennem vores viden om applikationer og et omfattende produktprogram.
Overbevis dig selv om, hvordan vores kunder inden for apparattilslutningsteknik fra Phoenix Contact får gavn af systemet.
SKEDD-kantkonnektorstik til automatiseret portstyring
Direkte tilslutningsteknik til automatiske styringer: ASO GmbH anvender SKEDD-kantkonnektorstik til den automatiske portstyring "Drico 2.0". Tilslutningsstik fra Phoenix Contact muliggør her behovsorienteret udstyr med ekstra tilslutninger.
Pålidelige tilslutningsløsninger til en moderne LED-belysning
LED-teknologi til udendørs brug: WE-EF Leuchten GmbH satser på tilslutningsteknik fra Phoenix Contact til lyskilder på gader og i bygninger. Takket være LED-løsningerne fra Phoenix Contact er udendørslamperne brugervenlige og slidstærke.
Fremtidens sensorteknologi kommunikerer gennemgående
Single Pair Ethernet (SPE) har det, der skal til for at gøre forbindelser over de sidste par meter mere bæredygtige og smartere. Sensorproducenten JUMO satser med god grund på SPE som et fremtidsorienteret kommunikationsmedie til sin måleteknologi. Den tilslutningsteknik, der er nødvendig for dette, kommer fra Phoenix Contact – og er resultatet af et tæt samarbejde på projektniveau.
Tilslutningsstik til den elektriske racerbil
I hjertet af det østlige Westfalen, en region, der er kendt for sin teknologiske innovation, arbejder et hold studerende fra TH OWL på at udvikle deres nye elektriske racerbil til deltagelse i Formula Student. Der bruges forskellige tilslutningsstik fra Phoenix Contact i batteriet, herunder datastik og robuste batteripoltilslutningsstik.
Billeddata i industrielle anvendelser
Optiske sensorer er systemets "øjne" i industrielle applikationer. Men ligesom med mennesker skal et højtydende perifert system i industrielle applikationer sikre, at billedbehandlingen hele tiden fungerer fejlfrit og på det krævede ydelsesniveau. Datastik fra Phoenix Contact sikrer en pålidelig løsning.
Robust High-Speed-kabling med RJ45
VDS Verkehrstechnik GmbH satser i barske omgivelser på industrielle RJ45-datastik fra Phoenix Contact, så hastighedsmåleapparaterne fungerer perfekt selv i de mest ugunstige omgivelser. Takket være forskellige kabeludgangsretninger giver de fieldkonfektionerbare tilslutningsstik også en høj grad af fleksibilitet ved kabling på stedet.
Kompakte servomotorer med tilslutningsteknik i M8 og M12
Rundstik til Industrie 4.0: Jenaer Antriebstechnik GmbH bruger smart tilslutningsteknik fra Phoenix Contact i M8 og M12 til deres modulære kompakte servomotorer. Således kan deres kunder øge produktiviteten og forbedre økonomien i deres anlæg.
Fra elektronikhus til styretavlemodul
Nøjagtigt tilpasset hus til anlægskonstruktion: Kompakte moduler i det nedre fieldniveau med et højt antal tilslutningspunkter er sjældne. Derfor har Pepperl+Fuchs i samarbejde med Phoenix Contact udviklet styretavlemodulet KE5 – på grundlag af elektronikhuset ME-IO.
Modulært huskoncept med DIN-skinne busforbinder
Funktionel indpakning til en optagelsesenhed til temperaturer og energi: Scheidl GmbH bruger BC-elektronikhuset fra Phoenix Contact til sin energistyring. Den 16-polede DIN-skinne busforbinder var nøglen til apparatudviklingen.
Universelt huskoncept til IoT-gateway
Et tilpasningsdygtigt hus til IoT-applikationer: MyOmega Systems GmbH søgte et fleksibelt huskoncept, hvor husdelene har en høj modularitet – og fandt det hos Phoenix Contact: UCS-elektronikhuset fungerer nu som et beskyttende cover til IoT-gateway "d3".
Elektronikhuse til bygningsautomation
Et fronttilslutningshus til smarte bygninger: Neuberger Gebäudeautomation GmbH bruger elektronikhuset ME-IO til deres rumautomationssystem Open.Room. Sammen med Phoenix Contact tilpassede Neuberger huset til de specielle funktionskrav.