Printkortstik til LED-printkort

Printkortstik til LED-printkort

Effektiv og sikker fortrådning

Phoenix Contact tilbyder fleksible løsninger til Wire-to-Board, Board-to-Board og Wire-to-Wire.

Udnyt fordelene ved det kun 5 mm høje tilslutningsstik fra PTSM-serien optimeret til LED-anvendelser. Integrér flere komponenter på begrænset plads, f.eks. på et printkort. Således sparer du tid ved installationen med den hurtige Push-in tilslutning.

Dine fordele

  • Omfattende program med Wire-to-Board-, Board-to-Board og Wire-to-Wire-stik
  • Effektiv Push-in tilslutning til strømme op til 6 A
  • Høj grad af mekanisk sikkerhed takket være stabile loddeankre i siden
  • Designet til automatiserede SMD- og THR-processer

Tre tilslutningsløsninger – et design

Find din løsning hurtigt

Hvis du følger dette link, finder du alle printkortstik til LED-printkort.