Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Strømforsyningen QUINT POWER med ekstra høj funktionalitet

Strømforsyninger med ekstra høj funktionalitet

De effektive strømforsyninger QUINT POWER med ekstra høj funktionalitet sikrer dig maksimal anlægsoppetid gennem SFB Technology og individuel konfiguration af signalniveauer og kendelinjer. Strømforsyningerne QUINT POWER under 100 W kombinerer på enestående vis præventiv funktionsovervågning og en kraftfuld effektreserve uden at fylde ret meget.

Dine fordele

  • SFB Technology udløser standard-automatsikringer selektivt. Parallelt tilsluttede forbrugere arbejder videre
  • Den præventive funktionsovervågning meddeler kritiske driftstilstande, før der opstår fejl
  • Effektreserve til enkel anlægsudvidelse gennem statisk boost med en vedvarende effekt op til 125 %. Opstart af svære belastninger med den dynamiske boost med op til 200 % i 5 s
  • Høj grad af støjimmunitet takket være integreret gasafleder og mere end 20 ms buffertid ved netudfald
  • Robust design i metalhus med bredt temperaturområde fra -40 °C til +70 °C
  • Strømforsyninger med ekstra høj funktionalitet er en del af COMPLETE line-systemet

QUINT POWER-strømforsyninger Effektiv og pålidelig fra 1-40 A

Interaktivt Image Map: QUINT POWER-produktfamilien
QUINT POWER <100 W
QUINT POWER opfylder også i effektområdet op til 100 W store krav til anlægget uden at fylde ret meget.
QUINT POWER <100 W
QUINT POWER-strømforsyning med 40 A
De effektive strømforsyninger fås op til 40 A.
QUINT POWER-strømforsyning med 40 A
QUINT POWER-plusvariant
Strømforsyningen til krævende anvendelser i ekstreme omgivelser.
QUINT POWER-plusvariant
Kommunikativ QUINT POWER-strømforsyning
Den kommunikative strømforsyning giver fuld gennemsigtighed over driftsdata.
Kommunikativ QUINT POWER-strømforsyning

De effektive QUINT POWER-strømforsyninger med SFB Technology, præventiv funktionsovervågning og indstillinger, der kan tilpasses, sikrer dit anlægs tilgængelighed.

Strømforsyningerne <100 W i QUINT-familien, tilbyder vi en unik kombination af præventiv funktionsovervågning og en kraftfuld effektreserve, som ikke fylder ret meget. Vælg også din Strømforsyningerne til det lave effektområde med Push-in eller skruetilslutning.

Kommunikative QUINT POWER-strømforsyninger

Kommunikative QUINT POWER-strømforsyninger

Kommunikativ QUINT POWER-strømforsyning

Den kommunikative QUINT POWER-strømforsyning giver fuld gennemsigtighed over driftsdata fra AC-siden til 24 V DC-siden. Den kan hurtigt og nemt integreres i dit styringsmiljø eller konfigureres via fieldbus eller IO-Link.

Integrering via fieldbus:

  • Via tilslutning af sikkerhedsafbrydersystemet CAPAROC og den integrerede PROFINET-grænseflade
  • Via tilslutning til DC-UPS og den integrerede EtherNet/IP, EtherCat, Modbus eller PROFINET-grænseflade

Integrering via IO-Link:

  • Direkte tilslutning til IO-Link-master

Desuden muliggør den kommunikative strømforsyning en præventiv funktionsovervågning og -vedligeholdelse og sørger således for maksimal anlægsoppetid for anlægget.

Datagennemsigtighed for maksimal anlægsoppetid
Kommunikativt 24 V-forsyningssystem

Kombinér QUINT POWER-strømforsyning inkl. IO-Link med sikkerhedsafbrydersystemet CAPAROC eller den intelligente QUINT DC UPS, og få en kommunikativ og pålidelig forsyningsløsning. Det smarte system informerer om alle relevante drifts- og diagnosedata. Takket være præventiv funktionsovervågning kan du på den måde reducere nedetider til et minimum.

Til 24 V-forsyningssystemet
Strømforsyning, sikkerhedsafbryder og UPS
QUINT POWER strømforsyninger

QUINT POWER – kan tilpasses optimalt til din applikation

Konfigurator til QUINT POWER-strømforsyninger

Foretag individuel indstilling af forskellige parametre, som f.eks. signalniveauer, kendelinjer og udgangsspænding. Bestil din individuelt tilpassede strømforsyning, fra et styktal på 1.

Produktvideo

Strømforsyning til funktionel sikkerhed

Strømforsyningen QUINT POWER

Strømforsyning til funktionel sikkerhed

Strømforsyningen QUINT POWER opfylder funktionskravene til funktionel sikkerhed (SIL) og garanterer maksimal driftssikkerhed. I parallel drift og tilsluttet forskellige faser er belastningen pålideligt forsynet, også ved problemer med indgangsspændingen.

Anvend plus-varianten af 20 A-strømforsyningen eller kombinationen af QUINT POWER med det aktive redundansmodul QUINT S-ORING i applikationer med funktionel sikkerhed op til et sikkerhedsintegritetsniveau på SIL 3 (IEC 61508).

QUINT POWER-strømforsyning med 110 V DC

QUINT POWER-strømforsyning med 110 V DC

QUINT POWER med 110 V DC

Med den nye QUINT POWER-strømforsyning med 110 V DC på udgangen er det slut med seriekobling af flere netdele. Takket være den nye strømforsyning forsyner du applikationer op til et spændingsområde på 135 V DC med kun en enhed. Den ideelle løsning til proces- og energiteknik.

Teknologier og fordele ved QUINT POWER

SFB teknologi
Maskinlampe
Enkel anlægsudvidelse med QUINT POWER
SFB teknologi

Strømforsyninger skal være i stand til kortvarigt at levere det flerdobbelte af mærkestrømmen for at kunne udløse standardautomatsikringer magnetisk og dermed hurtigt.
Strømforsyningen QUINT POWER udløser pålideligt og hurtigt standardautomatsikringer takket være SFB teknologi (Selective Fuse Breaking), med den op til 6-dobbelte mærkestrøm i 15 ms. Fejlbehæftede strømveje frakobles selektivt, fejlen lokaliseres, og vigtige anlægsdele forbliver i drift.

Mere om SFB teknologi
Maskinlampe

Strømforsyningen QUINT POWER overvåger konstant udgangsspænding og -strøm. Den præventive funktionsovervågning visualiserer kritiske driftstilstande og meddeler dem til styringen, før der opstår fejl. Fjernovervågning sker over aktive koblingsudgange og jordpotentialfrie relækontakter.

Enkel anlægsudvidelse med QUINT POWER

Med strømforsyningen QUINT POWER kan du nemt udvide anlæg. Det statiske boost leverer her permanent op til 125 % af mærkestrømmen. Til opstart af svære belastninger leverer den dynamiske boost tillige i 5 sekunder op til 200 % af mærkestrømmen.

Med forskellige funktioner til maksimal anlægsoppetid

De effektive strømforsyninger QUINT POWER sørger med forskellige funktioner i forskellige effektområder for maksimal oppetid for dit anlæg. Uanset om det er med SFB Technology, individuelle indstillinger og integreret gasafleder eller plads- og energibesparende med forskellige tilslutningstyper – QUINT POWER sikrer pålideligt forsyningen af dit anlæg.

QUINT POWER >100 W
QUINT POWER <100 W
QUINT POWER >100 W

QUINT POWER <100 W

SFB teknologi
Præventiv funktionsovervågning
Kan bestilles forindstillet
Vælg mellem Push-in eller skruetilslutning
Effektreserve statisk boost
Effektreserve dynamisk boost
Integreret gasafleder
Moderat dybdemål
Robust design
Høj virkningsgrad