Elektronikhus til Raspberry-Pi-anvendelser

Elektronikhus til Raspberry-Pi-anvendelser

Rammer for topydelse

Design i overenstemmelse med relevante standarder til din individuelle Raspberry Pi-løsning

Tilbage til Indbygningshuse til bæreskinne

Kategorier

Søg i Elektronikhus til Raspberry-Pi-anvendelser

Vis alle produkter i denne kategori

Elektronikhus i serierne RPI-BC og UCS-RPI egner sig til integrering af ­Raspberry-Pi-computeren. Husene RPI-BC er designet iht. DIN 43880 og kan monteres på bæreskinner eller på væggen. Brug af standfødder, beskyttelseshjørner, væg- eller bordadaptere gør UCS-RPI-serien universelt anvendelig. En funktionsudvidelse af den integrerede Single-Board-computer kan nemt foretages v.h.a. ekstra grænseflader.

Dine fordele:

  • Individuelle funktionsudvidelser med ekstra grænseflader og yderligere tilbehør
  • Hurtig montage uden brug af værktøj, da huselementerne blot klikkes på
  • 16-polet DIN-skinne busforbinder til seriel og parallel modulkommunikation

Industriegnede udvidelser

Industriegnede udvidelser  

Industriegnede udvidelser

Valgfrie grænseflader og ekstra tilbehør øger antallet af anvendelsesområder for RPI-BC-huset.

  • Enkel og sikker fortrådning af signaler ved GPIO'er med PTSM-tilslutningsstik
  • Integrering af ekstra printkort

Montering uden brug af værktøj

Montering uden brug af værktøj  

Montering uden brug af værktøj

Husdelene kan nemt klikkes på, hvilket muliggør en standardmæssigt korrekt og værktøjsfri montering. Derved egner RPI-BC-huset sig særligt godt til bygnings- og industriautomation.

  • Hurtig husmontering
  • Industriegnet Push-in tilslutningsteknik

Forskellige endepladevarianter

Forskellige endepladevarianter  

Forskellige endepladevarianter

Takket være husenes design kan de bruges på mange måder i Raspberry-Pi-anvendelser. Du kan sammensætte det ønskede hus ud fra forskellige endepladevarianter.

  • Endepladevarianterne fås i grå, sort eller transparent konstruktion
  • Det er muligt at plombere endepladen.
  • Endeplade som fastlåst eller med åbning uden værktøj

Husforbindelse med DIN-skinne busforbindere

DIN-skinne busforbinder  

DIN-skinne busforbinder

DIN-skinne busforbindere til Raspberry-Pi-huse er nøglen til smart apparatudvikling. Få glæden af hurtigt og nemt at kunne forbinde dit hus med Raspberry-Pi-SBC.

  • Data og effekt kan overføres serielt eller parallelt (4x effekt, 2x serielt, 10x parallelt).
  • Ingen påvirkning af netværket ved moduludskiftning
  • Reduceret fortrådningsforbrug
  • 16 forgyldte kontakter til høj konduktivitet

Udvidelser indbefattet

Udvidelser indbefattet  

Udvidelser indbefattet

Universalhusene i UCS-serien er den ideelle løsning til Embedded Systems. UCS-RPI-husene beskytter Raspberry-Pi-SBC pålideligt mod ydre påvirkninger. Varianterne giver ekstra plads til individuelle udvidelser.

  • Plads til individuelle udvidelser
  • Forberedt til påsætning af det originale Raspberry Pi 7“ touch-display

Fleksibel i anvendelse

Fleksibel i anvendelse  

Fleksibel i anvendelse

UCS-elektronikhuset er nu endnu mere universelt i anvendelse pga. bæreskinneadaptere og ekstra tilbehør som fødder eller vægfastgørelser – også i styreskabet.

  • Bæreskinneadapter med sidelængderne 125 mm eller 145 mm
  • Fødder til alle 47 mm-varianter
  • Fødderne kan også anvendes som vægholdere
  • Fødder og vægholdere fås i forskellige farver

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk