DC-tilslutningsteknik

DC-tilslutningsteknik

Fra modul til vekselretter

Du kan fortråde dit fotovoltaiske anlæg sikkert og holdbart med DC-tilslutningsstik med fjedertilslutningsteknik.

Tilbage til Fotovoltaik-tilslutningsstik

Kategorier

Søg i DC-tilslutningsteknik

Vis alle produkter i denne kategori

Væggennemføringer, tilslutningsstik og omfattende tilbehør – med DC-produktprogrammet fra Phoenix Contact får du al innovativ tilslutningsteknik fra ét sted. Ud over konfektionerbare lyntilslutningsstik til ledningstværsnit på 2,5 mm² til 16 mm² indeholder programmet et mini-stiksystem til bygningsintegreret fotovoltaik (BIPV).

Dine fordele

  • Enkel montering takket være værktøjsfri lyntilslutningsteknologier
  • Høj grad af fleksibilitet takket være omfattende produktprogram til kabeltværsnit fra 2,5 mm² til 16 mm²
  • Forenklet installation og service takket være universel tilslutningsteknik fra én enkelt leverandør
  • Høj beskyttelse mod ikke-tilladte krydsforbindelser takket være unik pin-belægning

DC-tilslutningsstik

DC-tilslutningsstik  

DC-tilslutningsstik

DC-stikkene i en del fra Phoenix Contact kan tilsluttes hurtigt og nemt med fjedertilslutningsteknik uden brug af specialværktøj. Lyntilslutningsteknikken garanterer varigt sikre og pålidelige lederkontakter.

  • Strømme op til 65 A
  • Spændinger op til 1500 V
  • Kun to varianter til ledertværsnit fra 2,5 til 16 mm²
  • Kapslingsklasse IP66/68

 

DC-apparattilslutning

DC-apparattilslutningsteknik  

DC-apparattilslutningsteknik

SUNCLIX DC-væggennemføringerne vil også overbevise dig på komponentsiden med performance og kvalitet. Apparatstikkene fås som stift- eller bøsningsvariant i konfektionerbar eller færdigkonfektioneret udgave.

  • Strømme op til 40 A
  • Spændinger op til 1500 V
  • Konfektionerbar eller færdigkonfektioneret
  • Til ledertværsnit fra 2,5 mm² til 6 mm²
  • Kapslingsklasse IP65/66/68

 

DC-ledninger og tilbehør

Tilbehør  

DC-ledninger og tilbehør

DC-tilslutningsteknikprogrammet afrundes af DC-ledninger, værktøj til enkel feltmontage samt prøvestik, afdækningsstik, beskyttelseskapper og møtrikker til fastgørelse.

  • Konfektionerbare og færdigkonfektionerede DC-ledninger
  • Y-fordelerstik
  • Afisoleringsværktøj
  • IP68-beskyttelseskapper

 

Økonomisk tilslutningsteknik til fotovoltaiske moduler

Printklemmer uden isoleringslegemer  

Omkostningsoptimeret: Printklemmer uden isoleringslegemer

Med omkostningsoptimerede printklemmer uden isoleringslegemer kan du hurtigt og sikkert tilslutte ledere gentagne gange. Klemmerne er udviklet til en mærkestrøm på 41 A og egner sig dermed glimrende til THR-loddeprocesser.

Bygningsintegreret fotovoltaik (BIPV)

Bygning med solcellefacade  

Tilslutningssystem til integrerede PV-moduler

Optag solenergi fra hele bygningens overflade og ikke kun fra taget. Til denne type energivinding tilbyder Phoenix Contact med SUNCLIX mini et særligt kompakt DC-tilslutningssystem til integrerede PV-moduler.