DC-UPS med integreret strømforsyning

DC-UPS med integreret strømforsyning

Lille og fleksibel

TRIO UPS og MINI UPS gør sig smalle – med to funktioner i ét hus.

Tilbage til UPS til DC-applikationer

Kategorier

  • Produktliste MINI UPS
    MINI UPS

    MINI UPS forener strømforsyning og elektronisk omkoblingsenhed i samme hus på en særdeles pladsbesparende måde.

  • Produktliste TRIO UPS
    TRIO UPS

    TRIO UPS er udviklet specielt til forsyning af industri-pc'er inden for serieproduktion af maskiner.

Søg i DC-UPS med integreret strømforsyning

Vis alle produkter i denne kategori

Søger du en afbrydelsesfri DC-strømforsyning, som kun optager lidt plads i styreskabet? MINI UPS og TRIO UPS forener strømforsyning og elektronisk omkoblingsenhed i samme hus. De garanterer både et problemfrit forsyningsnet og drift af DC-forbrugere ved netforstyrrelser.

Dine fordele

  • Global anvendelse takket være et stort indgangsspændingsområde og internationale godkendelser
  • Pålidelig forsyning, uanset om det er med eller uden netforsyning
  • Pladsbesparende: strømforsyning og elektronisk omkoblingsenhed i ét hus
  • Altid den rigtige løsning: forskellige energilagre muliggør buffertider til strømme op til 20 A

TRIO DC-UPS – pladsbesparende og med USB-grænseflade

Selvforsynende TRIO UPS  

TRIO UPS til 24 V DC

Med TRIO DC-UPS med integreret strømforsyning forsyner du DC­-belastninger driftssikkert og pladsbesparende.

  • Enkel nedlukning af tilsluttede industri-pc'er via den integrerede USB-grænseflade.
  • En forenklet idriftsættelse, hvor start foregår fra energilageret uden indgangsnet, er mulig.
  • Et stort udvalg af VRLA­energilagre giver lange buffertider.
  • Via softwaren UPS-CONF kan du tilpasse UPS'ens driftsadfærd optimalt til din applikation.

MINI UPS – kompakt og med omfattende signalering

Kompakt MINI UPS  

MINI UPS til 24 V eller 12 V DC

MINI UPS anvendes altid der, hvor der kræves pladsbesparende løsninger med maksimalt 24 V DC og 2 A mærkestrøm hhv. 12 V DC og 4 A mærkestrøm.  

  • Høj driftssikkerhed takket være omfattende signalering og temperaturafhængig opladning af batteri.
  • Hurtig installation takket være minimalt fortrådningsarbejde med COMBICON-tilslutningsstik for nem tilslutning.

Yderligere information

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Strømforsyninger og UPS

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk