IQ Technology Med IQ Technology bliver strømforsyningsløsningen intelligent. Den intelligente UPS med IQ Technology overvåger og optimerer energilageret, reducerer behovet for vedligeholdelse og øger dine anlægs rådighedstid. Takket være integrerede grænseflader til PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT® eller USB kan UPS uden problemer inddrages i eksisterende industrielle netværk.

Intelligente strømforsyninger QUINT DC UPS foran en havvindmøllepark

Intelligens til maksimal anlægsoppetid

Afbrydelsesfrie strømforsyninger (UPS) leverer strøm, også når nettet svigter. Med vores IQ Technology er du et skridt foran: Den informerer om energilagerets opladningsniveau og restløbetid, maksimerer dets levetid og advarer i god tid mod udfald. Alle relevante informationer overføres til overordnede computere og styringer.

IQ Technology: Intelligens til maksimal anlægsoppetid

QUINT DC-UPS – intelligent og kommunikativ
QUINT DC-UPS – intelligent og kommunikativ YouTube
Intelligent batteristyring med IQ Technology

Intelligent batteristyring med IQ Technology

Intelligent batteristyring

Den intelligente batteristyring med IQ Technology registrerer genkender den tilsluttede type af energilager, registrerer alle relevante informationer om det.

SOC – State of Charge
Energilagerets aktuelle ladetilstand og restløbetid registreres og vises gennemgående.

SOH – State of Health
Batteriets resterende levetid vises, og der advares i god tid om udfald.

Monitor til overvågning af energilageret

Intelligent overvågning af energilageret

Intelligent overvågning af energilageret

Intelligent Battery Control
Automatisk registrering af den tilsluttede batteritype og maksimering af levetid ved hjælp af en optimalt tilpasset opladningskarakteristik.

Intelligent Charging
Tilpasning af ladestrømmen, hvorved der sørges for hurtigst mulig genopladning og tilgængelighed.

QUINT DC-USV med forskellige grænseflader

Grænseflader til integration i industrielle netværk

Integration i industrielle netværk

QUINT DC-USV kan via forskellige grænseflader uden problemer integreres i
følgende, eksisterende, industrielle netværk:

  • PROFINET
  • EtherNet/IP™
  • EtherCAT®
  • USB

2-ports-switch
Vores QUINT DC-UPS er forsynet med en 2-ports-switch. På den måde kan enheden fleksibelt integreres i eksisterende, industrielle netværk.