STEP-kapacitetsmodul, med vedligeholdelsesfrit energilager på dobbeltlag-kondensatorbasis , Bæreskinnemontering, indgang: 24 V DC, udgang: 24 V DC / 2 A / 0,4 kJ
DC-UPS og DC-UPS med integreret kapacitet
DC-UPS'en sørger med en afbrydelsesfri forsyning for maksimal anlægstilgængelighed. Også når forsyningsnettet svigter, sørger DC-UPS'en på pålidelig vis for, at din applikation fortsat forsynes. Den forhindrer udfald og nedetider på dit anlæg, og vigtige processer kører videre. Vælg din UPS-løsning med det passende batterimodul eller med integreret kapacitet.
QUINT UPS, IQ Technology, Bæreskinnemontering, Skruetilslutning, indgang: 24 V DC, udgang: 24 V DC / 20 A, ladestrøm: 5 A
QUINT kapacitetsmodul, med vedligeholdelsesfrit energilager på dobbeltlag-kondensatorbasis , Bæreskinnemontering, indgang: 24 V DC, udgang: 24 V DC / 5 A / 4 kJ inkl. monteret universel bæreskinneadapter UTA 107. Softwaren POWER MANAGEMENT SUITE (varenummer 1252232) fra downloadområdet kan bruges til parametrering.
TRIO UPS - UPS med integreret strømforsyning, Bæreskinnemontering, Push-in-tilslutning, udgang: 24 V DC / 10 A
QUINT kapacitetsmodul, med vedligeholdelsesfrit energilager på dobbeltlag-kondensatorbasis , Bæreskinnemontering, indgang: 24 V DC, udgang: 24 V DC / 10 A / 8 kJ inkl. monteret universel bæreskinneadapter UTA 107. Softwaren POWER MANAGEMENT SUITE (varenummer 1252232) fra downloadområdet kan bruges til parametrering.
Afbrydelsesfri strømforsyning med IQ Technology og integreret batteri til bæreskinnemontering, indgang: 24 V DC, udgang: 24 V DC/10 A, batteri: bly-AGM 4 Ah, inkl. monteret universalbæreskinneadapter UTA 107/30
Afbrydelsesfri strømforsyning med IQ-Technology og integreret batteri til bæreskinnemontering, indgang: 24 V DC, udgang: 24 V DC/5 A, batteri: bly-AGM 1,2 Ah, inkl. monteret universalbæreskinneadapter UTA 107/30
QUINT UPS, IQ Technology, Bæreskinnemontering, Skruetilslutning, indgang: 24 V DC, udgang: 24 V DC / 40 A, ladestrøm: 5 A
QUINT UPS, IQ Technology, Bæreskinnemontering, Skruetilslutning, indgang: 24 V DC, udgang: 24 V DC / 5 A, ladestrøm: 1,5 A
QUINT UPS, IQ Technology, USB, Bæreskinnemontering, Skruetilslutning, indgang: 24 V DC, udgang: 24 V DC / 20 A, ladestrøm: 5 A
Nye produkter
Høj grad af tilgængelighed under strømafbrydelser
UPS med integreret strømforsyning
Maksimér anlægsoppetid i tilfælde af strømsvigt med TRIO UPS. Den kombinerer signalering, diagnose, tilslutning til IPC'er og PLC'er samt en koldstartfunktion i ét kompakt hus. Det dynamiske boost gør den særligt pålidelig.
Særlige egenskaber
- Batteristatus (SOH) kan aflæses via LED
- Batteristart via knap på forsiden
- Intelligent opladningsproces takket være ekstern temperatursensor
- Valgfri kommunikation via RS-485 eller USB-C
- Dynamisk boost: 150 % overbelastningskapacitet fra strømforsyningen
- Dynamisk batteri-boost: op til 400 % fra batteriet
Dine fordele
- Direkte diagnose takket være flerfarvede LED'er og signalkontakter til tydelig statusvisning
- Nem håndtering takket være fortrådning uden værktøj med Push-in
- Robust og pålidelig takket være dynamisk boost og intelligent batteriopladning
- Pladsbesparende takket være kombinationen af strømforsyning og UPS i ét hus
- Valgfri intelligent parametrering og overvågning via grænsefladetilslutning
Intelligent DC-UPS med IQ Technology
DC-UPS med IQ-teknologi
Den intelligente QUINT DC UPS sørger på grund af batteristyringssystemet med IQ Technology og ekstra stærk batterilader for den højst mulige anlægsoppetid.
Ved hjælp af den integrerede Ethernet-grænseflade er UPS'en nem at integrere i etablerede industrielle netværk.
Ethernet-grænsefladen er kompatibel med:
- PROFINET
- EtherNet/IP™
- EtherCAT®
- USB
Kombinér vores UPS-moduler med vores strømforsyninger og batterimoduler til din helt egen afbrydelsesfri løsning.
DC-UPS med integreret strømforsyning
DC-UPS med integreret strømforsyning
Med TRIO DC UPS kan du maksimere dit anlægs oppetid under strømudfald.
TRIO DC UPS kombinerer en afbrydelsesfri strømforsyning med en integreret strømforsyning og sparer dermed plads i styretavlen.
Den robuste løsning indeholder omfattende funktioner som signalering, diagnose, tilslutning til IPC'er og PLC'er samt en koldstartfunktion, alt sammen i ét kompakt hus.
Takket være fortrådning uden værktøj med Push-in tilslutningsteknik er håndtering og idriftsættelse særlig nem.
Med dynamisk boost og intelligent batteriopladning garanterer TRIO DC UPS en særlig høj grad af pålidelighed.
Vælg det rigtige TRIO-batterimodul, der passer til din ønskede buffertid, og sammensæt nemt dit skræddersyede komplette system.
DC-UPS med integreret batteri
DC-UPS med integreret batteri
Den kompakte DC-UPS med integreret batteri er særligt pladsbesparende. Den egner sig derfor som en enkel opgradering af eksisterende anlæg. Derudover er DC-UPS'en kendetegnet ved at være særdeles enkel i brug takket være batteriskift uden værktøj under driften samt den integrerede kommunikationsgrænseflade.
DC-UPS med integreret kapacitet til cykliske udfald af op til flere minutters varighed.
DC-UPS med integreret kapacitet
DC-UPS med integreret kapacitet fanger cykliske udfald af op til flere minutters varighed. Med deres integrerede grænseflade kan de nemt integreres i industrielle netværk. Kapacitetsmodulet kombinerer elektronisk omkoblingsenhed og energilager i samme hus og er dermed meget pladsbesparende. Som energilagre anvendes der vedligeholdelsesfrie dobbeltlagskondensatorer.
Alt efter applikation fås der moduler med 1 kJ, 4 kJ, 8 kJ eller 16 kJ med eller uden kommunikationsgrænseflade.