Afisoleringsværktøj, til afisolering af ledninger fra Ø 4,5 mm ‑ 40 mm, isolationstykkelse op til 4,5 mm, svingbar kniv til rund-, længde- og spiralsnit
Afisoleringsværktøj
Afisoleringsværktøjet i WIREFOX-produktfamilien overbeviser med ergonomi og gode, præcise resultater. De hærdede knive med speciel geometri sørger for maksimale standtider. Med WIREFOX-afisoleringsværktøjet kan ledere og ledninger afisoleres sikkert, hurtigt og ordentligt. Tilsvarende værktøj fås til standard- og specialisoleringer.
Afisoleringstang, til halogenfri sensor-/aktuatorledninger (SAC-ledninger), med PUR og PVC isolering, fra Ø 4,4 - 7 mm, vilkårlig afisoleringslængde
Afisoleringsværktøj, til ledninger og ledere fra 0,02 - 10 mm2, selvjusterende, afisoleringslængde op til 18 mm, skæreevne op til 10 mm2 fleksibel/1,5 mm2 stiv, afisoleringskniv kan udskiftes
Afisoleringsværktøj, til ledninger og ledere (specielt også til gummi- og silikoneisoleringer) fra 0,1 - 4 mm2, selvjusterende, afisoleringslængde op til 18 mm, skæreevne op til 10 mm2 fleksibel/1,5 mm2 stiv, afisoleringskniv kan udskiftes
Reservekniv til WIREFOX-D 40
Afisoleringsværktøj, til ledninger og ledere fra 4 - 16 mm2, selvjusterende, afisoleringslængde op til 18 mm, skæreevne op til 10 mm2 fleksibel/1,5 mm2 stiv, afisoleringskniv kan udskiftes
Afisoleringsværktøj, til ledninger og ledere fra 0,02 - 10 mm2, selvjusterende, afisoleringslængde op til 18 mm, skæreevne op til 10 mm2 fleksibel/1,5 mm2 stiv, afisoleringskniv kan udskiftes
Afisoleringsværktøj, til afbarkning af kabler (specielt også lyslederkabler) på Ø 4 - 16 mm
Afisoleringstang, til halogenfri sensor-/aktuatorledninger (SAC-ledninger), med PUR og PVC isolering, Ø 3,2 mm ... 4,4 mm, vilkårlig afisoleringslængde
Reservekniv til WIREFOX 4, til ledninger og ledere (specielt også til gummi- og silikoneisoleringer) på 0,1 - 4 mm2
Dine fordele
- Alsidig anvendelse på grund af knivkassetter, som er nemme at udskifte
- Skridsikker håndtering med ergonomiske greb, som modvirker træthed
- Komponenter og råstoffer i høj kvalitet giver lang levetid
- Alt fra en producent takket være det omfattende produktprogram
WIREFOX-afisoleringsværktøj
Nøjagtig og sikker afisolering
Med WIREFOX-afisoleringsværktøjet kan ledere og ledninger afisoleres hurtigt, nøjagtigt og sikkert. Tilsvarende værktøj fås til specialisoleringer.
Afisoleringstang med knivkassetter, der kan udskiftes
Nem udskiftning af kniv
Afisoleringstangens konstruktion muliggør en enkel udskiftning af knivkassetter og dermed også forarbejdning af specialisoleringer ved hjælp af et standardværktøj.
WIREFOX-D-CX-afisoleringsværktøj
Afisolering i flere trin
WIREFOX-D-CX-afisoleringsværktøjet muliggør afisolering i flere trin af data-- og rundkabler i én arbejdsgang. Takket være afisoleringsknivenes centrale finindstilling forbliver kablet fri for skader.