Produktliste serielle enhedsservere, gateways og proxyer

Filter

45 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

  • Flere muligheder
    Luk

    Godkendelse



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]
nyt

Trådløst modul - FL TIMESERVER NTP - 1107132

GNSS-modtager og NTP-tidsserver (Network Time Protocol) til Ethernet-netværk, modtager tid, dato og sted via GPS, GLONASS eller Galileo, webbaseret management, forsyning over PoE (af) eller 24 V DC, integreret antenne, IP68-hus

Grænsefladekonverter - FL COMSERVER BASIC 232/422/485 - 2313478

Anden generation FL COMSERVER BASIC..., seriel modulserver til konvertering af en seriel RS-232/422/485-grænseflade til Ethernet, understøtter kun TCP-, UDP-applikationer, inkl. Com Port Redirector Software og brugerdokumentation (PDF)

Grænsefladekonverter - FL COMSERVER UNI 232/422/485 - 2313452

Anden generation FL COMSERVER UNI..., seriel modulserver til konvertering af en seriel 232/422/485-grænseflade til Ethernet, understøtter TCP-, UDP-, Modbus Gateway- og PPP-applikationer, inkl. Com Port Redirector Software og brugerdokumentation (PDF)

Grænsefladekonverter - FL COMSERVER PRO 232/422/485 - 2313465

Anden generation FL COMSERVER PRO... (PROGRAMMABLE), kan frit programmeres i BASIC-programmeringssprog, til oprettelse af egne løsninger til konvertering af en seriel RS-232/422/485-grænseflade til Ethernet. Inkl. eksempler, ekstrasoftware og brugerdokumentation

Grænsefladekonverter - GW DEVICE SERVER 1E/1DB9 - 2702758

Seriel enhedsserver til konvertering af seriel data (RS-232/422/485) i ethernet-data (RJ45). Understøtter TCP- og UDP-protokoller. COM port redirektor software og windows-drivere kan downloades. Omfatter en RJ45-tilslutning og en D-SUB-9-tilslutninger.

Grænsefladekonverter - GW DEVICE SERVER 1E/2DB9 - 2702760

Seriel enhedsserver til konvertering af seriel data (RS-232/422/485) i ethernet-data (RJ45). Understøtter TCP- og UDP-protokoller. COM port redirektor software og windows-drivere kan downloades. Omfatter en RJ45-tilslutning og to D-SUB-9-tilslutninger.

Grænsefladekonverter - GW DEVICE SERVER 2E/2DB9 - 2702761

Seriel enhedsserver til konvertering af seriel data (RS-232/422/485) i ethernet-data (RJ45). Understøtter TCP- og UDP-protokoller. COM port redirektor software og windows-drivere kan downloades. Omfatter to RJ45-tilslutninger og to D-SUB-9-tilslutninger.

Grænsefladekonverter - GW DEVICE SERVER 2E/4DB9 - 2702763

Seriel enhedsserver til konvertering af seriel data (RS-232/422/485) i ethernet-data (RJ45). Understøtter TCP- og UDP-protokoller. COM port redirektor software og windows-drivere kan downloades. Omfatter to RJ45-tilslutninger og fire D-SUB-9-tilslutninger.

Grænsefladekonverter - GW MODBUS TCP/RTU 1E/1DB9 - 2702764

GW MODBUS TCP/RTU-Gatewayen konverterer serielle Modbus/RTU- eller ASCII-data til Modbus/TCP. Understøtter serielle master- eller slave-komponenter. Omfatter en RJ45-tilslutning og en D-SUB-9-tilslutninger.

Grænsefladekonverter - GW MODBUS TCP/RTU 1E/2DB9 - 2702765

GW MODBUS TCP/RTU-Gatewayen konverterer serielle Modbus/RTU- eller ASCII-data til Modbus/TCP. Understøtter serielle master- eller slave-komponenter. Omfatter en RJ45-tilslutning og to D-SUB-9-tilslutninger.

45 træffere