GW MQTT/MODBUS 2E/4DB9
-
Grænsefladekonverter
1380015
Gatewayen MQTT/MODBUS... muliggør bidirektionel dataoverførsel mellem serielle eller Ethernet-Modbus-enheder og en MQTT-mægler. Omfatter to RJ45-porte og fire D-SUB-9-porte.
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Anvendelsesbegrænsning | |
| EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
| MTBF | 63,5 År (Telcordia-standard, temperatur: 25 °C, belastning: 50 %, miljøfaktor = 1,0) |
| 42,3 År (Telcordia-standard, temperatur: 40 °C, belastning: 50 %, miljøfaktor = 1,5) |
| Modbus/TCP-Client | |
| Antal Modbus/TCP-klienter | 96 |
| Galvanisk adskillelse | IEC UL 61010-1 (VCC // Ethernet) |
| Isolationsspænding datagrænseflade/datagrænseflade | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Isolationsspænding datagrænseflade/forsyning | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| 1,5 kVeff | |
| Forsyning | |
| Forsyningsspændingsområde | 10,8 V DC ... 30 V DC (Over stikbar COMBICON-skrueklemme) |
| Strømforbrug typisk | 110 mA (24 V DC) |
| Strømforbrug maksimal | 120 mA (24 V DC) |
| Funktion | |
| Management | Webbaseret management |
| Status- og diagnosevisninger | LED'er: Status, ACT/LNK (Ethernet-datatrafik) |
| Forsyning | |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Signal | Ethernet |
| Modbus | |
| Webserver | Ja |
| Data: Modbus/TCP | |
| Seriel overførselsrate | 10/100 Mbit/s, autonegotiation |
| Tilslutningstype | RJ45-bøsning, skærmet |
| Antal kanaler | 2 |
| Transmissionslængde | ≤ 100 m (Twisted Pair, skærmet) |
| Understøttede protokoller | Modbus/RTU, Modbus ASCII, Modbus/TCP, MQTT |
| Hjælpeprotokoller | ARP, DHCP (Client), PING |
| Data: Modbus RTU / ASCII | |
| Seriel overførselsrate | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kbit/s |
| Antal tilslutninger | 4 |
| Tilslutningstype | D-SUB-9 stik |
| Pinbelægning | DTE |
| Transmissionslængde | 15 m |
| Filformat/kodning | 5/6/7/8 databits, 1/2 stopbit, paritet Ingen/Lige/Ulige/Markeret/Tom |
| Datastrømkontrol/protokoller | Software-Handshake, Xon/Xoff eller Hardware-Handshake RTS/CTS |
| Data: Modbus RTU / ASCII | |
| Seriel overførselsrate | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kbit/s |
| Antal tilslutninger | 4 |
| Tilslutningstype | D-SUB-9 stik |
| Pinbelægning | 2, 3, 5, 7, 8 |
| Transmissionslængde | ≤ 1200 m |
| Afslutningsmodstand | 120 Ω (kan konfigureres) |
| Filformat/kodning | 5/6/7/8 databits, 1/2 stopbit, paritet Ingen/Lige/Ulige/Markeret/Tom |
| Data: Modbus RTU / ASCII | |
| Seriel overførselsrate | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kbit/s |
| Antal tilslutninger | 4 |
| Tilslutningstype | D-SUB-9 stik |
| Pinbelægning | 3, 5, 7 |
| Afslutningsmodstand | 120 Ω (kan konfigureres) |
| Filformat/kodning | 5/6/7/8 databits, 1/2 stopbit, paritet Ingen/Lige/Ulige/Markeret/Tom |
| Bredde | 45 mm |
| Højde | 99 mm |
| Dybde | 115 mm |
| Farve | grå |
| Materiale hus | PA 6.6 |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Højde | < 2000 m |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Konformitet/godkendelser | |
| Konformitet | CE-konform |
| UL, USA | UL 61010-1 |
| UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A |
| Giftgastest | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Ex-data | |
| ATEX | DEMKO 18ATEX 2026X: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx UL 18.0023X Ex ec IIC T4 Gc |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2:2005 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-4 |
| Standarder | EN 55022, EN 55024 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 1380015 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNC323 |
| Produktnøgle | DNC323 |
| GTIN | 4063151750046 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 253,1 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 195 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - Datakabel 2799474
-
SUBCON 9/F-SH - D-SUB-busstik 2761499
-
SUBCON-PLUS-F/AX 9 - D-SUB-busstik 2311797
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adapter 2708753
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkabel 2832580
-
FL SWITCH SFN 5TX - Industrial Ethernet Switch 2891152
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspændingsbeskyttelsesenhed 2881007
-
SUBCON-PLUS 9/F - D-SUB-busstik 2744241
-
SUBCON-PLUS F2 - D-SUB-busstik 2799490
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-stik 1656725
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45-stik 1419001
-
VS-09-BU-DSUB-EG - D-SUB stik 1688803
-
VS-09-ST-DSUB-EG - D-SUB stik 1688793
-
CUC-DST-GZNI-S/DSSC9 - D-SUB stikhus 1419722
-
CUC-DST-GPME-S/DSSC9 - D-SUB stikhus 1419705
-
PSM-ME-RS232/RS232-P - Grænsefladekonverter 2744461
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - Repeater 2744429
-
TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-PT-I - Overspændingsbeskyttelsesenhed 2906797
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-UT-I - Overspændingsbeskyttelsesenhed 2906786
-
FL DIN RA - DIN-skinneadapter 2891053
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre