Batterimodul (enhed med batteri), VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah
Batterimoduler
Batterimoduler er det optimale supplement til vores modulære system af afbrydelsesfri strømforsyninger til sikker forsyning af dit anlæg. Batterimodulerne har forskellige egenskaber: En lang levetid, lang buffertid, ingen vedligeholdelse samt anvendelse ved ekstreme omgivelsestemperaturer. Med det omfattende udvalg har vi altid det rigtige batteri til dine behov.
Batterimodul (enhed med batteri), VRLA-AGM, 24 V DC, 7 Ah
Batterimodul (enhed med batteri), VRLA-AGM, 48 V DC, 7 Ah
Batterimodul (enhed med batteri), VRLA-AGM, 24 V DC, 4 Ah
Batterimodul (enhed med batteri), VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah, automatisk registrering og kommunikation med QUINT UPS-IQ
Batterimodul (enhed med batteri), VRLA-AGM, 24 V DC, 4 Ah, automatisk registrering og kommunikation med QUINT UPS-IQ
Batterimodul (enhed med batteri), VRLA-AGM, 24 V DC, 1,2 Ah, automatisk registrering og kommunikation med QUINT UPS-IQ
Batterimodul (enhed med batteri), VRLA-AGM, 24 V DC, 7 Ah, automatisk registrering og kommunikation med QUINT UPS-IQ
Batterimodul (enhed med batteri), bly-AGM, VRLA-teknologi, 24 V DC, 0,8 Ah.
Batterimodul (enhed med batteri), bly-AGM, VRLA-teknologi 24 V DC, 13 Ah, batteriskift uden værktøj, automatisk registrering og kommunikation med QUINT UPS-IQ
Dine fordele
- Hurtig installation takket være automatisk registrering af batterimodulerne og skift uden værktøj under drift
- Maksimal tilgængelighed takket være konstant kommunikation med QUINT UPS til kontinuerlig overvågning og intelligent management
- Ekstrem lang levetid takket være optimal ladekarakteristik afhængigt af teknologi og omgivelsesbetingelser
- Øjeblikkelig tilgængelighed, da alle batterimoduler kun forlader vores varelager fuldt opladte
Nye produkter
Litium-batterimoduler Batterier med litium-jernfosfat-teknologi
UPS-batterierne med kapaciteter på op til 284 Wh er det perfekte supplement til QUINT4 UPS-modulerne.
- Buffertid på 1 A i op til 10 timer eller 40 A i op til 15 minutter med en levetid på op til 10 år
- 6 gange cykluskapaciteten i forhold til bly AGM-teknologi
- Høj energitæthed med lav vægt
- Temperaturområde: -20 °C til +60 °C
PB-batterimoduler Batterier med bly-AGM-teknologi
UPS-batterierne med kapaciteter fra 1,2 til 110 Ah er det perfekte supplement til QUINT UPS-modulerne.
- Buffertider for 1 A i op til 110 timer eller 40 A i op til 132 minutter
- Levetid ved +20 °C: 8 år
- Bly-AGM-teknologi (Absorbent Glass Mat)
- Temperaturområde: 0 °C til +40 °C
TRIO-batterimoduler Batterier med bly-AGM-teknologi
Batterimodulerne med kapaciteter fra 1,2 til 12 Ah er den perfekte tilføjelse til TRIO UPS-modulerne.
- Buffertid for 1 A i op til 11 timer eller 40 A i op til 8 minutter
- Levetid ved +20 °C: 6 år
- Temperaturområde: -20 °C til +50 °C
- Nem håndtering takket være færdigkonfektionerede kabler og sikringsholdere
VRLA/WTR-batterimoduler Batterier med renbly-AGM-teknologi
UPS-batterierne med renbly-AGM-teknologi egner sig til anvendelse under ekstreme omgivelsesbetingelser.
- Maksimale buffertider på 1 A til op til 26 timer eller 40 A til op til 29 minutter
- Levetid ved +20 °C: 12 år
- Bredt temperaturområde: -25 °C ... +60 °C
- Lang holdbarhed på grund af lav selvafladningshastighed
Capacitor-energilager
Capacitor-energilagre har en maksimal levetid. De arbejder absolut vedligeholdelsesfrit i over 20 år med mere end 500.000 ladecyklusser.
- Bufferbelastningsstrømme på 20 A i 30 sek. eller op til flere minutter
- Vedligeholdelsesfrie dobbeltlagskondensatorer
- Temperaturbestandig ved -40 til +60 °C
Sammenligning af vores batterimoduler
Vælg blandt vores forskellige lagringsmedier.
|
|
|
|
---|---|---|---|
UPS-BAT/LI... | UPS-BAT/VRLA-WTR... | UPS-BAT/PB... | |
Temperatur | -10 °C ...+55 °C (opladning) -20 °C ...+60 °C (afladning) | -25 °C ...+60 °C (opladning og afladning) | 0 °C ...+40 °C (opladning) -20 °C ...+50 °C (afladning) |
Levetid ved +20 °C | 10 år | 12 år | 6 / 8 / 10 år |
Levetid ved +50 °C | 2 år | 1,5 år | 1 år |
Opladningscyklusser ved 80 % afladningsdybde | 1.600 | 400 | 250 |
Opladningscyklusser ved 50 % afladningsdybde | 2.200 | 650 | 450 |
Vægt | 680 - 380 g/Ah | 820 g/Ah | 1400 - 600 g/Ah |