Overvågningsrelæer - den økonomiske løsning til kontrol af vigtige anlægsparametre.

Overvågningsrelæ

Overvågningsrelæer er en økonomisk løsning til kontrol af vigtige elektriske og fysiske anlægsparametre. Med EMD-overvågningsrelæet kan du overvåge overspænding, underspænding, overstrøm, understrøm, faseudfald, fasefølge, faseasymmetri, effektfaktor, virkeeffekt samt motorviklingstemperatur og påfyldningsniveauer.

Go to Product Detail Page for item 1336404
MACX-MR-PH-690 - Overvågningsrelæ
MACX-MR-PH-690 - Overvågningsrelæ
1336404

3-faset spændingsovervågningsrelæ, strømforsyning med bredt område på 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, overvågning af fasefølge, fasesvigt og asymmetri (med indstillelig asymmetri og reaktionsforsinkelse). Konfigurationen er mulig med smartphoneapp via trådløs NFC-kommunikation, 1 x 2 udgange til PDT-svagstrømskontakter, hvilestrømprincip, automatisk nulstilling, valgfri skruetilslutning og stiktilslutning.

Go to Product Detail Page for item 1336408
MACX-MR-PH-690-PT - Overvågningsrelæ
MACX-MR-PH-690-PT - Overvågningsrelæ
1336408

3-faset spændingsovervågningsrelæ, strømforsyning med bredt område på 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, overvågning af fasefølge, fasesvigt og asymmetri (med indstillelig asymmetri og reaktionsforsinkelse). Konfigurationen er mulig med smartphoneapp via trådløs NFC-kommunikation, 1 x 2 udgange til PDT-svagstrømskontakter, hvilestrømprincip, automatisk nulstilling, valgfri skruetilslutning og stiktilslutning.

Go to Product Detail Page for item 1336410
MACX-MR-3V-690 - Overvågningsrelæ
MACX-MR-3V-690 - Overvågningsrelæ
1336410

3-faset spændingsovervågningsrelæ, med overspændings-, underspændings- og spændingsvinduesovervågning samt funktioner til overvågning af fasefølge, fasetabsfejl, asymmetri (indstillelig asymmetri) og nulleder. Strømforsyning med bredt område på 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, med indstillelige grænseværdier, reaktionsforsinkelse og understøttelse til fejlhukommelse og NFC-kommunikation. Test af sand effektivværdi.

Go to Product Detail Page for item 1336527
MACX-MR-PTC-PT - Overvågningsrelæ
MACX-MR-PTC-PT - Overvågningsrelæ
1336527

Relæ til temperaturovervågning af motorviklingen (maks. 2 x 3 PTC'er) for temperaturfølere iht. DIN 44081 og DIN 44082 med kortslutningsovervågning af koldlederkredsen, dynamisk ledningsbrudovervågning og 2-kanals detekteringskreds.
Udlæsningen er mulig med smartphoneapp via trådløs NFC-kommunikation, 1 x 2 udgange til PDT-svagstrømskontakter, hvilestrømprincip, manuel nulstilling, valgfri skruetilslutning og stiktilslutning.

Go to Product Detail Page for item 1487448
MACX-MR-3V-690-R-PT - Overvågningsrelæ
MACX-MR-3V-690-R-PT - Overvågningsrelæ
1487448

3-faset spændingsovervågningsrelæ med RS-485-grænseflade (160 V AC ... 690 V AC), med overspændings-, underspændings- og spændingsvinduesovervågning samt funktioner til overvågning af fasefølge, faseudfald og asymmetri (med indstillelig asymmetri). Strømforsyning med bredt område på 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, med indstillelige grænseværdier og reaktionsforsinkelse. Understøtter lagring af fejl. Understøtter NFC-kommunikation og Modbus/RTU-kommunikation med to projekteringsmuligheder. 1 PDT-svagstrømskontaktudgang, stiktilslutning.

Dine fordele

  • Øg oppetiden for anlægget, og reducér nedetider
  • Nem konfiguration med brugervenlig betjeningsflade
  • Målrettet styring eller frakobling, når grænseværdien over- eller underskrides
Overvågningsrelæ med display og taster

Alsidige overvågningsfunktioner med intuitiv betjening

Smarte overvågningsrelæer

Med det smarte MACX-MR overvågningsrelæ får du alsidige overvågningsfunktioner takket være udvidede indstillingsmuligheder, store måleområder og et bredt forsyningsspændingsområde.

Dine fordele med vores smarte overvågningsrelæer:

  • OLED-display med høj kontrast til konfiguration på stedet og visning af måleværdier
  • Smart konfiguration og nem overførsel af konfigurationer med MACX MR-app via NFC-kommunikation
  • Bredt forsyningsspændingsområde med galvanisk isolering fra målekredsløbet
  • Udvidede måleområder og høj målenøjagtighed takket være True-RMS-måling
  • PIN-beskyttelse mod uautoriserede ændringer
  • Præcis indstilling af grænseværdier uden test og beregning af potentiometerindstillinger

Detaljerede oplysninger om MACX MR-overvågningsrelæer

Smarte overvågningsrelæer, konfigurering via display og taster
Overvågningsrelæet MACX TR, fejlvurdering pr. smartphoneapp
Smarte overvågningsrelæer, oversigt over produktprogram
Smartphone med konfigurationsapp til overvågningsrelæer
Smarte overvågningsrelæer, konfigurering via display og taster

Start en nøjagtig enhedskonfiguration med den intuitive menunavigation uden behov for lange tests og beregninger. Brug enten det letlæselige OLED-display og trykknapperne på enheden eller smartphone-appen med udvidede funktioner.

Overvågningsrelæet MACX TR, fejlvurdering pr. smartphoneapp

Hold øje med selv små afvigelser fra normal drift. Årsagen til fejlen kan hurtigt analyseres og elimineres ved hjælp af en omfattende registrering af fejlkode, fejlværdi, værdiafvigelse og fejltid. Du har mulighed for at konfigurere fejludgangskontakterne på en sådan måde, at der skelnes mellem forskellige fejl.

Smarte overvågningsrelæer, oversigt over produktprogram

Oplev MACX MR-overvågningsrelæets alsidighed med de udvidede indstillingsmuligheder, det store måleområde og dets brede forsyningsspændingsområde. Den galvaniske adskillelse af måle- og forsyningskredsløb garanterer dig et højt niveau af sikkerhed og nøjagtighed.

Smartphone med konfigurationsapp til overvågningsrelæer

Brug smartphone-appens mange muligheder til den intuitive konfiguration af dit overvågningsrelæ. De udvidede funktioner omfatter udlæsning og overførsel af gemte indstillinger til andre overvågningsrelæer samt tilgængeligheden af ​​enhedsinformation. For at gøre indstillingen endnu mere intuitiv er et funktionsdiagram, en beskrivelse og en påmindelse i tilfælde af indstillingsfejl integreret i appen. En nøjagtig parameterkonfiguration udføres med MACX MR-appen og downloades til enheden i batches. Beskyt overvågningsrelæets konfigurationer mod uautoriseret adgang med en PIN-kode.

Fire kompakte overvågningsrelæer på en bæreskinne

Kompakte overvågningsrelæer – hurtig fortrådning uden værktøj

Kompakte overvågningsrelæer

De kompakte EMD-BL-overvågningsrelæer er optimale til enkle overvågningsopgaver, især inden for bygningsinstallation og serieproduktion.

Dine fordele med vores kompakte overvågningsrelæer:

  • Pladsbesparende gennem kompakt installationshus
  • Enkel betjening mht. parameterindstilling med drejeknapper på husets front
  • Overskuelig diagnose med status-LED
  • Perfekt til serieproduktion takket være prisoptimeret løsning til mange overvågningsfunktioner

EMD-BL-overvågningsrelæer i detaljer

Fire overvågningsrelæer ved siden af hinanden med hånd til sammenligning af størrelser
To overvågningsrelæer med en ledning, der fortrådes med direkte Push-in tilslutningsteknik
Overvågningsrelæ med skruetrækker til indstilling af parametre via omskiftere
Transportbåndsdrev med motor, tilslutningsstik og forbindelse til overvågningsrelæet
Fire overvågningsrelæer ved siden af hinanden med hånd til sammenligning af størrelser

Enhederne i EMD-BL-serien skiller sig ud med deres slanke design og tilhører de kompakte overvågningsrelæer i vores produktfamilie. Med en stigende mængde elektronik i styretavlen er pladsmangel en konstant udfordring. Takket være det pladsbesparende design er vores overvågningsrelæ ideel til bygningsinstallation og serieproduktion.

To overvågningsrelæer med en ledning, der fortrådes med direkte Push-in tilslutningsteknik

Reducér fortrådningstiden mange gange med den veldokumenterede direkte Push-in tilslutningsteknik. Uden værktøj og med op til 50 % reduceret indstikskraft kan du ud over tidsforbruget også spare procesomkostninger. Både spændings- og faseovervågningsrelæer er takket være forsyning fra målekredsen hurtigt installeret.

Overvågningsrelæ med skruetrækker til indstilling af parametre via omskiftere

Ønskede parametre, såsom overvågningsområder og udløsningsforsinkelse, indstilles bekvemt ved hjælp af drejekontakter på fronten af ​​huset. Letlæselige LED'er giver desuden en hurtig analyse på stedet.

Transportbåndsdrev med motor, tilslutningsstik og forbindelse til overvågningsrelæet

Strømovervågning: Kontrollér elektriske forbrugere for funktionalitet eller ledningsbrud med understrømsovervågning og undgå overbelastningssituationer eller blokeringer med overstrømsovervågning.

Faseovervågning: Overvåg alle faseparametre (faseudfald, fasesekvens og asymmetri) i et 3-faset netværk

Temperaturovervågning: Registrér motoropvarmning med temperaturafhængige modstande, der aktiverer relæet til rapportering.

Spændingsovervågning: Beskyt maskiner og anlæg mod skadelige virkninger fra overspænding eller underspænding.

E-paper
Overblik over det samlede produktprogram

Her finder du vores kompetencer inden for kobling, isolering og forstærkning. Vælg det rigtige relæ til din applikation blandt Solid-State-relæer, elektromekaniske relæer, koblingsrelæer, optokoplere, overvågningsrelæer og tidsrelæer eller endog et logikmodul.

Åbn e-paper
Produktfamilierelæer, optokoplere, overvågningsrelæer og enheder til strømovervågning