MACX-MR-3V-690-R-PT - Overvågningsrelæ
1487448

3-faset spændingsovervågningsrelæ med RS-485-grænseflade (160 V AC ... 690 V AC), med overspændings-, underspændings- og spændingsvinduesovervågning samt funktioner til overvågning af fasefølge, faseudfald og asymmetri (med indstillelig asymmetri). Strømforsyning med bredt område på 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, med indstillelige grænseværdier og reaktionsforsinkelse. Understøtter lagring af fejl. Understøtter NFC-kommunikation og Modbus/RTU-kommunikation med to projekteringsmuligheder. 1 PDT-svagstrømskontaktudgang, stiktilslutning.

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer